(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค พร้อม ขั้วต่อ D-sub ที่ช่วยลดชั่วโมงแรงงานเนื่องจากโครงสร้าง สปริงโหลด ช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ สเตจ ล่างได้โดยไม่กีดขวาง อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล สเตจ บน
รุ่น | จำนวนขั้ว | สภาพขั้วของคอนเนคเตอร์ | น้ำหนัก (ก.) | ชุดสายไฟที่แนะนำ |
MWS-DS25A-HT25 | 25 | ตัวผู้ | 161 | ซีรีส์ NDDJ |
MWS-DS25B-HT25 | ตัวเมีย | 161 | ||
MWS-DS37A-HT37 | 37 | ตัวผู้ | 220 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC/DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) |
สกรูเทอร์มินอล | M3 (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง) |
แรงบิดขันแน่น | สูงสุด 0.8 N · m |
สายไฟที่ใช้งานได้ | AWG 22 ถึง 16 |
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล | 7 mm |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -40°C ถึง +80°C |
เทอร์มินอลบล็อค | PBT (G15) |
เคส | PC (บอดี้), PA66 (ด้านข้าง) |
วัสดุพื้นผิว | อีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4) |
สกรู | เหล็กกล้า, ชุบดีบุก |
รหัสสินค้า |
---|
MWS-DS25A-HT25 |
MWS-DS25B-HT25 |
MWS-DS37A-HT37 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์ (ขั้ว) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 963.87 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 96.5 | 25 | |
฿ 1,025.81 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 96.5 | 25 | |
฿ 1,296.77 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 37 | 138.5 | 37 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อ D-sub | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 7 | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 50.7 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 47.6 | หางปลา รองรับ | เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม | ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) | ตัวเมีย |
ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | สปริง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง