(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เท เทอร์มินอลบล็อค สปริงโหลด ที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับวงจรของ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค PLC เป็น คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค PLC Input/Output ที่ช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ สเตจ โดยไม่กีดขวาง อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล สเตจ บน
รุ่น | อินพุต คอนเนคเตอร์ | มวล (ก.) |
MWS-F40HT34-MT-3 | แกน FCN 40 | 181 |
MWS-M40HT34-MT-3 | MIL 40 แกน | 177 |
Mitsubishi Electric PLC ที่ใช้งานร่วมกันได้ |
QX41, QX42, QX71, QX72, QY71, QY41P, QY42P, QY82P, QH42P, QX82-S1, QX82, QX41-S1, QX42-S1, A1SX41/42/71, A1SY41/42/71, |
A1SH42, AX42, AY42, A1SX41-S1, A1SX41-S2, A1SX42-S1, A1SX42-S2, A1SX82-S1, A1SY41P, A1SY42P, A1SH42-S1LC Series, ฯลฯ การเชื่อมต่อสายไฟแบบร่วม ตรวจสอบการจัดเรียงขาพินฝั่ง PLC ก่อนใช้งาน PLC ที่ไม่ได้ระบุ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC/DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) |
สกรูเทอร์มินอล | M3 (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง) |
แรงบิดขันแน่น | สูงสุด 0.8 N · m |
สายไฟที่ใช้งานได้ | AWG 22 ถึง 16 |
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล | 7 mm |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | −40°C ถึง +80°C |
เทอร์มินอลบล็อค | PBT (G15) |
เคส | PC |
วัสดุพื้นผิว | อีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4) |
สกรู | เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี |
รหัสสินค้า |
---|
MWS-F40HT34-MT-3 |
MWS-M40HT34-MT-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 887.04 | PLC TERMINAL BLOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ FCN | |
฿ 774.19 | PLC TERMINAL BLOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อชนิด MIL |
กำลังโหลด …
สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) | 40 | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 7 | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 42 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 125 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 51 |
หางปลา รองรับ | เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) | 34 | ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) | ตัวเมีย |
ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | สปริง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง