(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค PLC รองรับการใช้งาน กับวงจร PLC มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ซึ่ง ข้อต่อลด ชั่วโมง อุปกรณ์สายไฟ ได้อย่างมาก และช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ ใน สเตจ ล่างได้โดยไม่มี อุปกรณ์สายไฟ สเตจ บน เทอร์มินอล ต่อ
รหัสรุ่นสินค้า | คอนเนคเตอร์ ชนิด | ชุดสายไฟที่แนะนำ |
MWI-F40T34-MT-1 | แกน FCN 40 | ซีรีส์ NFCN |
Mitsubishi Electric PLC ที่ใช้งานร่วมกันได้ |
QX41, QX42, QX71, QX72, QY71, QY41P, QY42P, QH42P, QX82-S1, QX82, QX41-S1, QX42-S1, A1SX41/42/71, A1SY41/42/71, |
A1SH42, AX42, AY42, A1SX41-S1, A1SX41-S2, A1SX42-S1, A1SX42-S2, A1SX82-S1, A1SY41P, A1SY42P, A1SH42-S1 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 0.5 A (พาวเวอร์ซัพพลาย: 2 A) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป (500 V DC Megger) |
สกรูเทอร์มินอล | M3 × 9.8 (สกรูจับยึด) |
แรงบิดขันแน่น | 0.6 ถึง 0.9 N · m |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | −20 ถึง +80 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 45 ถึง 85% |
มวล | 150 g |
เทอร์มินอลบล็อค | UL94V-1 (โพลีคาร์บอเนต) |
สกรูเทอร์มินอล | เหล็ก ชุบผิวนิกเกิล |
เทอร์มินอลบอร์ด | ทองเหลือง |
เคส | UL94V-0 (โพลีคาร์บอเนต) |
คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ FCN | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 7 | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC |
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 42 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 129 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 42.4 | หางปลา รองรับ | เทอร์มินอล Y | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) | 34 |
ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) | ตัวเมีย | ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | Self-Up |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-F40T34-MT-1 ในชุด คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค PLC (สำหรับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค PLC, Input/Output) น้ำหนัก: 150 g
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง