(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สามารถระบุความยาวสายไฟได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า
รูปทรง | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ซีรีส์ | วิธีการเชื่อมต่อ | รหัสรุ่นสินค้า PLC | รูปทรง | รหัสรุ่นสินค้าของสายเคเบิล Misumi ที่ใช้ได้ | แผนภาพการเชื่อมต่อ |
KEYENCE VT![]() KEYENCE PLC | การ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ คอนโซล การเขียนโปรแกรมโดยตรง (แผนภาพการเชื่อมต่อ 1) | KZ-10 / 16 / 24 / 40 / 80 / 350 KV-10 / 16 / 24 / 40 / KV-P KV-700 / 1000 / 3000 KV-N32T | (1) | NPCS-SRJ-D-20-(ความยาว)-X-DSP0001 | >> คลิกที่นี่ |
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 2) PORT1 / RS-232C | KZ-L2 | (2) | NPCS-SD25S-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0002 | ||
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 3) PORT2 / RS-232C | KZ-L2 / L10 | (3) | NPCS-ST-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0003 | ||
(4) | NPCS-SY-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0003 | ||||
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 4) PORT2 / RS-422A | KZ-L2 / L10 | (3) | NPCS-ST-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0004 | ||
(4) | NPCS-SY-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0004 | ||||
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 5) PORT1 / RS-232C | KZ-L10 | (2) | NPCS-SD25S-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0005 | ||
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 6) PORT1 / RS-232C | KV-L20R / L20V | (5) | NPCS-SD9S-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0006 | ||
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 7) PORT2 / RS-232C | KV-L20R / L20V | (3) | NPCS-ST-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0007 | >> คลิกที่นี่ | |
(4) | NPCS-SY-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0007 | ||||
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 8) PORT2 / RS-422A | KV-L20R / L20V | (3) | NPCS-ST-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0008 | ||
(4) | NPCS-SY-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0008 | ||||
การเชื่อมต่อพอร์ทโปรแกรมมิ่งคอนโซลแบบตรง PORT3 (แผนภาพการเชื่อมต่อ 31) | KV-10 / 16 / 24 / 40 / KV-P KV-700 / 1000 / 3000 | (6) | NSDJ-SRJ-G-9-(ความยาว)-X-DSP0031 | >> คลิกที่นี่ | |
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ PORT3 PORT1 / RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 32) | KV-L20R / L20V | (7) | NSDJ-SS-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0032 | ||
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ PORT3 PORT2 / RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 33) | KV-L20R / L20V | (8) | NSDJ-SY-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0033 | ||
KEYENCE VT ![]() Mitsubishi PLC | การ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ คอนโซล การเขียนโปรแกรมโดยตรง (แผนภาพการเชื่อมต่อ 1) | AnS/AnN/AnA/AnU/QnA CPU/ หน่วยประมวลผล FX1/2/2C | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0101 | >> คลิกที่นี่ |
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 6 / H22) | A1SJ71 (U) C24-R2 / R4 / PRF A1SJ71QC24/R2 QJ71CM0 QJ71C24/C24N/R2/R4 | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0106 | >> คลิกที่นี่ | |
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ RS-422A (แผนภาพการเชื่อมต่อ 5) | A1SJ71 (U) C24-R2 / R4 / PRF AJ71QC24 (N)/ R2 / R4 A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24 (-PRF) QJ71C24/C24N/R2/R4 QJ71CM0 | (3) | NPCS-ST-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0105 | ||
(4) | NPCS-SY-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0105 |
ซีรีส์ | วิธีการเชื่อมต่อ | รหัสรุ่นสินค้า PLC | รูปทรง | รหัสรุ่นสินค้าของสายเคเบิล Misumi ที่ใช้ได้ | การเชื่อมต่อ หน้าแผนภาพ |
KEYENCE VT![]() Mitsubishi PLC | สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 7 / H23) | A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24 (-PRF) | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0107 | >> คลิกที่นี่ |
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 4 / H21) | A0J2-C214-S1 AJ71C24 / -S3 / -S6 / -S8 AJ71UC24 AJ71QC24 (N)/ R2 / R4 | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0104 | ||
การ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ คอนโซล การเขียนโปรแกรมโดยตรง (แผนภาพการเชื่อมต่อ 2 / H20) | Q series CPU/ หน่วยประมวลผล (โหมด Q) | (11) | NPCS-SMD6-C-20-(ความยาว)-X-DSP0102 | ||
พอร์ตเชื่อมต่อ คอนโซล การเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อผ่าน QC30R2 (แผนภาพการเชื่อมต่อ 10) | Q00/01/02/02H/06H (โหมด Q) | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0110 | >> คลิกที่นี่ | |
พอร์ตเชื่อมต่อ คอนโซล การเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อผ่าน QC30R2 (แผนภาพการเชื่อมต่อ 11) | Q02/02H/06H ( โหมด A) | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0111 | ||
การ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ คอนโซล การเขียนโปรแกรมโดยตรง (แผนภาพการเชื่อมต่อ 3) | FX0/0 N/0S/1S FX1NC/2NC/1 N/2 N FX3U/3UC | (12) | NPCS-SMD8-C-20-(ความยาว)-X-DSP0103 | >> คลิกที่นี่ | |
พอร์ตเชื่อมต่อ คอนโซล การเขียนโปรแกรม ผ่านทาง FX-20P-CADP ผ่านทาง FX-422CABO (แผนภาพการเชื่อมต่อ 8) | FX0/0 N/0S/1S FX1NC/2NC/1 N/2 N FX3U/3UC | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0108 | >> คลิกที่นี่ | |
เชื่อมต่อบอร์ดสื่อสาร RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 9) | FX-1N-232BD FX-2N-232BD FX-3U-232BD | (5) | NPCS-SD9S-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0109 | ||
เชื่อมต่อบอร์ดสื่อสาร (แผนภาพการเชื่อมต่อ 3) | FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD | (12) | NPCS-SMD8-C-20-(ความยาว)-X-DSP0103 | >> คลิกที่นี่ | |
เชื่อมต่อบอร์ดสื่อสาร ผ่านทาง FX-20P-CADP ผ่านทาง FX-422CABO RS-422A (แผนภาพการเชื่อมต่อ 8) | FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0108 | >> คลิกที่นี่ | |
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์สื่อสาร RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 12) | FX0N-232ADP | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0112 | ||
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์สื่อสาร RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 9) | FX2NC-232ADP FX3U-232ADP | (5) | NPCS-SD9S-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0109 | ||
KEYENCE VT![]() OMRON PLC | การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 7) | SRM1-C01 / C02 / C02-V1 CPM2A CQM1 C200H/HS/HE/HG/HX CJ1M / 1 G / 1H CS1G/1H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0207 | >> คลิกที่นี่ |
การเชื่อมต่อสายไฟ อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 5) | CPM1-CIF01 CPM2C-CIF01 | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0205 | ||
การเชื่อมต่อสายไฟ อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS-422A (แผนภาพการเชื่อมต่อ 9) | CPM1-CIF11 CPM2C-CIF11 | (3) | NPCS-ST-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0209 | >> คลิกที่นี่ | |
(4) | NPCS-SY-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0209 | ||||
การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านทาง CQM1-CIF01 (แผนภาพการเชื่อมต่อ 10) | CPM2A CQM1 CJ1M / 1 G / 1H CS1G/1H | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0210 | ||
การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านทาง CQM1-CIF02 (แผนภาพการเชื่อมต่อ 11) | CPM2A CQM1 CJ1M / 1 G / 1H CS1G/1H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0211 | ||
การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C ผ่านทาง CS1W-CN118 (แผนภาพการเชื่อมต่อ 7) | CPM2C CQM1H CJ1M / 1 G / 1H CS1G/1H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0207 | >> คลิกที่นี่ | |
การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C ผ่านทาง CS1W-CN226/626 (แผนภาพการเชื่อมต่อ 11) | CPM2C CQM1H CJ1M / 1 G / 1H CS1G/1H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0211 | >> คลิกที่นี่ | |
การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C ผ่านทาง CPM2C-CN111 (แผนภาพการเชื่อมต่อ 5) | CPM2C | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0205 | >> คลิกที่นี่ | |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสื่อสาร RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 7) | CQM1H-SCB41 C200HW-COM02 / 04 / 05 / 06 CJ1W-SCU21 / 41 CS1W-SCB21 / 41 / SCU21 | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0207 | ||
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสื่อสาร RS-422A (แผนภาพการเชื่อมต่อ 8) | CQM1H-SCB41 C200HW-COM03 / 06 CJ1W-SCU21 / 41 CS1W-SCB21 / 41 | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0208 | >> คลิกที่นี่ | |
การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 2) | C20H/C28H/C40H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0202 | >> คลิกที่นี่ | |
เชื่อมต่ออัปเปอร์ลิงก์ยูนิต RS-232C (แผนภาพการเชื่อมต่อ 1) | C120-LK201-V1 C200H-LK201 (-V1) | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0201 | >> คลิกที่นี่ | |
เชื่อมต่ออัปเปอร์ลิงก์ยูนิต RS-422A (แผนภาพการเชื่อมต่อ 4) | C120-LK202-V1 C200H-LK202 (-V1) | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(ความยาว)-X-DSP0204 | >> คลิกที่นี่ |
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของความยาวรวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง