1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาดเล็กพิเศษ / สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 1.1

USB CONVERTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • BusPower
  • PS/2
  • USB 1.1
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,470.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ตัวแปลง USB เป็น PS/2 ขนาดเล็กพิเศษ
● ตัวแปลงขนาดเล็กพิเศษที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดและเมาส์ PS/2 กับพอร์ต USB บน PC ได้
● รองรับเมาส์ 2 ปุ่มที่มีล้อเลื่อน

· ลักษณะภายนอก และ สเปค อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวแปลง USB-to-PS/2 ขนาดกะทัดรัดพิเศษ· ตัวแปลงขนาดกะทัดรัดพิเศษที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ด PS/2 และเมาส์กับพอร์ต USB ของ PC·อีกทั้งยังใช้กับเมาส์ 2 ปุ่มที่มีล้อเลื่อน

ภาพรวมของรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
โหมดจ่ายไฟอินพุตบัสพาวเวอร์
คอนเนคเตอร์ USB1 (ชนิด A)
มาตรฐาน USBสอดคล้องตามมาตรฐาน USB 1.1
คอนเนคเตอร์คีย์บอร์ด1 (PS/2, Mini DIN 6 พิน ตัวเมีย)
คอนเนคเตอร์เมาส์1(PS/2、Mini DIN 6 พิน ตัวเมีย)
ระบบปฏิบัติการที่รองรับWindows98SE/2000/Me/XP, Linux
สภาพแวดล้อมการใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 0 ถึง 60°C, ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -10 ถึง 85°C, ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุพลาสติก
น้ำหนัก/ขนาดภายนอก (มม.)65 g, 37 (กว้าง) x 50 (ลึก) x 11 (สูง) * ไม่รวมสาย
ความยาวสายเคเบิล650 มม. (ด้านคอนเนคเตอร์ USB), 220 มม. (ด้านคอนเนคเตอร์ PS/2)
มาตรฐานCE, FCC
ผู้ขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: ATEN
รหัสสินค้า
PNUIC-UC-10KM-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,470.97

USB CONVERTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNUIC-UC-10KM-R ในชุด ขนาดเล็กพิเศษ / สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 1.1