1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับใช้ภายในอาคาร (ชนิดฝังใน / เสริมแรง )

สำหรับใช้ภายในอาคาร (ชนิดฝังใน / เสริมแรง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· สายไฟ HPCF สำหรับส่วนต่อขยายแบบออพติคัลที่จะใช้ในอาคาร
·ประเภทบอร์ด (CBL-HPCFA)
·ประเภท เสริมแรง แบบเคลือบสองชั้น (CBL-HPCFB, PNICO-L-CBL)


* ลักษณะภายนอก และ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ HPCF สำหรับตัวขยายออปติคัลที่ใช้ภายในอาคาร

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

ซีรีย์ CBL-HPCFA ในร่ม (ในแผง)
ใช้ในร่ม (inboard / เสริมแรง ประเภท): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง



CBL-HPCFB ซีรีย์ชนิด เสริมแรง ในร่ม
ใช้ในร่ม (inboard / เสริมแรง ประเภท): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


 
ชื่อชุด-ความยาวรวม
CBL-HPCFB-35

PNICO-L-CBL ซีรี่ส์ชนิด เสริมแรง ภายในอาคาร
ใช้ในร่ม (inboard / เสริมแรง ประเภท): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ภาพรวมของ สเปค

■ สเปค
รุ่นCBL-HPCFACBL-HPCFBPNICO-L-CBL
สภาพแวดล้อมการติดตั้งในร่มเท่านั้น (ในแผง)ในร่มเท่านั้น (ชนิด เสริมแรง )
คอร์/แกน ขดลวด ไฟเบอร์HPCF 200/230
คอนเนคเตอร์ Jรองรับการใช้งาน F07
วัสดุ ถังPVCพีวีซี/ โพลีเอทิลีน
รัศมีการดัดที่อนุญาต30 มม50 มม100 มม. (ปลาย สายไฟ 50 มม.)
ความตึง อนุญาตระหว่าง คอนเนคเตอร์/ ไฟเบอร์ 19 N
ใยแก้วนำแสง อนุญาต ความตึง 245 N1,470 N735 N
สภาพแวดล้อมการใช้งานอุณหภูมิ: -20 ถึง 70 ° C ความชื้น: 0 ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)

รหัสสินค้า
CBL-HPCFA-[1-49/1]
CBL-HPCFA-[50-500/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน# 3

-

FIBER ASSENBLE CABLE 1 ชิ้น 12 วัน 101 ~ 49

-

FIBER ASSENBLE CABLE 1 ชิ้น 12 วัน 1050 ~ 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

■   ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง
· PNICO-L ซีรี่ส์
· PNICO-OPT-23S
· PNICO-OPT-485
· PNICO-EXT-485
· PNICO-EXT-488B