(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]·อุปกรณ์แชร์ CPU ระยะไกล เหล็กกล้า "คุณสมบัติ" · ต้นทุนต่ำ · การทำงานพร้อมกันของอุปกรณ์แชร์ CPU 2 พอร์ตและตัวขยายคอนโซลที่สามารถควบคุมระยะไกลได้ถึง 150 ม.
รุ่น | ความละเอียดสูงสุด |
PNCES-CE-250A-R | 1,280 × 1,024 |
ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 5 VDC / 250mA (สูงสุด) | ||
โหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟ | บัสพาวเวอร์ (เฉพาะจุด), อะแดปเตอร์ AC (ระยะไกล) | ||
ความละเอียด | 1,280 × 1,024 (สูงสุด) | ||
จอแสดงผล | แป้นพิมพ์ | Mini DIN 6- ขาพิน ตัวเมีย | |
เมาส์ | Mini DIN 6- ขาพิน ตัวเมีย | ||
คอนเนคเตอร์ | HD-15 ขาพิน ตัวเมีย | ||
การเชื่อมต่อระหว่างยูนิต | สายเคเบิล UTP/STP (หมายเหตุ) | ||
LED | เฉพาะจุด/ระยะไกล (เฉพาะจุด) แหล่งจ่ายไฟ / ON LINE (ระยะไกล) | ||
ความยาวสายเคเบิล | 150ม. (สูงสุด) | ||
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | การทำงาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 50°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) | |
การเก็บรักษา | อุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) |
วัสดุ | เหล็กกล้า | |
น้ำหนัก/ ขนาดภายนอก (มม.) | เฉพาะจุด | 330 ก., 125(กว้าง)×81.5(ลึก)×25(สูง) |
ระยะไกล | 320 ก., 125(กว้าง)×81.5(ลึก)×25(สูง) | |
อุปกรณ์เสริม | (1) สายเคเบิลเชื่อมต่อ PC (1.2 ม.) คีย์บอร์ดและเมาส์: Mini DIN พิน P ตัวผู้/ตัวผู้ × 2 แสดงผล: พิน HD-15 ตัวผู้/ตัวเมีย (2) อะแดปเตอร์ AC (สำหรับยูนิตระยะไกล) × 1 อินพุต: 100 ถึง 240 VAC, เอาท์พุต: 5 VDC / 2.6 A, ความยาวสายเคเบิล: 1.8 ม. (3) คู่มือ (ภาษาอังกฤษ) (4) สายดิน 1.2 ม. (2 ชิ้น) (5) เพลทยึดผนังและชุดสกรู (ครบชุด) | |
มาตรฐาน | CE, FCC Class B |
ชนิด | แบ่งปันอุปกรณ์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้มา | บัสพาวเวอร์ | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 | อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC | PS2 | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC | VGA (HD-15pin) |
อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน คอนโซล | PS2 | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล | VGA (HD-15pin) | ระยะการขยายสูงสุด(ม.) | 150 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 125 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 81.5 | มาตรฐาน | FCC คลาส B | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้มา | เฉพาะจุด: รีโมทบัสพาวเวอร์: อะแดปเตอร์ AC |
น้ำหนัก(ก.) | เฉพาะจุด: 330 ก., ระยะไกล: 320 ก. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNCES-CE-250A-R ในชุด ฟังก์ชั่นต่อขยาย / ตัวโครงเหล็กกล้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง