(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]·เคสสำหรับยึดแผ่นวงจรสำหรับแบ็คเพลนขนาดปานกลาง "คุณลักษณะ" ·มีจำหน่าย 4, 8, 14 และ 20 สล็อต
รหัสสินค้า | จำนวนสล็อต |
PCBC-SWCC04F | 4 สล็อต |
PCBC-SWCC08F | 8 สล็อต |
PCBC-SWCC14F | 14 สล็อต |
PCBC-SWCC20F | 20 สล็อต |
หมายเลขสินค้า | PCBC-SWCC04F | PCBC-SWCC08F | PCBC-SWCC14F | PCBC-SWCC20F |
จำนวนสล็อต | 4 สล็อต | 8 สล็อต | 14 สล็อต | 20 สล็อต |
พัดลมระบายความร้อน | 9 ซม. x 1 | 9 ซม. x 2 | 9 ซม. x 3 | 9 ซม. x4 |
PCFAN-P0912-R (จำหน่ายแยก) | ||||
วัสดุ | SPCC (ชุบนิกเกิล) | |||
ขนาดการ์ดที่ติดตั้งได้ (มม.) | สูงสุด 338 (กว้าง) x 122 (สูง) (ขนาดเต็ม) | |||
แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟมาตรฐาน PS/2, แหล่งจ่ายไฟ ATX (จำหน่ายแยก) | |||
HDD | HDD 3.5 นิ้ว (จำหน่ายแยก) (สูงสุด 4 ยูนิต) | |||
น้ำหนัก | 2.3กก. | 2.8กก. | 3.5กก. | 4.2 กก |
ขนาดภายนอก (มม.) | 179.8 (W) × 376.2 (D) × 158 (H) | 282.3 (W) × 376.2 (D) × 158 (H) | 392.1 (W) × 376.2 (D) × 158 (H) | 482.1 (W) × 376.2 (D) × 158 (H) |
รหัสสินค้า |
---|
PCBC-SWCC04F |
PCBC-SWCC14F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | หมายเลข ร่อง (ร่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,749.39 | IPC CARDCAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 179.8 | 4 | |
฿ 5,408.18 | IPC CARDCAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 392.1 | 14 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ์ด เกจวัด | แผ่นกระดาน รองรับ | แผงวงจรแบ็คเพลน ขนาดเต็ม | พาวเวอร์ซัพพลาย | NA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 158 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 376.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง