(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · สามารถติดตั้งเข้ากับเลนส์ C-Mount · ปรับระยะการถ่ายภาพได้ · เพิ่มกำลังขยายได้ · ในหนึ่งชุดจะมีแบบ 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 40 มม.
รุ่น | ชนิด |
EMVL-SRSET | ชุด |
EMVL-SR0.5 | 0.5 mm |
EMVL-SR1 | 1 mm |
EMVL-SR2 | 2 mm |
EMVL-SR5 | 5 mm |
EMVL-SR10 | 10 mm |
EMVL-SR20 | 20 mm |
EMVL-SR40 | 40 mm |
รหัสสินค้า |
---|
EMVL-SR0.5 |
EMVL-SR1 |
EMVL-SR2 |
EMVL-SR5 |
EMVL-SR10 |
EMVL-SR20 |
EMVL-SR40 |
EMVL-SRSET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการติด เลนส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.99 | CLOSEUPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | C mount | |
฿ 337.99 ฿ 174.57 | CLOSEUPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | C mount | ||
฿ 348.39 | CLOSEUPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | C mount | |
฿ 572.87 ฿ 301.90 | CLOSEUPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | C mount | ||
฿ 690.31 ฿ 394.86 | CLOSEUPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | C mount | ||
฿ 749.03 | CLOSEUPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | C mount | |
฿ 1,354.84 | CLOSEUPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | C mount | |
฿ 2,709.68 | CLOSEUPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | EXTENSION TUBE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง