(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ·ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายและ ยึดอยู่กับที่ ระบบไฟส่องสว่าง ได้ตามต้องการ · แขน ช่วยให้สามารถเคลื่อน ระบบไฟส่องสว่าง และ ยึดอยู่กับที่ ตามต้องการ · เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ตัวยึด สำหรับการทดสอบและการทดลองด้วย ไฟ LED · การวางตำแหน่ง ที่ เหล็กฉาก และระยะทางต่างๆ · พิกัดน้ำหนัก สูงสุด 600 กรัม
รุ่น | ชนิด | น้ำหนัก | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า |
EMVA-LTJ-FA2 | มาตรฐาน | 250 กรัม | 600 กรัม |
EMVA-LTJ-FAL | ยาว | 280 กรัม | 1,000 กรัม |
รหัสสินค้า |
---|
EMVA-LTJ-FA2 |
EMVA-LTJ-FAL2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,014.13 | LIGHT JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 10,480.39 | LIGHT JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง