(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อเสนอซื้อจำนวนมาก] การจัดซื้อ 100 ชิ้นขึ้นไปจะประหยัดมาก
· โคเวอร์สกรู สเตนเลส รุ่น ความคุ้มค่า - สกรู ฝาครอบ หัว กระดุม ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI
* ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถซื้อได้จำนวน 10 ชิ้น โปรดตรวจสอบกับ แท็บ รหัสรุ่น/ Part number หรือ WOS.
ชนิด | [M] วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง |
E-GCBBT | เทียบเท่า SUS304 | A2-50 |
รหัสสินค้า | — | L |
E-GCBBT5 | — | 15 |
รหัสสินค้า | L | ℓ | A | E (สูงสุด) | B | C (ต่ำสุด) | d | |||||
ชนิด | M (หยาบ) | |||||||||||
E-GCBBT | 4 | 10 | 12 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 3 | |
5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 6 | 9.5 | 2.7 | 3 | 1.56 | 3.9 | ||
6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 4.5 |
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI | ซีรีส์ Economy E-GCBBT | |
CBBT | ||
ผลิต | ในญี่ปุ่น | นอกประเทศญี่ปุ่น |
RoHS10 | กฎหมาย ULAWM2501 PSE | กฎหมาย ULAWM2501 PSE |
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม หัว ฝาครอบ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | โคเวอร์สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | กล่อง, pkg |
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 | ใบรับรอง วัสดุ | มี | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-GCBBT5-20 ในชุด โคเวอร์สกรู - สกรู ฝาครอบ หัว ปุ่ม [ได้มาตรฐาน RoHS]
รหัสสินค้า |
---|
E-GCBBT4-20 |
E-GCBBT5-12 |
E-GCBBT5-15 |
E-GCBBT5-25 |
E-GCBBT6-12 |
E-GCBBT6-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.38 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | |
฿ 67.36 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | - | |
฿ 67.36 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | |
฿ 67.36 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 25 | |
฿ 69.34 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | - | |
฿ 69.34 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง