(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทสปริง: สปริงอัด รับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
・ ประเภทอ้างอิงด้วย O.D.จะจัดลำดับความสำคัญของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.)เป็นหลัก และ I.D. เป็นค่าอ้างอิง
・ วัสดุ สปริง:ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB
・ ประเภทรุ่น: E-GUBB
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) [mm]: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS
OD D | ⌀10 หรือน้อยกว่า | ความยาวขณะไม่มีโหลด L | ±1.5 mm | ||
⌀12 ขึ้นไป | ค่าคงตัวสปริง | ±10% |
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางสาย d | ไอดี D-2d (ค่าอ้างอิง) | ความยาวแข็งตัว (ค่าอ้างอิง) | F สูงสุด | N (kgf) สูงสุด | Fa% | จำนวนขดลวดรวม (ค่าอ้างอิง) | จำนวนคอยส์ที่ใช้งานอยู่ (ค่าอ้างอิง) | ||
TYPE D—L | ||||||||||
E—GUBB 4— | 10 | 0.65 | 2.7 | 7 | 2.5 | 12.3 | {1.3 } | 25 | 9.7 | 7.7 |
15 | 0.7 | 2.6 | 10.3 | 3.75 | 18.4 | {1.9 } | 13.7 | 11.7 | ||
E—GUBB 5— | 5 | 0.6 | 3.8 | 2.9 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | 3.8 | 1.8 | |
10 | 0.75 | 3.5 | 6.9 | 2.5 | 12.3 | {1.3 } | 8.2 | 6.2 | ||
15 | 0.8 | 3.4 | 9.8 | 3.75 | 18.4 | {1.9 } | 11.2 | 9.2 | ||
E—GUBB 6— | 10 | 0.9 | 4.2 | 6.8 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | 6.5 | 4.5 | |
15 | 1 | 4 | 10.5 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | 9.5 | 7.5 | ||
20 | 1.1 | 3.8 | 14.6 | 5 | 49 | {5.0 } | 12.2 | 10.2 | ||
E—GUBB 8— | 10 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | 5.2 | 3.2 | |
15 | 1.2 | 5.6 | 9.9 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | 7.2 | 5.2 | ||
20 | 1.3 | 5.4 | 14 | 5 | 49 | {5.0 } | 9.7 | 7.7 | ||
25 | 1.3 | 5.4 | 14.5 | 6.25 | 61.3 | {6.3 } | 10.1 | 8.1 | ||
E—GUBB 10— | 15 | 1.4 | 7.2 | 10.2 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | 6.2 | 4.2 | |
20 | 1.5 | 7 | 13.9 | 5 | 49 | {5.0 } | 8.2 | 6.2 | ||
25 | 1.5 | 7 | 16.1 | 6.25 | 61.3 | {6.3 } | 9.7 | 7.7 | ||
E—GUBB 12— | 15 | 1.5 | 9 | 9.4 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | 5.2 | 3.2 | |
20 | 1.6 | 8.8 | 12.4 | 5 | 49 | {5.0 } | 6.7 | 4.7 | ||
30 | 1.8 | 8.4 | 20.3 | 7.5 | 73.5 | {7.5 } | 10.2 | 8.2 | ||
E—GUBB 13— | 15 | 1.8 | 9.4 | 9.5 | 3.75 | 73.5 | {7.5 } | 4.2 | 2.2 | |
40 | 2.3 | 8.4 | 28.2 | 10 | 196 | {20.0} | 11.2 | 9.2 | ||
E—GUBB 16— | 30 | 2.4 | 11.2 | 21 | 7.5 | 147 | {15.0} | 7.7 | 5.7 | |
E—GUBB 20— | 25 | 2.9 | 14.2 | 16.7 | 6.25 | 184 | {18.8} | 4.7 | 2.7 |
OD | อ้างอิง OD | ||||||||
D | E-GUV | E-GUY | E-GUR | E-GUF | E-GUL | E-GUTT | E-GUM | E-GUH | E-GUBB |
2 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||
{0.005} | {0.02} | {0.03} | {0.05} | ||||||
3 | 0.05 {0.005} | 0.098 {0.01} | 0.29 {0.03} | 0.49 {0.05} | 0.98 {0.1} | 1.5 | |||
4 | {0.15} | 2 | 2.9 | 4.9 | |||||
5 | 2 {0.2} | {0.2} | {0.3} | {0.5} | |||||
6 | 2.9 {0.3} | 5.9 {0.6} | 9.8 {1.0} | ||||||
8 | |||||||||
10 | 0.2 | ||||||||
12 | {0.02} | ||||||||
13 | 2 | 2.9 | 9.8 | 19.6 | |||||
{0.2} | {0.3} | {1.0} | {2.0} | ||||||
14 | |||||||||
16 | 0.49 {0.05} | 2 {0.2} | 19.6 | ||||||
{2.0} | |||||||||
20 | 0.98 | 2.9 | 29.4 | ||||||
{0.1} | {0.3} | {3.0} | |||||||
Fmax | F = | F = | F = | F = | F = | F = | F = | F = | F = |
L × 70% | L × 75% | L × 60% | L × 45% | L × 40% | L × 40% | L × 35% | L × 30% | L × 25% |
ID | รหัสอ้างอิงแล้ว | |||
D | E-GVUR | E-GVUF | E-GVUL | E-GVUM |
5 | 0.29 {0.03} | 0.49 {0.05} | 0.98 {0.10} | 2.94 {0.30} |
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | 2.94 {0.30} | |||
Fmax | F= | F= | F= | F= |
L × 60% | L × 45% | L × 40% | L × 35% |
[รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ | [รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดน้ำหนักเบา | [รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดหนัก | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ชนิด: E-GUF, E-GUR, E-GUV, E-GUY | ชนิด: E-GUL, E-GUTT | ชนิด: E-GUH, E-GUM | ||
จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | ||
ราคาต่อหน่วย: ตั้งแต่ 50 เยน | ราคาต่อหน่วย: ตั้งแต่ 50 เยน | ราคาต่อหน่วย: เริ่มต้น 55 เยน |
[รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | [รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด ID อ้างอิง สเตนเลส โหลดน้ำหนักเบา | [รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด ID อ้างอิง สเตนเลส โหลดหนัก | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ชนิด: E-GUBB | ชนิด: E-GVUF, E-GVUR | ชนิด: E-GVUL, E-GVUM | ||
จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | ||
ราคาต่อหน่วย: เริ่มต้น 105 เยน | ราคาต่อหน่วย: เริ่มต้น 85 เยน | ราคาต่อหน่วย: เริ่มต้น 95 เยน |
รหัสสินค้า |
---|
E-GUBB10-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือ D1) (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การ เลื่อยโซ่ อนุญาต (mm) | ความสูงสูงสุดเมื่อบรรทุก (ความยาวอิสระ ความโก่งที่ยอมรับได้) (mm) | I.D. D (⌀) (ø) | ขดลวดรวม nt * ค่าอ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.45 | EG TENSION SPRINGS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 9.8 | 30.01 to 50.00 | 49 | 1.5 | 13.9 | 5 | 15 | 7 | 8.2 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำความสะอาด | ไม่มี | ประเภท | 丸線 | สถานะผิวหน้าส่วนปลาย | ด้วย งานลับคม/งานเจียรไน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-GUBB10-20 ในชุด สปริงรับแรงกด - สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดน้ำหนักมากพิเศษ [สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]
รหัสสินค้า |
---|
E-GUBB10-15 |
E-GUBB10-25 |
E-GUBB12-15 |
E-GUBB12-20 |
E-GUBB12-30 |
E-GUBB13-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือ D1) (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การ เลื่อยโซ่ อนุญาต (mm) | ความสูงสูงสุดเมื่อบรรทุก (ความยาวอิสระ ความโก่งที่ยอมรับได้) (mm) | I.D. D (⌀) (ø) | ขดลวดรวม nt * ค่าอ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.13 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 10 | 9.8 | 30.01 to 50.00 | 36.8 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | 11.25 | 7.2 | 6.2 | |
฿ 17.76 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 10 | 9.8 | 50.01 to 73.00 | 61.3 | 1.5 | 16.1 | 6.25 | 18.75 | 7 | 9.7 | |
฿ 15.13 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 12 | 9.8 | 30.01 to 50.00 | 36.8 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | 11.25 | 9 | 5.2 | |
฿ 19.08 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 12 | 9.8 | 30.01 to 50.00 | 49 | 1.6 | 12.4 | 5 | 15 | 8.8 | 6.7 | |
฿ 23.68 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 12 | 9.8 | 73.01 to 107.00 | 73.5 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | 22.5 | 8.4 | 10.2 | |
฿ 17.76 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 13 | 19.6 | 73.01 to 107.00 | 73.5 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | 11.25 | 9.4 | 4.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง