(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | [M] วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง | วิธีการทำความสะอาด | |||
มีจำหน่ายในกล่อง | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | ||
SL-BOX-SCBL | เทียบเท่า SUS304 | เทียบเท่ากับ A2-70 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-BOX-SCBL | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-BOX-SCBL | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-BOX-SCBL6-15 |
SH-BOX-SCBL8-20 |
SHD-BOX-SCBL10-25 |
รหัสสินค้า | M × P | A | E | B | ชิ้น/ กล่อง | |
ชนิด | M—L | |||||
SL-BOX-SCBL SH-BOX-SCBL SHD-BOX-SCBL | 4-10 | 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | 100 ชิ้น /กล่อง |
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
5-10 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
6-10 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
8-15 | 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | ||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
10-20 | 10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 | ||
25 | ||||||
30 | ||||||
40 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์หลังจากทำความสะอาดด้วยพลังน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้ ปั๊มลม ไร้น้ำมัน | ![]() | ![]() บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยชั้น การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ตาม วัสดุ | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() ประเภทบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสินค้าและขนาดบางรายการ | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() - ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | Cleaning Method | 特性・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,363.64 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 10 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 13,392.34 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 12 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 13,596.17 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 15 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 13,682.30 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 20 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,176.08 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 10 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,678.47 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,911.00 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 15 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 15,025.84 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 20 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 15,180.86 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 10 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 15,907.18 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 12 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 17,115.79 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 15 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 16,311.96 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 20 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 17,621.05 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 25 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 17,776.08 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 18,000.00 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 18,470.81 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 18,732.06 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 18,341.63 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 20 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 19,400.96 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 25 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 20,810.53 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 30 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 22,920.57 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 40 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,069.86 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 10 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,098.56 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 12 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,302.39 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 15 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,388.52 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 20 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,882.30 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 10 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 15,384.69 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 15,617.22 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 15 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 15,732.06 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 20 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 15,887.08 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 10 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 16,613.40 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 12 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 17,822.01 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 15 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 17,018.18 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 20 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 18,327.27 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 25 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 18,482.30 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 18,706.22 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 19,177.03 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 19,438.28 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 19,047.85 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 20 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 20,107.18 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 25 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 21,516.75 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 30 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 23,626.79 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 40 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 12,304.31 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 10 | 0.7 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 12,333.01 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 12 | 0.7 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 12,536.84 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 15 | 0.7 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 12,622.97 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | 20 | 0.7 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 13,116.75 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 10 | 0.8 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 13,619.14 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 13,851.67 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 15 | 0.8 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 13,966.51 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 20 | 0.8 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,121.53 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 10 | 1 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 14,847.85 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 12 | 1 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 16,056.46 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 15 | 1 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 15,252.63 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 20 | 1 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 16,561.72 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 25 | 1 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 16,716.75 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 16,940.67 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 17,411.48 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 17,672.73 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 30 | 1.25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 17,282.30 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 20 | 1.5 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 18,341.63 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 25 | 1.5 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 19,751.20 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 30 | 1.5 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
฿ 21,861.24 | CLEAN_CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 40 | 1.5 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A5056 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย) | หน่วยขาย | กล่อง, pkg | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-70 |
詳細材質 | SUS304相当 | 環境対応 | RoHS対応(10物質) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง