(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | [M] วัสดุ | [A] อุปกรณ์เสริม | วิธีการทำความสะอาด | |||
วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |||
SH-ERSCB | เทียบเท่า SUS304 | แหวนล็อค แบบ E SUS304 | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 |
SHD-ERSCB | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | — | F | — | L |
SH-ERSCB4 | — | 10 | — | 20 |
SHD-ERSCB8 | — | 15 | — | 30 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | L-F เงื่อนไขการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | A | E | B | D | W | แหวนล็อค ชนิด E ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว) | ||
ชนิด | M (หยาบ) | F | L | |||||||
SH-ERSCB SHD-ERSCB | 3 | 2 ถึง 12 | 10 ถึง 20 | L-F ≥ 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 |
4 | 3 ถึง 13 | 10 ถึง 20 | L-F ≥ 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.7 | 3 | |
5 | 3 ถึง 18 | 10 ถึง 25 | L-F ≥ 7 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | 0.7 | 4 | |
6 | 3 ถึง 23 | 10 ถึง 30 | L-F ≥ 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0.7 | 4 | |
8 | 4 ถึง 29 | 10 ถึง 35 | L-F ≥ 6 | 13 | 8 | 6 | 6 | 0.9 | 6 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | ![]() | ![]() การทำความสะอาดน้ำบริสุทธิ์ อัลตร้าโซนิค หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | ![]() | ![]() แห้ง | ![]() | ![]() บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยชั้น การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ตาม วัสดุ | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() - ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SH-ERSCB3-[2-19/1]-[10-20/1] |
SH-ERSCB4-[3-19/1]-[10-20/1] |
SH-ERSCB5-[3-24/1]-[10-25/1] |
SH-ERSCB6-[3-29/1]-[10-30/1] |
SH-ERSCB8-[4-34/1]-[10-35/1] |
SHD-ERSCB3-[2-19/1]-[10-20/1] |
SHD-ERSCB4-[3-19/1]-[10-20/1] |
SHD-ERSCB5-[3-24/1]-[10-25/1] |
SHD-ERSCB6-[3-29/1]-[10-30/1] |
SHD-ERSCB8-[4-34/1]-[10-35/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | Cleaning Method | 特性・用途 | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 10 ~ 20 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 19 | ||
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 10 ~ 20 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 19 | ||
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 10 ~ 25 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 24 | ||
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 10 ~ 30 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 29 | ||
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 10 ~ 35 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 4 ~ 34 | ||
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 10 ~ 20 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 19 | ||
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 10 ~ 20 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 19 | ||
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 10 ~ 25 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 24 | ||
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 10 ~ 30 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 29 | ||
- | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 10 ~ 35 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 4 ~ 34 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A5056 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | ด้วย แหวนล็อค ร่อง แหวน | ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ |
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | 詳細材質 | SUS304相当 |
環境対応 | RoHS対応(10物質) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง