(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูสต๊อปเปอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของเกลียว : เกลียวหยาบ
● ขนาดของเกลียว (เล็กสุด/ใหญ่สุด) : M3 และ M20
● ความยาวของช่วงสกรู L (สั้นสุด/ยาวสุด) (mm.) : 10 to 120 mm. และ เพิ่มขึ้นทีละ 1 mm.
● วัสดุ : S45C และ SUS304
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบโครเมี่ยมไตรวาเลนท์ สำหรับ S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูสต๊อปเปอร์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สกรูปรับ | ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ความแข็ง |
เกลียวละเอียด | E-ANB | S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | 35 to 42HRC |
E-ANBS | SUS304 | — | — | |
เกลียวหยาบ | E-ANBN | S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | 35 to 42HRC |
E-ANBNS | SUS304 | — | — |
* มี ความแข็ง สูงเนื่องจาก การชุบแข็ง โดยรวม อย่าใช้ในการใช้งานพิเศษที่ต้องมีการชนกันบ่อยครั้ง
รหัสสินค้า | L | |||||||||||||||
ประเภท | M | |||||||||||||||
(เกลียวหยาบ) E-ANBN E-ANBNS ( เกลียวละเอียด ) E-ANB E-ANBS | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* | |||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* |
Drawing สินค้า | คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับการใช้งานสกรูปรับระดับ |
เนื่องจากการใช้สกรูปรับระดับ รูปทรง หัว แบบกลม ส่วนหน้า (SR) จึงสามารถดูดซับ ความเยื้องศูนย์ ที่เกิดจากการเอียงของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้จุดเดียวเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การวางตำแหน่ง ได้ | |
สกรูปรับระดับด้วยการอบชุบด้วยความร้อนโดยรวม จึงมีการสึกหรอเพียงเล็กน้อย แม้ว่าจะ หน้าสัมผัส ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เกิดจากการชนกันระหว่าง การวางตำแหน่ง | |
การใช้สกรูปรับระดับ ปรับสองตัวพร้อมกันที่ด้านหนึ่งของ ชิ้นงาน สามารถจัด การวางตำแหน่ง ด้านข้างได้อย่างง่ายดาย | |
ปลายด้านหน้าของสกรูปรับระดับลงแล้ว หากจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ ชิ้นงาน เสียหายระหว่าง การวางตำแหน่ง ขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับ ขาพิน คลองเลื่อย |
โทรศัพท์สมาร์ท | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
รหัสสินค้า |
---|
E-ANBNS3-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว M | ความยาว สกรู L | พิทช์ เกลียว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รูปทรงส่วนปลาย | รหัสรุ่น/ Part number สกรู | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.00 | ECONOMY SET SCREWS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 3 | 10 | 0.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | หัว ชนิด R | SLBNR3 | E-MSSNRS3-1 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | L | |||||||||||||||
ประเภท | M | |||||||||||||||
(เกลียวหยาบ) E-ANBN E-ANBNS ( เกลียวละเอียด ) E-ANB E-ANBS | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* | |||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* |
M | M×พิตช์ | B1 | ℓ | SR | B | (C) | T | ||
เกลียวละเอียด | เกลียวหยาบ | เกลียวละเอียด | เกลียวหยาบ | ||||||
3 | 3 × 0.35 | 3 × 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 2.4 |
4 | 4 × 0.5 | 4 × 0.7 | 2 | 2.2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 3.2 |
5 | 5 × 0.5 | 5 × 0.8 | 2.5 | 2.8 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 4 |
6 | 6 × 0.75 | 6 × 1.0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 5 |
8 | 8 × 0.75 | 8 × 1.25 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 6.5 |
10 | 10 × 1.0 | 10 × 1.5 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 8 |
12 | 12 × 1.0 | 12 × 1.75 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 10 |
16 | 16 × 1.5 | 16 × 2.0 | 8 | 7 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 13 |
20 | 20 × 1.5 | 20 × 2.5 | 10 | 8 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 16 |
สกรูปรับ | ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ความแข็ง |
เกลียวละเอียด | E-ANB | S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | 35 to 42HRC |
E-ANBS | SUS304 | — | — | |
เกลียวหยาบ | E-ANBN | S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | 35 to 42HRC |
E-ANBNS | SUS304 | — | — |
ชนิด | เต็ม เกลียว | ชนิดสกรู | หยาบ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-ANBNS3-10 ในชุด การปรับ สกรู สต๊อปเปอร์ , เกลียวหยาบ, รูหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
E-ANBN10-40 |
E-ANBN10-45 |
E-ANBN10-50 |
E-ANBNS3-15 |
E-ANBNS3-20 |
E-ANBNS3-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว M | ความยาว สกรู L | พิทช์ เกลียว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รูปทรงส่วนปลาย | รหัสรุ่น/ Part number สกรู | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.23 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 10 | 40 | 1.5 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | - | LBNR10 | E-MSSNR10-40 | |
฿ 66.23 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 10 | 45 | 1.5 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | - | LBNR10 | E-MSSNR10-45 | |
฿ 66.23 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 10 | 50 | 1.5 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | - | LBNR10 | E-MSSNR10-50 | |
฿ 53.90 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 3 | 15 | 0.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | - | SLBNR3 | E-MSSNRS3-15 | |
฿ 54.55 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 3 | 20 | 0.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | - | SLBNR3 | E-MSSNRS3-2 | |
฿ 56.49 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 3 | 25 | 0.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | - | SLBNR3 | E-MSSNRS3-25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง