การปรับ สกรู สต๊อปเปอร์ , เกลียวหยาบ, รูหกเหลี่ยม

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part09 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
สกรูสต๊อปเปอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของเกลียว : เกลียวหยาบ
● ขนาดของเกลียว (เล็กสุด/ใหญ่สุด) : M3 และ M20
● ความยาวของช่วงสกรู L (สั้นสุด/ยาวสุด) (mm.) : 10 to 120 mm. และ เพิ่มขึ้นทีละ 1 mm.
● วัสดุ : S45C และ SUS304
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบโครเมี่ยมไตรวาเลนท์ สำหรับ S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูสต๊อปเปอร์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
·มีให้เลือก 2 วัสดุ: เหล็กกล้า S45C และ สเตนเลส SUS304
คุณสมบัติ 2 การอบชุบด้วยความร้อนโดยรวม (HRC35 to 42) ช่วยลดการสึกกร่อนที่เกิดจาก หน้าสัมผัส กับ ชิ้นงาน
คุณสมบัติ ที่ 3 แตกต่างจาก สลักเกลียว ปลายแบน หัว แบบกลม ปลายด้านหน้าจะ หน้าสัมผัส ชิ้นงาน โดยตรง จึงดูดซับความเอียงของ รูต๊าปเกลียว
คุณสมบัติ 4 สกรูปรับระดับ เกลียว พิทช์ หยาบ ละเอียด เลือกชนิด เกลียว ละเอียด เมื่อต้องปรับแต่งเล็กน้อย
คุณสมบัติ 5 มี น๊อตตัวเมีย สำหรับยึด สกรูปรับระดับ รวมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงสามารถ ยึดอยู่กับที่ หลังจาก การจัดซื้อ ส่วนประกอบ สกรู รูปรับแล้ว
| สกรู รับ | พิมพ์ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความแข็ง |
| เกลียว ละเอียด | E-ANB | S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | 35 to 42HRC |
| E-ANBS | SUS304 | — | — | |
| เกลียวหยาบ | E-ANBN | S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | 35 to 42HRC |
| E-ANBNS | SUS304 | — | — |
* ความแข็ง สูงเนื่องจาก การชุบแข็ง โดยรวม ห้ามใช้ในงานพิเศษที่ต้องมีการชนกันบ่อยครั้ง



■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มิติ * สามารถปรับแต่ง ผลิตภัณฑ์ ได้สำหรับขนาดที่ไม่มีอยู่ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เฉพาะผลิตภัณฑ์ S45C เท่านั้นที่มี มิติ L ที่มี *
| รหัสรุ่น/ Part number | L | |||||||||||||||
พิมพ์ | M | |||||||||||||||
| (เกลียวหยาบ) อี-เอเอ็นบีเอ็น อี-เอเอ็นบีเอส (เกลียว ละเอียด) อี-เอเอ็นบี อี-เอเอ็นบีเอส | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
| 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
| 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
| 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
| 12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| 16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* | |||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* | ||||||||||
| ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ | คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สกรูปรับระดับ |
![]() | เนื่องจากการใช้ สกรูปรับระดับ รูปทรง ที่มี หัว แบบกลม ด้านหน้า (SR) จึงสามารถดูดซับ ความเยื้องศูนย์ ที่เกิดจากการเอียงของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ได้ จึงใช้เพียงจุดเดียวเป็น อุปกรณ์รองรับท่อ ใน การวางตำแหน่ง |
![]() | สกรูปรับระดับ รับการอบด้วยความร้อนโดยรวม จึงมีการสึกหรอเพียงเล็กน้อยแม้จะ หน้าสัมผัส ซ้ำๆ กันอันเนื่องมาจากการชนกันระหว่าง การวางตำแหน่ง |
![]() | การใช้ สกรูปรับระดับ รับสอง โบลท์ พร้อมกันบน ชิ้นงาน หนึ่งด้านช่วยให้กำหนด การวางตำแหน่ง ด้านข้างได้อย่างง่ายดาย |
![]() | สกรูปรับระดับ ด้านหน้าได้รับการชุบแข็ง หากจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความเสียหายของ ชิ้นงาน ระหว่าง การวางตำแหน่ง แนะนำให้ใช้งานร่วมกับ ขาพิน ตั้งค่า |

สกรูปรับระดับ ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ ความคุ้มค่า มี ความแข็ง สูงเนื่องจาก การชุบแข็ง โดยรวม ห้ามใช้ในกรณีเกิดการชนกันบ่อยๆ
| สมาร์ทโฟน | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
ความแข็ง
L
พิมพ์
M