1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลม แคลมป์ยึด แนวตั้ง 2205 N ชนิดล็อคตัวเอง (รหัสสินค้า)

ECONOMY TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 478.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● แรงในการกด (N) : 2205
● องศาในการเปิดและปิดของแขน : 105°
● องศาในการเปิดและปิดของด้ามจับ : 59°
● วัสดุ :
ตัวเรือน - A3
ด้ามจับ - PVC
หัวกด - ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง จึงไม่เป็นไปตาม RoHS
♢ แคลมป์ปีกนก หรือที่เรียกว่า แคลมป์ยึด สัมผัสเดียวหรือ แคลมป์ยึด ด่วน เป็น ผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด สำหรับยึดชิ้นงานผ่าน กลไก ก้านสูบ และสามารถใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การประกอบ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และการเชื่อม
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการทำงานที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว การติดตั้ง ยืดหยุ่น และปลอดภัย และเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ ในการเปลี่ยนแปลงสูง
♢Toggle แคลมป์ยึด เป็น แคลมป์ยึด แบบแมนนวลที่มีความแน่นต่างกัน และสัมผัสของมือของ แคลมป์ยึด สลับรุ่น ความคุ้มค่า จะแน่นกว่า
Drawing ระบุขนาด
· แคลมป์ปีกนก ล็อคตัวเองเป็น ผลิตภัณฑ์ ใหม่
· แคลมป์ปีกนก มี ฟังก์ชั่น ชั่น ล็อคตัวเอง เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่มี คุณสมบัติ โดดเด่นที่สุดในการป้องกัน แคลมป์ปีกนก หลุดเนื่องจากการสั่นสะเทือน การหมุน แรงภายนอก ฯลฯ
· เมื่อ แคลมป์ยึด เปิดออก จะสงวนพื้นที่การทำงานเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วติดอยู่ระหว่าง มือจับ และ ล็อค หัวเข็มขัด
การ ดรออิ้งบอกขนาด แคลมป์ยึด สัมผัส เดียว
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าE-LD-12130R
วัสดุ ตัวเครื่องA3
วัสดุ มือจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
ความดัน กดดันในการปิด (N)2205
มวล (ก.)372
มุม เปิด-ปิด แขน105°
มือจับ มุม เปิด-ปิด59°
อุปกรณ์เสริมยาง หัว สลักเกลียว
สลักเกลียว ที่แนะนำM8
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· มี ฟังก์ชั่น ชั่นล็อคในตัว สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น ในกลไก แบบสั่น และการหมุน
> แคลมป์ยึด ปีกนกรุ่น ความคุ้มค่า มีหมุดย้ำที่แน่นหนา
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
* ปัญหาสินค้าทั่วไปในท้องตลาด
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ยึด กดครั้งเดียว
ข้อควรระวัง
<เกี่ยวกับการติดตั้ง> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการดัดแปลง ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแท่งหนีบมาตรฐานจะส่งผลร้ายแรงต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ !
< ตำแหน่ง ล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์กลางตายทางกลไกจึงจะ ปลายยื่น บทบาทในการล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนลมเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนที่โลดโผนและหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน เป็นประจำสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น เพลา ย้ำและ ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคลายตัว
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสสินค้า
E-LD-12130R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 478.00

ECONOMY TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
· แคลมป์ปีกนก ล็อคตัวเองเป็น ผลิตภัณฑ์ ใหม่
· แคลมป์ปีกนก มี ฟังก์ชั่น ชั่น ล็อคตัวเอง เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่มี คุณสมบัติ โดดเด่นที่สุดในการป้องกัน แคลมป์ปีกนก หลุดเนื่องจากการสั่นสะเทือน การหมุน แรงภายนอก ฯลฯ
· เมื่อ แคลมป์ยึด เปิดออก จะสงวนพื้นที่การทำงานเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วติดอยู่ระหว่าง มือจับ และ ล็อค หัวเข็มขัด

การ ดรออิ้งบอกขนาด แคลมป์ยึด สัมผัส เดียว
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าE-LD-12130R
วัสดุ ตัวเครื่องA3
วัสดุ มือจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
ความดัน กดดันในการปิด (N)2205
มวล (ก.)372
มุม เปิด-ปิด แขน105°
มือจับ มุม เปิด-ปิด59°
อุปกรณ์เสริมยาง หัว สลักเกลียว
สลักเกลียว ที่แนะนำM8
 

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 1050-2259 แรงขันแน่น(N) 2205
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง
ความดัน ปิด(N) 2205 วัสดุ ตัวเครื่อง: A3,มือจับ: PVC กระบวนการชุบผิว ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
มุม เปิด-ปิด แขน 105° มือจับ มุม เปิด-ปิด 59° อุปกรณ์เสริม ยาง หัว สลักเกลียว
สลักเกลียว ที่แนะนำ M8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-LD-12130R ในชุด แคลม แคลมป์ยึด แนวตั้ง 2205 N ชนิดล็อคตัวเอง