(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กอุดแบบขันยึด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ปลั๊กพร้อมหัวหกเหลี่ยม
● ขนาดเกลียว : R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
● วัสดุ :ตัวเรือน - SUS304 / SUS316
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กอุดแบบขันยึด มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | L1 | L2 | A | d |
1 | R1/8 | 12.5 | 7.5 | 12 | 6 |
2 | R1/4 | 14.5 | 9.5 | 14 | 8 |
3 | R3/8 | 15.5 | 10.5 | 17 | 10.6 |
4 | R1/2 | 17.5 | 12.5 | 21 | 14.5 |
|
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MSFPZ1 |
E-PACK-MSFPZ2 |
E-PACK-MSFPZ3 |
E-PACK-MSFPZ4 |
E-PACK-MSSPZ1 |
E-PACK-MSSPZ2 |
E-PACK-MSSPZ3 |
E-PACK-MSSPZ4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 691.56 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 788.31 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 936.36 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 1,143.51 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 740.00 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 983.12 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 1,165.58 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 1,424.68 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
|
|
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง