(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งเป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: หัว เทอะทะ แบบตรง
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ที่ใช้บังคับ (มม.): 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
ตัวเครื่อง - SUS304 / SUS316
ซีล - FKM70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิตติ้งมักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L1 | H1 | A | M | H2 | S | t | M1 |
4 | 2.5 | 32 | 8 | 9 | 4 | 14 | 13 | 6 | M12 × 1 |
6 | 4 | 36 | 12 | 13.3 | 6 | 17 | 15 | 7 | M14 × 1 |
8 | 6 | 41 | 14 | 15.5 | 6.5 | 19 | 17 | 8 | M16 × 1 |
10 | 8 | 45 | 17 | 18.8 | 7.5 | 21 | 20 | 9 | M19 × 1 |
12 | 10 | 48 | 19 | 21.1 | 10 | 26 | 23 | 10 | M22 × 1 |
16 | 13 | 52 | 22 | 24.4 | 12 | 29 | 27 | 10 | M26 × 1 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L1 | H1 | A | M | H2 | S | t | M1 |
4 | 2.5 | 32 | 8 | 9 | 4 | 14 | 13 | 6 | M12 × 1 |
6 | 4 | 36 | 12 | 13.3 | 6 | 17 | 15 | 7 | M14 × 1 |
8 | 6 | 41 | 14 | 15.5 | 6.5 | 19 | 17 | 8 | M16 × 1 |
10 | 8 | 45 | 17 | 18.8 | 7.5 | 21 | 20 | 9 | M19 × 1 |
12 | 10 | 48 | 19 | 21.1 | 10 | 26 | 23 | 10 | M22 × 1 |
16 | 13 | 52 | 22 | 24.4 | 12 | 29 | 27 | 10 | M26 × 1 |
ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ทั้งหมด | |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ ไอน้ำ น้ำ ยา |
วัสดุการซีล | ยาง ลูออโร FKM70 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 to 200°C |
ช่วงต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | -40 to 240°C |
ช่วงความดันใช้งาน | -100KPa ถึง 1.2 MPa |
ความต้านทานแรงดัน | 3 MPa |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ◎ |
การใช้ จาระบี | มี |
เกลียว กระบวนการซีล กาว | มี |
วัสดุ สายยาง ผสมพันธุ์ | โพลียูรีเทน (PU) ไนล่อน (PA)- ความทนความดัน เทฟล่อน (PTFE)- ความทนความดัน |
หมายเลขซีเรียล | Part Name | วัสดุ |
(1) | บอดี้โลหะ | SUS316/304 |
(2) | นัท | SUS316/304 |
(3) | สายยาง PU | PU |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MSFNPM4 |
E-PACK-MSFNPM6 |
E-PACK-MSFNPM8 |
E-PACK-MSFNPM10 |
E-PACK-MSFNPM12 |
E-PACK-MSFNPM16 |
E-PACK-MSSNPM4 |
E-PACK-MSSNPM6 |
E-PACK-MSSNPM8 |
E-PACK-MSSNPM10 |
E-PACK-MSSNPM12 |
E-PACK-MSSNPM16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,098.70 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 2.5 | SUS304 | |
฿ 2,105.19 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 4 | SUS304 | |
฿ 2,414.29 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 6 | SUS304 | |
฿ 2,529.22 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | SUS304 | |
฿ 1,388.96 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 10 | SUS304 | |
฿ 1,829.22 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 13 | SUS304 | |
฿ 2,620.13 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 2.5 | SUS316 | |
฿ 2,626.62 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | SUS316 | |
฿ 1,507.14 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 6 | SUS316 | |
฿ 1,577.92 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | SUS316 | |
฿ 1,729.22 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 10 | SUS316 | |
฿ 2,278.57 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 13 | SUS316 |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L1 | H1 | A | M | H2 | S | t | M1 |
4 | 2.5 | 32 | 8 | 9 | 4 | 14 | 13 | 6 | M12 × 1 |
6 | 4 | 36 | 12 | 13.3 | 6 | 17 | 15 | 7 | M14 × 1 |
8 | 6 | 41 | 14 | 15.5 | 6.5 | 19 | 17 | 8 | M16 × 1 |
10 | 8 | 45 | 17 | 18.8 | 7.5 | 21 | 20 | 9 | M19 × 1 |
12 | 10 | 48 | 19 | 21.1 | 10 | 26 | 23 | 10 | M22 × 1 |
16 | 13 | 52 | 22 | 24.4 | 12 | 29 | 27 | 10 | M26 × 1 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | ID สายยาง ใช้งานได้ d | L1 | H1 | A | M | H2 | S | t | M1 |
4 | 2.5 | 32 | 8 | 9 | 4 | 14 | 13 | 6 | M12 × 1 |
6 | 4 | 36 | 12 | 13.3 | 6 | 17 | 15 | 7 | M14 × 1 |
8 | 6 | 41 | 14 | 15.5 | 6.5 | 19 | 17 | 8 | M16 × 1 |
10 | 8 | 45 | 17 | 18.8 | 7.5 | 21 | 20 | 9 | M19 × 1 |
12 | 10 | 48 | 19 | 21.1 | 10 | 26 | 23 | 10 | M22 × 1 |
16 | 13 | 52 | 22 | 24.4 | 12 | 29 | 27 | 10 | M26 × 1 |
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ <=> เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง