(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งเป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: ข้อต่อ แบบตรง
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ที่ใช้บังคับ (มม.): 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● วัสดุ :
ตัวเครื่อง - SUS304 / SUS316
ซีล - FKM70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิตติ้งมักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
สายยาง ใช้งานได้ OD D1 | สายยาง ที่ใช้บังคับ OD D2 | ID สายยาง ใช้งานได้ d | H1 | A1 | H2 | A2 | M1 | M2 | L1 |
4 | 4 | 2.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 22 |
6 | 4 | 2.5 | 12 | 13.3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 26 |
6 | 4 | 12 | 13.3 | 12 | 13.3 | 6 | 6 | 30 | |
8 | 4 | 2.5 | 14 | 15.5 | 8 | 9 | 6.5 | 4 | 26.5 |
6 | 4 | 14 | 15.5 | 12 | 13.3 | 6.5 | 6 | 30.5 | |
8 | 6 | 14 | 15.5 | 14 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 31 | |
10 | 6 | 4 | 17 | 18.8 | 12 | 13.3 | 7.5 | 6 | 31.5 |
8 | 6 | 17 | 18.8 | 14 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 32 | |
10 | 8 | 17 | 18.8 | 17 | 18.8 | 7.5 | 7.5 | 35 | |
12 | 8 | 6 | 19 | 21.1 | 14 | 15.5 | 10 | 6.5 | 36 |
10 | 8 | 19 | 21.1 | 17 | 18.8 | 10 | 7.5 | 38 | |
12 | 10 | 19 | 21.1 | 19 | 21.1 | 10 | 10 | 41 | |
16 | 12 | 10 | 22 | 24.4 | 19 | 21.1 | 12 | 10 | 45.5 |
16 | 13 | 22 | 24.4 | 22 | 24.4 | 12 | 12 | 50 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D1 | สายยาง ที่ใช้บังคับ OD D2 | ID สายยาง ใช้งานได้ d | H1 | A1 | H2 | A2 | M1 | M2 | L1 |
4 | 4 | 2.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 22 |
6 | 4 | 2.5 | 12 | 13.3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 26 |
6 | 4 | 12 | 13.3 | 12 | 13.3 | 6 | 6 | 30 | |
8 | 4 | 2.5 | 14 | 15.5 | 8 | 9 | 6.5 | 4 | 26.5 |
6 | 4 | 14 | 15.5 | 12 | 13.3 | 6.5 | 6 | 30.5 | |
8 | 6 | 14 | 15.5 | 14 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 31 | |
10 | 6 | 4 | 17 | 18.8 | 12 | 13.3 | 7.5 | 6 | 31.5 |
8 | 6 | 17 | 18.8 | 14 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 32 | |
10 | 8 | 17 | 18.8 | 17 | 18.8 | 7.5 | 7.5 | 35 | |
12 | 8 | 6 | 19 | 21.1 | 14 | 15.5 | 10 | 6.5 | 36 |
10 | 8 | 19 | 21.1 | 17 | 18.8 | 10 | 7.5 | 38 | |
12 | 10 | 19 | 21.1 | 19 | 21.1 | 10 | 10 | 41 | |
16 | 12 | 10 | 22 | 24.4 | 19 | 21.1 | 12 | 10 | 45.5 |
16 | 13 | 22 | 24.4 | 22 | 24.4 | 12 | 12 | 50 |
ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ทั้งหมด | |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ ไอน้ำ น้ำ ยา |
วัสดุการซีล | ยาง ลูออโร FKM70 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 to 200°C |
ช่วงต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | -40 to 240°C |
ช่วงความดันใช้งาน | -100KPa ถึง 1.2 MPa |
ความต้านทานแรงดัน | 3 MPa |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ◎ |
การใช้ จาระบี | มี |
เกลียว กระบวนการซีล กาว | มี |
วัสดุ สายยาง ผสมพันธุ์ | โพลียูรีเทน (PU) ไนล่อน (PA)- ความทนความดัน เทฟล่อน (PTFE)- ความทนความดัน |
หมายเลขซีเรียล | Part Name | วัสดุ |
(1) | บอดี้โลหะ | SUS316/304 |
(2) | นัท | SUS316/304 |
(3) | สายยาง PU | PU |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MSFNPU6-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | สายยาง ใช้งานได้ OD ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,392.86 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 4 | - | SUS304 |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D1 | สายยาง ที่ใช้บังคับ OD D2 | ID สายยาง ใช้งานได้ d | H1 | A1 | H2 | A2 | M1 | M2 | L1 |
4 | 4 | 2.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 22 |
6 | 4 | 2.5 | 12 | 13.3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 26 |
6 | 4 | 12 | 13.3 | 12 | 13.3 | 6 | 6 | 30 | |
8 | 4 | 2.5 | 14 | 15.5 | 8 | 9 | 6.5 | 4 | 26.5 |
6 | 4 | 14 | 15.5 | 12 | 13.3 | 6.5 | 6 | 30.5 | |
8 | 6 | 14 | 15.5 | 14 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 31 | |
10 | 6 | 4 | 17 | 18.8 | 12 | 13.3 | 7.5 | 6 | 31.5 |
8 | 6 | 17 | 18.8 | 14 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 32 | |
10 | 8 | 17 | 18.8 | 17 | 18.8 | 7.5 | 7.5 | 35 | |
12 | 8 | 6 | 19 | 21.1 | 14 | 15.5 | 10 | 6.5 | 36 |
10 | 8 | 19 | 21.1 | 17 | 18.8 | 10 | 7.5 | 38 | |
12 | 10 | 19 | 21.1 | 19 | 21.1 | 10 | 10 | 41 | |
16 | 12 | 10 | 22 | 24.4 | 19 | 21.1 | 12 | 10 | 45.5 |
16 | 13 | 22 | 24.4 | 22 | 24.4 | 12 | 12 | 50 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D1 | สายยาง ที่ใช้บังคับ OD D2 | ID สายยาง ใช้งานได้ d | H1 | A1 | H2 | A2 | M1 | M2 | L1 |
4 | 4 | 2.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 22 |
6 | 4 | 2.5 | 12 | 13.3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 26 |
6 | 4 | 12 | 13.3 | 12 | 13.3 | 6 | 6 | 30 | |
8 | 4 | 2.5 | 14 | 15.5 | 8 | 9 | 6.5 | 4 | 26.5 |
6 | 4 | 14 | 15.5 | 12 | 13.3 | 6.5 | 6 | 30.5 | |
8 | 6 | 14 | 15.5 | 14 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 31 | |
10 | 6 | 4 | 17 | 18.8 | 12 | 13.3 | 7.5 | 6 | 31.5 |
8 | 6 | 17 | 18.8 | 14 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 32 | |
10 | 8 | 17 | 18.8 | 17 | 18.8 | 7.5 | 7.5 | 35 | |
12 | 8 | 6 | 19 | 21.1 | 14 | 15.5 | 10 | 6.5 | 36 |
10 | 8 | 19 | 21.1 | 17 | 18.8 | 10 | 7.5 | 38 | |
12 | 10 | 19 | 21.1 | 19 | 21.1 | 10 | 10 | 41 | |
16 | 12 | 10 | 22 | 24.4 | 19 | 21.1 | 12 | 10 | 45.5 |
16 | 13 | 22 | 24.4 | 22 | 24.4 | 12 | 12 | 50 |
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ <=> เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-PACK-MSFNPU6-6 ในชุด ข้อต่อ แบบตรง ส ข้อต่อแบบสวมอัด สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MSFNPU12-10 |
E-PACK-MSFNPU12-12 |
E-PACK-MSFNPU12-8 |
E-PACK-MSFNPU8-4 |
E-PACK-MSFNPU8-6 |
E-PACK-MSFNPU8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | สายยาง ใช้งานได้ OD ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,231.82 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 8 | 10 | SUS304 | |
฿ 927.92 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 10 | - | SUS304 | |
฿ 1,231.82 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 6 | 8 | SUS304 | |
฿ 1,852.60 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 2.5 | 4 | SUS304 | |
฿ 1,855.19 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 4 | 6 | SUS304 | |
฿ 1,429.87 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 6 | - | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง