(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- หุ่นยนต์แกนเดี่ยว รุ่น E-MTH6 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ถูกออกแบบให้ติดตั้ง และใช้งานได้ง่าย
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 |
A | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 |
M | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
KG | 2.82 | 3.05 | 3.27 | 3.5 | 3.72 | 3.94 | 4.17 | 4.39 | 4.62 | 4.84 | 5.06 | 5.29 | 5.51 | 5.74 | 5.94 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
950 A | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 |
M | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
N | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 |
KG | 2.86 | 3.09 | 3.31 | 3.54 | 3.77 | 3.99 | 4.22 | 4.44 | 4.67 | 4.9 | 5.12 | 5.35 | 5.57 | 5.8 | 5.99 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 |
M | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
N | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 |
KG | 2.86 | 3.09 | 3.31 | 3.54 | 3.77 | 3.99 | 4.22 | 4.44 | 4.67 | 4.9 | 5.12 | 5.35 | 5.57 | 5.8 | 5.99 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 |
M | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
N | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 |
KG | 2.86 | 3.09 | 3.31 | 3.54 | 3.77 | 3.99 | 4.22 | 4.44 | 4.67 | 4.9 | 5.12 | 5.35 | 5.57 | 5.8 | 5.99 |
ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ราง | สกรู | นัท | บล็อค สไลด์ | ฝาครอบ |
![]() | อลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | SCM415 | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย |
![]() | ชุบอโนไดซ์ | — | — | — | ชุบอโนไดซ์ | ชุบอโนไดซ์ |
วิธีการขับเคลื่อน | บอลสกรู | |
บอลสกรู | เกรด ความแม่นยำ | C7 |
OD (มม.) | ⌀12 | |
ความกว้างของตัวเครื่อง (มม.) | 65 | |
ลิเนียร์ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง (มม.) | W42xH9.5 | |
ขับเคลื่อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W) | 100 | |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทั่วไป |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() (เพิ่มขึ้น 50 ม.) | ![]() ตำแหน่ง มอเตอร์ | ![]() ยี่ห้อ มอเตอร์ | ![]() อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ![]() | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | พิกัดแรงผลัก (N) | |
![]() | การใช้งานในแนวนอน | การใช้งานในแนวตั้ง | |||||||||
E-MTH6 | 5 | 100 to 800 | BC ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรง) BM (มอเตอร์ อยู่ด้านล่าง) BL (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย) BR (มอเตอร์ อยู่ด้านขวา) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์) Z (จัดทำโดยลูกค้า) | 10 (100W) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) D ( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.01 | 30 | 10 | 250 | 341 |
10 | 15 | 5 | 500 | 170 | |||||||
20 | 10 | 2 | 1000 | 85 |
การทำงาน สิ่งแวดล้อม | ขับ วิธี | รหัสสินค้า | ความกว้างของตัวเครื่อง | ซ้ำ ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง (µm) | สเปค สกรู (C7) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (W) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg) | แรงกดสูงสุด (N) | ||
OD (มม.) | สายนำไฟฟ้า (มม.) | ตามแนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
ทั่วไป สิ่งแวดล้อม | ลูกบอล สกรู | |||||||||
E-MTH6 | 65 | ±0.01 | 12 | 5 | 100 | 30 | 10 | 341 | ||
10 | 15 | 5 | 170 | |||||||
20 | 10 | 2 | 85 |
รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (W) | ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | ||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
E-MTH6 | 5 | 100 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | ||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | ||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
อุปกรณ์เสริม | ชื่อ อุปกรณ์เสริม | รหัสสินค้า | ปริมาณ | ||
เซนเซอร์ | C-MSX672N-2M (NPN) | 3 | |||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ | BC | ข้อต่อ (มม.) | 7×8 ฝั่ง มอเตอร์ (100W) | 1 | |
BL/BR/BM | สกรู ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | 3GT-24 ฟัน (การผสมผสาน) | 1 | ||
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มอเตอร์ | 3GT-24 ฟัน (การผสมผสาน) | 1 | |||
สายพานไทม์มิ่ง | 189-3GT-9 | 1 |
การติดตั้งแนวนอน | A | B | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 10 กก. | 500 | 43 | 107 |
30 กก. | 125 | 10 | 24 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 3 กก. | 790 | 145 | 310 |
8 กก | 280 | 49 | 107 | |
15 กก | 135 | 23 | 50 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 3 กก. | 325 | 119 | 198 |
6 กก | 156 | 55 | 93 | |
10 กก. | 87 | 30 | 52 |
การติดตั้งผนัง | A | B | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 15 กก | 63 | 25 | 304 |
30 กก. | 22 | 9 | 119 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 3 กก. | 304 | 140 | 776 |
8 กก | 104 | 48 | 273 | |
15 กก | 48 | 22 | 131 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 3 กก. | 193 | 116 | 321 |
6 กก | 91 | 54 | 153 | |
10 กก. | 50 | 30 | 86 |
การติดตั้งในแนวตั้ง | A | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 2 กก | 250 | 250 |
4 กก | 125 | 125 | |
10 กก. | 50 | 50 | |
สายนำไฟฟ้า | 1 กก. | 446 | 446 |
2 กก | 223 | 223 | |
5 กก. | 50 | 50 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 1 กก. | 353 | 353 |
2 กก | 177 | 177 |
การติดตั้งแนวนอน | |
MY | 70 |
MP | 80 |
MR | 75 |
ยี่ห้อ | รหัส มอเตอร์ | มี/ไม่มีเบรค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รุ่น เซอร์โวมอเตอร์ | รุ่น เซอร์โวไดรฟ์ |
มิตซูบิชิ | M | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | HG-KR12 | MR-J4-10A |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | HG-KR13B | |||||
พานาโซนิค | P | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | MSMF012L1U2M | MADLN05SG |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | MSMF012L1V2M | |||||
ยาสกาวะ | Y | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | SGM7J01AFC6S | SGD7SR90A00A002 |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | SGM7J01AFC6E | |||||
เดลต้า | T | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | ECMA-C20401RS | ASD-B2-0121-B |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | ECMA-C20401SS |
รหัสสินค้า |
---|
E-MTH6-L5-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-M10-[C,D] |
E-MTH6-L5-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-P10-[C,D] |
E-MTH6-L5-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-T10-[C,D] |
E-MTH6-L5-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y10-[C,D] |
E-MTH6-L5-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
E-MTH6-L10-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-M10-[C,D] |
E-MTH6-L10-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-P10-[C,D] |
E-MTH6-L10-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-T10-[C,D] |
E-MTH6-L10-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y10-[C,D] |
E-MTH6-L10-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
E-MTH6-L20-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-M10-[C,D] |
E-MTH6-L20-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-P10-[C,D] |
E-MTH6-L20-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-T10-[C,D] |
E-MTH6-L20-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y10-[C,D] |
E-MTH6-L20-[50-800/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายนำไฟฟ้า | สายนำไฟฟ้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ (mm) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 800 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±10 | สายไฟ | ไม่มี | จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง