(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- หุ่นยนต์แกนเดี่ยว รุ่น E-MTH22 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา
ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ราง | สกรู | นัท | บล็อค สไลด์ | ฝาครอบ |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | SCM415H | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการชุบผิว | การชุบผิว ด้วยไฟฟ้า | — | — | — | ชุบอโนไดซ์ | ชุบอโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เพิ่มขึ้น 50 ม.) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | พิกัดแรงผลัก (N) | |
ประเภท | การใช้งานในแนวนอน | การใช้งานในแนวตั้ง | |||||||||
E-MTH22 | 5 | 100 to 1500 | BC ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรง) BM (มอเตอร์ อยู่ด้านล่าง) BL (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย) BR (มอเตอร์ อยู่ด้านขวา) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์) Z (จัดทำโดยลูกค้า) | 75 (750W) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) D ( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.01 | 150 | 55 | 250 | 2100 |
10 | 150 | 45 | 500 | 1050 | |||||||
25 | 120 | 20 | 1250 | 420 |
รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (W) | ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |||
E-MTH22 | 5 | 750 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1250 | 1125 | 1000 | 875 | 750 | 625 | 500 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MTH22 |
E-MTH22-L5-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-M75-[C,D] |
E-MTH22-L5-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-P75-[C,D] |
E-MTH22-L5-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-T75-[C,D] |
E-MTH22-L5-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-Y75-[C,D] |
E-MTH22-L5-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-Z-[C,D] |
E-MTH22-L10-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-M75-[C,D] |
E-MTH22-L10-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-P75-[C,D] |
E-MTH22-L10-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-T75-[C,D] |
E-MTH22-L10-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-Y75-[C,D] |
E-MTH22-L10-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-Z-[C,D] |
E-MTH22-L25-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-M75-[C,D] |
E-MTH22-L25-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-P75-[C,D] |
E-MTH22-L25-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-T75-[C,D] |
E-MTH22-L25-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-Y75-[C,D] |
E-MTH22-L25-[50-1500/50]-[BC,BL,BM,BR,NZ]-Z-[C,D] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายนำไฟฟ้า | สายนำไฟฟ้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ (mm) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159,239.61 | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | - | - | - | - | - | - | |
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 5 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M75 มิตซู 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 5 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P75 พานาโซนิค 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 5 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T75 เดลต้า 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 5 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y75 ยาสกาว่า 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 5 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M75 มิตซู 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P75 พานาโซนิค 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T75 เดลต้า 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y75 ยาสกาว่า 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 25 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M75 มิตซู 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 25 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P75 พานาโซนิค 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 25 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T75 เดลต้า 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 25 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y75 ยาสกาว่า 750W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 25 | 50 ~ 1500 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±10 | สายไฟ | ไม่มี | จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง