(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โรบอทแกนเดี่ยวรุ่น E-MCH10 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดทั้งหมดเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาดจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.8 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.8 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 | 1051 | 1101 | 1151 | 1201 | 1251 | 1301 | 1351 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.8 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 | 1051 | 1101 | 1151 | 1201 | 1251 | 1301 | 1351 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
KG | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.8 |
ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ราง | สกรู | นัท | บล็อค สไลด์ | ฝาครอบ |
![]() | อะลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | SCM415 | อะลูมิเนียมอัลลอย | อะลูมิเนียมอัลลอย |
![]() | อโนไดซ์ | — | — | — | อโนไดซ์ | อโนไดซ์ |
วิธีการขับเคลื่อน | บอลสกรู | |
บอลสกรู | เกรด ความแม่นยำ | C7 |
OD (มิลลิเมตร) | ⌀16 | |
ความกว้างของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | 102 | |
ลิเนียร์ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง (มิลลิเมตร) | W20xH18 | |
ขับเคลื่อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W) | 100/200 | |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทำความสะอาด |
รหัสรุ่น | ![]() | ![]() (เพิ่มขึ้น 50 ม.) | ![]() ตำแหน่ง มอเตอร์ | ![]() ยี่ห้อ มอเตอร์ | ![]() อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ![]() ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | พิกัดแรงผลัก (N) | ||
![]() | การใช้งานในแนวนอน | การใช้งานในแนวตั้ง | 100W | 200W | ||||||||
E-MCH10 | 5 | 100 to 1050 | BC ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรง) BM (มอเตอร์ อยู่ด้านล่าง) BL (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย) BR (มอเตอร์ อยู่ด้านขวา) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์) Z (จัดทำโดยลูกค้า) | 10 (100W) 20 (200W) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) D ( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.01 | 50 | 12 | 250 | 341 | 683 |
10 | 30 | 8 | 500 | 170 | 341 | |||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | 85 | 174 |
รหัสรุ่น | สายนำไฟฟ้า (มม.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (W) | ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
E-MCH10 | 5 | 100 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||||||||||||||
5 | 200 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
อุปกรณ์เสริม | ชื่อ อุปกรณ์เสริม | รหัสรุ่น | ปริมาณ | |||
เซนเซอร์ | C-MSX672N-2M | 3 | ||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ | BC | ข้อต่อ (มิลลิเมตร) | 7×8 ฝั่ง มอเตอร์ (100W) | 10*14 (*11) ฝั่ง มอเตอร์ (200W) | 1 | |
BL/BR/BM | สกรู ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | 5GT-25 ฟัน | 1 | |||
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มอเตอร์ | 5GT-25 ฟัน | 1 | ||||
BM | สายพานไทม์มิ่ง | 275-5GT-15 | 1 | |||
BL/BR | สายพานไทม์มิ่ง | 340-5GT-15 | 1 |
การติดตั้งแนวนอน | A | B | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 30 กก. | 547 | 42 | 42 |
40 กก. | 391 | 29 | 29 | |
50 กก. | 298 | 22 | 21 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 15 กก | 521 | 84 | 80 |
25 กก. | 298 | 47 | 44 | |
30 กก. | 242 | 37 | 35 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 5 กก. | 675 | 224 | 193 |
10 กก. | 330 | 107 | 93 | |
18 กก. | 175 | 55 | 48 |
การติดตั้งผนัง | A | B | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 25 กก. | 52 | 63 | 670 |
35 กก. | 35 | 35 | 445 | |
50 กก. | 21 | 22 | 298 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 10 กก. | 124 | 131 | 770 |
20 กก | 58 | 61 | 382 | |
30 กก. | 35 | 37 | 242 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 6 กก | 160 | 185 | 562 |
12 กก. | 76 | 88 | 272 | |
18 กก. | 48 | 55 | 175 |
การติดตั้งในแนวตั้ง | A | C | |
สายนำไฟฟ้า 5 | 5 กก. | 310 | 310 |
8 กก | 192 | 192 | |
12 กก. | 129 | 129 | |
สายนำไฟฟ้า 10 | 4 กก | 344 | 344 |
8 กก | 172 | 172 | |
สายนำไฟฟ้า 20 | 2 กก | 546 | 546 |
3 กก. | 364 | 364 |
การติดตั้งแนวนอน | |
MY | 110 |
MP | 110 |
MR | 120 |
ยี่ห้อ | รหัส มอเตอร์ | มี/ไม่มีเบรค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รุ่น เซอร์โวมอเตอร์ | รุ่น เซอร์โวไดรฟ์ |
มิตซูบิชิ | M20 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220 V | HG-KR23 | MR-J4-20A |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | HG-KR23B | |||||
M10 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | HG-KR12 | MR-J4-10A | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | HG-KR13B | |||||
พานาโซนิค | P20 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220 V | MSMF022L1U | MADLN15SG |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | MSMF022L1V | |||||
P10 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | MSMF012L1U | MADLN05SG | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | MSMF012L1V | |||||
ยาสกาวะ | Y20 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220 V | SGM7J02AFC6S | SGD7S1R6A00A002 |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | SGM7J02AFC6E | |||||
Y10 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | SGM7J01AFC6S | SGD7S1R90A00A002 | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | SGM7J01AFC6E | |||||
เดลต้า | T20 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220 V | ECMA-C20602RS | ASD-B20421-B |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | ECMA-C20602SS | |||||
T10 | ไม่มีเบรก (การใช้งานในแนวนอน) | 100W | 220 V | ECMA-C20104RS | ASD-B20121-B | |
พร้อมเบรก (การใช้งานในแนวตั้ง) | ECMA-C20104SS |
รหัสสินค้า |
---|
E-MCH10-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-M[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-P[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-T[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L5-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
E-MCH10-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-M[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-P[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-T[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L10-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
E-MCH10-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-M[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-P[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-T[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Y[10,20]-[C,D] |
E-MCH10-L20-[50-1100/50]-[BC,BL,BM,BR]-Z-[C,D] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายนำไฟฟ้า | สายนำไฟฟ้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ (mm) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W / M20 มิตซู 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W / P20 พานาโซนิค 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W / T20เดลต้า200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W / Y20 ยาสกาวะ 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W / M20 มิตซู 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W / P20 พานาโซนิค 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W / T20เดลต้า200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W / Y20 ยาสกาวะ 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | M10 มิตซู 100W / M20 มิตซู 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | P10 พานาโซนิค 100W / P20 พานาโซนิค 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | T10เดลต้า100W / T20เดลต้า200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Y10 ยาสกาวะ 100W / Y20 ยาสกาวะ 200W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELECTRIC ACTUATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 50 ~ 1100 | BC มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ BL ทางด้านซ้าย / มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BR ทางด้านขวา | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±10 | สเปคด้านสิ่งแวดล้อม | สเปค สะอาด | สายไฟ | ไม่มี |
จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง