(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- หุ่นยนต์ แกน เดี่ยว E-MCB5 ระบบขับเคลื่อนสายพานชนิดแม่นยำ ชนิดซีลปิดทั้งหมดจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ รุ่นราคาประหยัดที่รวมสายพานไทม์มิ่งและไกด์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- มีอุปกรณ์เสริมครบครันเพื่อการตั้งค่าที่ครอบคลุม
- ความแม่นยำสูงถึง ± 0.04 mm ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่แม่นยำและเชื่อถือได้
- การตั้งค่าความเร่งและการชะลอตัวของมอเตอร์ไว้ที่ 0.5 วินาทีสำหรับการควบคุมการทำงาน
- ไม่รวมมอเตอร์ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ไม่เหมาะกับการใช้งานแนวตั้งเนื่องจากข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ราง | สายพานไทม์มิ่ง | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | บล็อค สไลด์ | ฝาครอบ |
![]() | อะลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ยาง | 45 เหล็กกล้า | อะลูมิเนียมอัลลอย | อะลูมิเนียมอัลลอย |
![]() | อโนไดซ์ | — | — | ชุบ นิกเกิล | อโนไดซ์ | อโนไดซ์ |
รหัสรุ่น | ![]() | ![]() (เพิ่มขึ้น 50 ม.) | ![]() ตำแหน่ง มอเตอร์ | ![]() ยี่ห้อ มอเตอร์ | ![]() อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ![]() | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | พิกัดแรงผลัก (N) | |
![]() | การใช้งานในแนวนอน | การใช้งานในแนวตั้ง | |||||||||
E-MCB5 | 40 | 50 to 800 | BW (มอเตอร์ อยู่ด้านบน) BM (มอเตอร์ อยู่ด้านล่าง) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์) Z (จัดทำโดยลูกค้า) | 10 (100W) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) D ( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.04 | 3 | — | 2000 | 42 |
รหัสรุ่น | สายนำไฟฟ้า (มม.) | ข้อต่อลด | ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | ||||
50 | 200 | 400 | 600 | 800 | |||
E-MCB5 | 40 | ไม่มี | 2000 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MCB5-L32-[100-800/50]-[BM,BW]-M10-[C,D] |
E-MCB5-L32-[100-800/50]-[BM,BW]-P10-[C,D] |
E-MCB5-L32-[100-800/50]-[BM,BW]-T10-[C,D] |
E-MCB5-L32-[100-800/50]-[BM,BW]-Y10-[C,D] |
E-MCB5-L32-[100-800/50]-[BM,BW]-Z-[C,D] |
E-MCB5-L40-[100-800/50]-[BM,BW]-M10-[C,D] |
E-MCB5-L40-[100-800/50]-[BM,BW]-P10-[C,D] |
E-MCB5-L40-[100-800/50]-[BM,BW]-T10-[C,D] |
E-MCB5-L40-[100-800/50]-[BM,BW]-Y10-[C,D] |
E-MCB5-L40-[100-800/50]-[BM,BW]-Z-[C,D] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายนำไฟฟ้า | สายนำไฟฟ้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ (mm) | ตำแหน่ง มอเตอร์ | ยี่ห้อ มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | M10 มิตซู 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | P10 พานาโซนิค 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | T10เดลต้า100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | Y10 ยาสกาวะ 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 32 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 40 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | M10 มิตซู 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 40 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | P10 พานาโซนิค 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 40 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | T10เดลต้า100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 40 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | Y10 ยาสกาวะ 100W | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม | ||
- | ECONOMY ELEC ACTUATOR COMPACT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 40 | 100 ~ 800 | มอเตอร์ BM ที่ด้านล่าง / มอเตอร์ BW ที่ด้านบน | Z จัดทำโดยลูกค้า | C ด้าน มอเตอร์ / D มอเตอร์ ด้านตรงข้าม |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | สายพาน | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±40 | สเปคด้านสิ่งแวดล้อม | สเปค สะอาด | สายไฟ | ไม่มี |
จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง