(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||||
สกรู | แหวนรอง | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||||||
SL-SCBZ | SUSXM7 | บาร์เรล ผ่านกระบวนการพาสซิเวชั่น | A2—70 JIS 0209 (6 กรัม) | แหวนสปริง JIS B 1251 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-SCBZ | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||||
SHD-SCBZ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-SCBZ3-6 |
SH-SCBZ6-20 |
SHD-SCBZ8-25 |
M × P | A | E | B | C | (a) |
3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 2.4 |
4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3.5 |
5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 4.3 |
6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 5.1 |
8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 6.2 |
รหัสสินค้า | ||
ชนิด | M-L | |
SL-SCBZ SH-SCBZ SHD-SCBZ | 3- | 6 |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
4- | 8 | |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
20 | ||
5- | 10 | |
12 | ||
15 | ||
16 | ||
20 | ||
6- | 12 | |
15 | ||
16 | ||
20 | ||
25 | ||
8- | 20 | |
25 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (-หมายเหตุ) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.80 | CLEAN_STAINLES CAP WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M3 | M3X6 | M3-6 | |
฿ 137.80 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M3 | M3X8 | M3-8 | |
฿ 137.80 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M3 | M3X10 | M3-10 | |
฿ 137.80 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M3 | M3X12 | M3-12 | |
฿ 140.67 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X8 | M4-8 | |
฿ 140.67 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X10 | M4-10 | |
฿ 143.54 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X12 | M4-12 | |
฿ 143.54 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X15 | M4-15 | |
฿ 143.54 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X20 | M4-20 | |
฿ 143.54 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X10 | M5-10 | |
฿ 143.54 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X12 | M5-12 | |
฿ 143.54 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X15 | M5-15 | |
฿ 143.54 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X16 | M5-16 | |
฿ 146.41 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X20 | M5-20 | |
฿ 143.54 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X12 | M6-12 | |
฿ 146.41 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X15 | M6-15 | |
฿ 146.41 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X16 | M6-16 | |
฿ 146.41 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X20 | M6-20 | |
฿ 146.41 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X25 | M6-25 | |
฿ 152.15 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M8 | M8X20 | M8-20 | |
฿ 155.02 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M8 | M8X25 | M8-25 | |
฿ 152.15 | CLEAN_STAINLES CAP WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M3 | M3X6 | M3-6 | |
฿ 152.15 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M3 | M3X8 | M3-8 | |
฿ 152.15 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M3 | M3X10 | M3-10 | |
฿ 152.15 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M3 | M3X12 | M3-12 | |
฿ 155.02 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X8 | M4-8 | |
฿ 155.02 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X10 | M4-10 | |
฿ 157.89 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X12 | M4-12 | |
฿ 157.89 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X15 | M4-15 | |
฿ 157.89 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M4 | M4X20 | M4-20 | |
฿ 157.89 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X10 | M5-10 | |
฿ 157.89 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X12 | M5-12 | |
฿ 157.89 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X15 | M5-15 | |
฿ 157.89 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X16 | M5-16 | |
฿ 160.77 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M5 | M5X20 | M5-20 | |
฿ 157.89 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X12 | M6-12 | |
฿ 160.77 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X15 | M6-15 | |
฿ 160.77 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X16 | M6-16 | |
฿ 160.77 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X20 | M6-20 | |
฿ 160.77 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M6 | M6X25 | M6-25 | |
฿ 166.51 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M8 | M8X20 | M8-20 | |
฿ 169.38 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | M8 | M8X25 | M8-25 | |
฿ 103.35 | CLEAN_STAINLES CAP WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน | M3 | M3X6 | M3-6 | |
฿ 103.35 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน | M3 | M3X8 | M3-8 | |
฿ 103.35 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน | M3 | M3X10 | M3-10 | |
฿ 103.35 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 0.5 | มาตรฐาน | M3 | M3X12 | M3-12 | |
฿ 106.22 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน | M4 | M4X8 | M4-8 | |
฿ 106.22 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน | M4 | M4X10 | M4-10 | |
฿ 106.22 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน | M4 | M4X12 | M4-12 | |
฿ 106.22 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน | M4 | M4X15 | M4-15 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 0.7 | มาตรฐาน | M4 | M4X20 | M4-20 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน | M5 | M5X10 | M5-10 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน | M5 | M5X12 | M5-12 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน | M5 | M5X15 | M5-15 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน | M5 | M5X16 | M5-16 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 0.8 | มาตรฐาน | M5 | M5X20 | M5-20 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน | M6 | M6X12 | M6-12 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน | M6 | M6X15 | M6-15 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน | M6 | M6X16 | M6-16 | |
฿ 109.09 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน | M6 | M6X20 | M6-20 | |
฿ 111.96 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 1 | มาตรฐาน | M6 | M6X25 | M6-25 | |
฿ 117.70 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 1.25 | มาตรฐาน | M8 | M8X20 | M8-20 | |
฿ 117.70 | CLEAN_CAP SCREW WITH WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 1.25 | มาตรฐาน | M8 | M8X25 | M8-25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | วัสดุ | A2017 | กระบวนการเตรียมผิว | ลำกล้องลูกปืน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
รูปทรง เพิ่มเติม | ด้วย แหวนรอง จับ | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-70 | ใบรับรอง วัสดุ | มี |
ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | SUSXM7 | ใบรับรอง วัสดุ: กระบวนการชุบผิว | บาร์เลล แบบแพสซีฟ | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง