1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ทำความสะอาดและแพ็ค] เสา สำหรับ สปริงดึง - แบบ รูหกเหลี่ยม (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 252.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
    โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

รายละเอียดสินค้า

มีวิธีทำความสะอาดสามประเภท: การล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวโดยมี รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแพ็ค
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม)    : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง)    : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง): รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□
Part Number ของผลิตภัณฑ์วิธีการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาดสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)กระบวนการแปรรูป
SL-□□ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการกำจัด น้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
SH-□□ล้างแบบละเอียดสูงบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์
SHD-□□การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียดบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
การลดก๊าซเอาท์พุต
สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)
กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

ชนิดวัสดุบอดี้วิธีการทำความสะอาด
ชนิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมวัสดุอุปกรณ์เสริมวิธีการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
SL-SARPOSUS304นัท 1 ชิ้น (JIS Class 3)
เทียบเท่า SUS304
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-SARPOล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งระดับ 10
SHD-SARPOการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด
สินค้าบรรจุตามปริมาณการสั่งซื้อ Ex. หากสั่งจำนวน 20 ชิ้น จะบรรจุเป็นแพ็คเกจเดียว (รวม 20 ชิ้น)
ดูรายละเอียดของการล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ที่แสดงที่ด้านล่างของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้าL
SL-SARPO415
SH-SARPO620
SHD-SARPO825
 
รหัสสินค้าLDDEFABH
ชนิดM
ชนิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
SL-SARPO
SH-SARPO
SHD-SARPO
415202530    1.5331.5734
5152025303540  23.8428.545
6 2025303540  4.51056
8 202530354050 36.173.51368
10   303540506047.810416810
12     40506059.5125181012
โปรดตรวจสอบ WOS มากกว่าปริมาณที่แสดง
กระบวนการแปรรูป ทำความสะอาด
· การล้างไขมัน (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป

น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น 
น้ำ อัลตร้าโซนิค
ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด
ด้วยน้ำบริสุทธิ์
 
*3 ครั้ง
 แห้ง บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม
· การทำความสะอาด งานละเอียด (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□)
    

สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000

 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10

การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน
น้ำล้างโร
 ล้างด้วยเพียว
น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น
น้ำแรงดันสูง
ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร)
 ใช้น้ำบริสุทธิ์
(13 เมกะวัตต์·ซม.)
 ใช้ไนโตรเจนเป่า 
ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด
ม้านั่งใน Class 10
สภาพแวดล้อมที่สะอาด
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (รหัสรุ่น/ Part number: SHD-□□)
      

สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000

 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10

การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน
น้ำล้างโร
 การขัดผิวด้วยไฟฟ้า
ด้วยอิเล็กโทรไลต์
ชั้น การขัดเงา ตาม
กับ วัสดุ
 ล้างด้วยเพียว
น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น
น้ำแรงดันสูง
ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร)
 ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์
(13 เมกะวัตต์·ซม.)
 ใช้ไนโตรเจนเป่า 
ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด
ม้านั่งใน Class 10
สภาพแวดล้อมที่สะอาด
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
สำหรับการล้างไขมัน:
(รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□)
สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด:
(รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□)

[ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด / สภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งาน

วิธีการทำความสะอาด

Part Number ของผลิตภัณฑ์

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด

สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)

เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป

ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันSL- □□บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการกำจัด น้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
ล้างแบบละเอียดสูงSH- □□บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียดSHD- □□บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
การลดก๊าซเอาท์พุต
สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)
กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED
รหัสสินค้า
SH-SARPO4-15
SH-SARPO4-20
SH-SARPO4-25
SH-SARPO4-30
SH-SARPO5-15
SH-SARPO5-20
SH-SARPO5-25
SH-SARPO5-30
SH-SARPO5-35
SH-SARPO5-40
SH-SARPO6-20
SH-SARPO6-25
SH-SARPO6-30
SH-SARPO6-35
SH-SARPO6-40
SH-SARPO8-20
SH-SARPO8-25
SH-SARPO8-30
SH-SARPO8-35
SH-SARPO8-40
SH-SARPO8-50
SH-SARPO10-30
SH-SARPO10-35
SH-SARPO10-40
SH-SARPO10-50
SH-SARPO10-60
SH-SARPO12-40
SH-SARPO12-50
SH-SARPO12-60
SHD-SARPO4-15
SHD-SARPO4-20
SHD-SARPO4-25
SHD-SARPO4-30
SHD-SARPO5-15
SHD-SARPO5-20
SHD-SARPO5-25
SHD-SARPO5-30
SHD-SARPO5-35
SHD-SARPO5-40
SHD-SARPO6-20
SHD-SARPO6-25
SHD-SARPO6-30
SHD-SARPO6-35
SHD-SARPO6-40
SHD-SARPO8-20
SHD-SARPO8-25
SHD-SARPO8-30
SHD-SARPO8-35
SHD-SARPO8-40
SHD-SARPO8-50
SHD-SARPO10-30
SHD-SARPO10-35
SHD-SARPO10-40
SHD-SARPO10-50
SHD-SARPO10-60
SHD-SARPO12-40
SHD-SARPO12-50
SHD-SARPO12-60
SL-SARPO4-15
SL-SARPO4-20
SL-SARPO4-25
SL-SARPO4-30
SL-SARPO5-15
SL-SARPO5-20
SL-SARPO5-25
SL-SARPO5-30
SL-SARPO5-35
SL-SARPO5-40
SL-SARPO6-20
SL-SARPO6-25
SL-SARPO6-30
SL-SARPO6-35
SL-SARPO6-40
SL-SARPO8-20
SL-SARPO8-25
SL-SARPO8-30
SL-SARPO8-35
SL-SARPO8-40
SL-SARPO8-50
SL-SARPO10-30
SL-SARPO10-35
SL-SARPO10-40
SL-SARPO10-50
SL-SARPO10-60
SL-SARPO12-40
SL-SARPO12-50
SL-SARPO12-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา D
(Ø)
ขนาด สกรูติดตั้ง 洗浄方法 เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d
(มิลลิเมตร)
ร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 327.27

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 154M4精密洗浄1.573.0

฿ 327.27

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 204M4精密洗浄1.573.0

฿ 327.27

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 254M4精密洗浄1.573.0

฿ 327.27

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 304M4精密洗浄1.573.0

฿ 330.14

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 155M5精密洗浄28.53.8

฿ 330.14

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 205M5精密洗浄28.53.8

฿ 330.14

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 255M5精密洗浄28.53.8

฿ 330.14

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 305M5精密洗浄28.53.8

฿ 330.14

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 355M5精密洗浄28.53.8

฿ 330.14

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 405M5精密洗浄28.53.8

฿ 333.01

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 206M6精密洗浄2104.5

฿ 333.01

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 256M6精密洗浄2104.5

฿ 333.01

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 306M6精密洗浄2104.5

฿ 333.01

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 356M6精密洗浄2104.5

฿ 333.01

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 406M6精密洗浄2104.5

฿ 338.76

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 20[8] 8[M8] M8精密洗浄3136.1

฿ 338.76

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 25[8] 8[M8] M8精密洗浄3136.1

฿ 338.76

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30[8] 8[M8] M8精密洗浄3136.1

฿ 338.76

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 35[8] 8[M8] M8精密洗浄3136.1

฿ 338.76

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 40[8] 8[M8] M8精密洗浄3136.1

฿ 338.76

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 50[8] 8[M8] M8精密洗浄3136.1

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3010M10精密洗浄4167.8

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3510M10精密洗浄4167.8

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4010M10精密洗浄4167.8

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 5010M10精密洗浄4167.8

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 6010M10精密洗浄4167.8

฿ 367.46

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 40[12] 12[M12] M12精密洗浄5189.5

฿ 367.46

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 50[12] 12[M12] M12精密洗浄5189.5

฿ 367.46

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 60[12] 12[M12] M12精密洗浄5189.5

฿ 341.63

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 154M4電解研磨+精密洗浄1.573.0

฿ 341.63

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 204M4電解研磨+精密洗浄1.573.0

฿ 341.63

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 254M4電解研磨+精密洗浄1.573.0

฿ 341.63

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 304M4電解研磨+精密洗浄1.573.0

฿ 344.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 155M5電解研磨+精密洗浄28.53.8

฿ 344.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 205M5電解研磨+精密洗浄28.53.8

฿ 344.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 255M5電解研磨+精密洗浄28.53.8

฿ 344.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 305M5電解研磨+精密洗浄28.53.8

฿ 344.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 355M5電解研磨+精密洗浄28.53.8

฿ 344.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 405M5電解研磨+精密洗浄28.53.8

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 206M6電解研磨+精密洗浄2104.5

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 256M6電解研磨+精密洗浄2104.5

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 306M6電解研磨+精密洗浄2104.5

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 356M6電解研磨+精密洗浄2104.5

฿ 347.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 406M6電解研磨+精密洗浄2104.5

฿ 353.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 20[8] 8[M8] M8電解研磨+精密洗浄3136.1

฿ 353.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 25[8] 8[M8] M8電解研磨+精密洗浄3136.1

฿ 353.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30[8] 8[M8] M8電解研磨+精密洗浄3136.1

฿ 353.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 35[8] 8[M8] M8電解研磨+精密洗浄3136.1

฿ 353.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 40[8] 8[M8] M8電解研磨+精密洗浄3136.1

฿ 353.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 50[8] 8[M8] M8電解研磨+精密洗浄3136.1

฿ 361.72

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3010M10電解研磨+精密洗浄4167.8

฿ 361.72

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3510M10電解研磨+精密洗浄4167.8

฿ 361.72

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4010M10電解研磨+精密洗浄4167.8

฿ 361.72

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 5010M10電解研磨+精密洗浄4167.8

฿ 361.72

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 6010M10電解研磨+精密洗浄4167.8

฿ 381.82

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 40[12] 12[M12] M12電解研磨+精密洗浄5189.5

฿ 381.82

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 50[12] 12[M12] M12電解研磨+精密洗浄5189.5

฿ 381.82

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 60[12] 12[M12] M12電解研磨+精密洗浄5189.5

฿ 252.63

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 154M4脱脂洗浄1.573.0

฿ 252.63

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 204M4脱脂洗浄1.573.0

฿ 252.63

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 254M4脱脂洗浄1.573.0

฿ 252.63

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 304M4脱脂洗浄1.573.0

฿ 255.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 155M5脱脂洗浄28.53.8

฿ 255.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 205M5脱脂洗浄28.53.8

฿ 255.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 255M5脱脂洗浄28.53.8

฿ 255.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 305M5脱脂洗浄28.53.8

฿ 255.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 355M5脱脂洗浄28.53.8

฿ 255.50

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 405M5脱脂洗浄28.53.8

฿ 258.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 206M6脱脂洗浄2104.5

฿ 258.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 256M6脱脂洗浄2104.5

฿ 258.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 306M6脱脂洗浄2104.5

฿ 258.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 356M6脱脂洗浄2104.5

฿ 258.37

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 406M6脱脂洗浄2104.5

฿ 264.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 20[8] 8[M8] M8脱脂洗浄3136.1

฿ 264.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 25[8] 8[M8] M8脱脂洗浄3136.1

฿ 264.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30[8] 8[M8] M8脱脂洗浄3136.1

฿ 264.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 35[8] 8[M8] M8脱脂洗浄3136.1

฿ 264.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 40[8] 8[M8] M8脱脂洗浄3136.1

฿ 264.11

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 50[8] 8[M8] M8脱脂洗浄3136.1

฿ 272.73

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3010M10脱脂洗浄4167.8

฿ 272.73

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3510M10脱脂洗浄4167.8

฿ 272.73

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4010M10脱脂洗浄4167.8

฿ 272.73

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 5010M10脱脂洗浄4167.8

฿ 272.73

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 6010M10脱脂洗浄4167.8

฿ 292.82

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 40[12] 12[M12] M12脱脂洗浄5189.5

฿ 292.82

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 50[12] 12[M12] M12脱脂洗浄5189.5

฿ 292.82

CLEAN_POST 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 60[12] 12[M12] M12脱脂洗浄5189.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เสา รูปทรง รูหกเหลี่ยม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว N/A
ใบรับรอง วัสดุ มี ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ SUS304