(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ทองเหลือง เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ประเภทและ รูปทรง: แบบตรง
● ของไหล ที่ใช้: น้ำ อากาศ และ น้ำมัน
● ขนาด เกลียว: G1/8, G1/4, G3/8 และ G1/2
● อุณหภูมิใช้งาน (°C): -50 ถึง 150
● วัสดุ: ทองเหลือง HPB58-3
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อ ทองเหลือง มักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
วัตถุ การตรวจจับ การทดสอบ ความดัน น้ำหน่วย: เมปา | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
ความดัน น้ำ: 4 | OK | OK |
ความดัน น้ำ: 8 | การรั่วไหล | OK |
ความดัน น้ำ: 12 | — | OK |
ความดัน น้ำ: 16 | — | OK |
ผลลัพธ์ | NG | OK |
วัตถุ ทดสอบ | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
การทดสอบสเปรย์เกลือ (48H) | ส่วนใหญ่เป็นสนิม | แทบไม่มี สนิม |
เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวัน | ประมาณ 6 เดือน | 3 ปีขึ้นไป |
Drawing |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -50 to 150°C |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 5 MPa |
เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กลไก อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และการ การทำความร้อน ด้วย ชั้นวางของ เฟือง/เกียร์ และชิ้นงานอื่นๆ | ตรวจสอบชิ้นส่วน 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และ การทำความร้อน ใน ตำแหน่ง เดียวกัน | อุปกรณ์ ความตึง สายพาน (ด้วย สปริง) |
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ การปรับอุณหภูมิและการ การทำความร้อน | เลื่อนขึ้นและลงผ่านส่วนหนีบและเชื่อมของ กลไก หัวล็อค ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ต้องกังวลกับการจัดการ อุปกรณ์สายไฟ ของ ตัวเหนี่ยวนำ แม้แต่กับวัตถุที่หมุนกลับด้าน |
รหัสสินค้า |
---|
E-SJSFS6A |
E-SJSFS8A |
E-SJSFS10A |
E-SJSFS15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.81 | ECONOMY COPPER THREADED JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 61.04 | ECONOMY COPPER THREADED JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 96.75 | ECONOMY COPPER THREADED JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 150.00 | ECONOMY COPPER THREADED JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | D G | L mm | CH mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน แขนหกเหลี่ยม | 1/8 | 15 | 14 |
1/4 | 22 | 17 | |
3/8 | 24 | 22 | |
1/2 | 30 | 27 |
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (1) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (2) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง