(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | ตัวเลข | ความยาว ขดลวด | |
ประเภท | ประเภท | ||
E-MSC (ชนิดกก) | G H E J | MD (แบบ 2- ขดลวด ) | 2M |
E-MSD (แบบอิเล็กทรอนิกส์) | MD (แบบ 2- ขดลวด ) | ||
MN (ชนิด NPN 3- ขดลวด ) | |||
MP (ชนิด PNP 3- ขดลวด ) |
ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | A | B | C | D | E |
G | 25 (26.8) | 4.7 (5.3) | 3.2 | 4.4 | — |
H | 4.6 (5.2) | 3 | 4 | ||
E | 4.7 (5.3) | 5.2 | 6.3 | ||
J | 10.5 | 12 (21) | 5.3 | 8.6 | 14 |
รายการ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
รุ่น | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
กระบอกสูบ ID | รหัสสินค้า |
32,40,50 | E-MSAH—A32 |
63 | E—MSAH—A63 |
80,100 | E—MSAH—A80 |
กระบอกสูบ ID | รหัสสินค้า | |
บล็อค กระบอกสูบ สเตนเลส | บล็อค กระบอกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอย | |
6 | E—MSAB—S6 | — |
8 | E—MSAB—S8 | — |
10 | E—MSAB—S10 | — |
12 | E—MSAB—S12 | — |
16 | E—MSAB—S16 | — |
20 | E—MSAB—S20 | E—MSAB—A20 |
25 | E—MSAB—S25 | E—MSAB—A25 |
32 | E—MSAB—S32 | E—MSAB—A32 |
40 | E—MSAB—S40 | E—MSAB—A40 |
50 | E—MSAB—S50 | — |
63 | E—MSAB—S63 | — |
TYPE | รุ่น | MCQ | MSD | MGC | MXS | |||||||||||||||||||||||||||||
E-MSC (ชนิดกก) E-MSD (แบบอิเล็กทรอนิกส์) | G | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCC | MCPA | MCPAL | MCPF | MCPI | MCPB | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 20 | 25 | 32 | 40 | 20 | 25 | 32 | 40 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
J | MSD | MTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
H | MGC | MCPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
E | MCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนสาย | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | วิธีการ Output | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (L) (m) | สายนำไฟฟ้า เต้ารับ ขดลวด | ลำดับที่ (กระบอกสูบ บังคับ) | ชนิดตัวยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลมที่ใช้งานได้ | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา อะลูมิเนียมอัลลอย | 20 | - | - | |
฿ 37.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา อะลูมิเนียมอัลลอย | 25 | - | - | |
฿ 37.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา อะลูมิเนียมอัลลอย | 32 | - | - | |
฿ 66.23 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา อะลูมิเนียมอัลลอย | 40 | - | - | |
฿ 37.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา สเตนเลส | 10 | - | - | |
฿ 37.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา สเตนเลส | 12 | - | - | |
฿ 37.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา สเตนเลส | 16 | - | - | |
฿ 37.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา สเตนเลส | 20 | - | - | |
฿ 37.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา สเตนเลส | 25 | - | - | |
฿ 37.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา สเตนเลส | 32 | - | - | |
฿ 52.60 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา สเตนเลส | 40 | - | - | |
฿ 66.23 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา สเตนเลส | 50 | - | - | |
฿ 66.23 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | สายรัด กระบอกสูบ ปากกา สเตนเลส | 63 | - | - | |
฿ 52.60 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด ก้านโยก โยกแบบดึง | 32,40,50 | - | - | |
฿ 59.74 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด ก้านโยก โยกแบบดึง | 63 | - | - | |
฿ 66.23 | ECONOMY_AUTO SWITCH ACCESSORY | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด ก้านโยก โยกแบบดึง | 80,100 | - | - | |
฿ 137.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | - | 2 | ด้านหลัง | E-MCE | - | - | ประเภทกก | ประเภท E | |
฿ 137.66 | ECONOMY AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | - | 2 | ด้านหลัง | E-MCQ, E-MGC, E-MCPF ฯลฯ | - | - | ประเภทกก | ประเภทจี | |
฿ 137.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | - | 2 | ด้านหลัง | E-MGC, E-MCPG ฯลฯ | - | - | ประเภทกก | ประเภทเอช | |
฿ 137.66 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | - | 2 | ข้างบน | E-MTN | - | - | ประเภทกก | ประเภท J | |
฿ 190.26 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | - | 2 | ด้านหลัง | E-MCE | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ | ประเภท E | |
฿ 190.26 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | เอาต์พุต NPN | 2 | ด้านหลัง | E-MCE | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์, ประเภท NPN | ประเภท E | |
฿ 190.26 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | เอาต์พุต PNP | 2 | ด้านหลัง | E-MCE | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์, ประเภท PNP | ประเภท E | |
฿ 137.66 | ECONOMY AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | - | 2 | ด้านหลัง | E-MCQ, E-MGC, E-MCPF ฯลฯ | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ | ประเภทจี | |
฿ 190.26 | ECONOMY AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | เอาต์พุต NPN | 2 | ด้านหลัง | E-MCQ, E-MGC, E-MCPF ฯลฯ | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์, ประเภท NPN | ประเภทจี | |
฿ 190.26 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | เอาต์พุต PNP | 2 | ด้านหลัง | E-MCQ, E-MGC, E-MCPF ฯลฯ | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์, ประเภท PNP | ประเภทจี | |
฿ 190.26 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | - | 2 | ด้านหลัง | E-MGC, E-MCPG ฯลฯ | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ | ประเภทเอช | |
฿ 190.26 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | เอาต์พุต NPN | 2 | ด้านหลัง | E-MGC, E-MCPG ฯลฯ | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์, ประเภท NPN | ประเภทเอช | |
฿ 190.26 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | เอาต์พุต PNP | 2 | ด้านหลัง | E-MGC, E-MCPG ฯลฯ | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์, ประเภท PNP | ประเภทเอช | |
฿ 198.05 | ECONOMY AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | - | 2 | ข้างบน | E-MTN | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ | ประเภท J | |
฿ 198.05 | ECONOMY AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | เอาต์พุต NPN | 2 | ข้างบน | E-MTN | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์, ประเภท NPN | ประเภท J | |
฿ 198.05 | ECONOMY_AUTO SWITCH | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | พร้อม ไฟแสดงสถานะ | เอาต์พุต PNP | 2 | ข้างบน | E-MTN | - | - | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์, ประเภท PNP | ประเภท J |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ตัวเลข | ความยาว ขดลวด | |
ประเภท | ประเภท | ||
E-MSC (ชนิดกก) | G H E J | MD (แบบ 2- ขดลวด ) | 2M |
E-MSD (แบบอิเล็กทรอนิกส์) | MD (แบบ 2- ขดลวด ) | ||
MN (ชนิด NPN 3- ขดลวด ) | |||
MP (ชนิด PNP 3- ขดลวด ) |
ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | A | B | C | D | E |
G | 25 (26.8) | 4.7 (5.3) | 3.2 | 4.4 | — |
H | 4.6 (5.2) | 3 | 4 | ||
E | 4.7 (5.3) | 5.2 | 6.3 | ||
J | 10.5 | 12 (21) | 5.3 | 8.6 | 14 |
รายการ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
รุ่น | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
กระบอกสูบ ID | รหัสสินค้า |
32,40,50 | E-MSAH—A32 |
63 | E—MSAH—A63 |
80100 | E—MSAH—A80 |
กระบอกสูบ ID | รหัสสินค้า | |
บล็อค กระบอกสูบ สเตนเลส | บล็อค กระบอกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอย | |
6 | E—MSAB—S6 | — |
8 | E—MSAB—S8 | — |
10 | E—MSAB—S10 | — |
12 | E—MSAB—S12 | — |
16 | E—MSAB—S16 | — |
20 | E—MSAB—S20 | E—MSAB—A20 |
25 | E—MSAB—S25 | E—MSAB—A25 |
32 | E—MSAB—S32 | E—MSAB—A32 |
40 | E—MSAB—S40 | E—MSAB—A40 |
50 | E—MSAB—S50 | — |
63 | E—MSAB—S63 | — |
TYPE | รุ่น | MCQ | MSD | MGC | MXS | |||||||||||||||||||||||||||||
E-MSC (ชนิดกก) E-MSD (แบบอิเล็กทรอนิกส์) | G | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCC | MCPA | MCPAL | MCPF | MCPI | MCPB | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 20 | 25 | 32 | 40 | 20 | 25 | 32 | 40 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
J | MSD | MTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
H | MGC | MCPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
E | MCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง