1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สำหรับ กระบอกสูบ เดี่ยว/คู่ (E-MCCRI-M4-0.7)

ECONOMY_SINGLE KNUCKLE JOINT

ข้อต่อ สำหรับ กระบอกสูบ เดี่ยว/คู่ (E-MCCRI-M4-0.7)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 14 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

- ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมสำหรับกระบอกสูบ แบบเดี่ยว/คู่
- E-MCCRI และ E-MCCRY อยู่ในกลุ่มสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- E-MCCRI เป็นข้อต่อเคลวิสแบบเดี่ยว
- E-MCCRY เป็นข้อต่อเคลวิสแบบคู่
- วัสดุของตัวชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน
- การเคลือบผิว: ชุบนิกเกิลด้วยเคมี
- วิธีการยึดติดตั้ง: รูเกลียว
- ขนาดเกลียว (M) : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 และ 26 mm
- วิธีการเลือกข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมเพื่อใช้งาน โปรดตรวจสอบกับคู่มือตารางสินค้า MISUMI Economy
- สินค้ารุ่นประหยัดMISUMI ประหยัดกว่ารุ่นมาตรฐานถึง 63%

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เป็น อุปกรณ์เสริม กระบอกสูบ อุปกรณ์เสริม กระบอกสูบ จะแตกต่างกันไปตามประเภทของ กระบอกสูบ ลูกค้าสามารถเลือก อุปกรณ์เสริม ติดตั้งที่แตกต่างกันได้ตามเงื่อนไขการใช้งานจริง

ดรออิ้ง
ดรออิ้งบอกขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด

วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
กระบวนการชุบผิว: ชุบผิวนิกเกิล ทางเคมี
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ข้อต่อ ปิ๊นเดียว
ชนิดลำดับที่NCNDNENFNGNHNMNP
E—MCCRIM3—0.531215.555M3 × 0.536
M4—0.7416216.88M4 × 0.748
M5—0.85253214.17.5M5 × 0.86.310
M6—1.0621288.58M6 × 1.0612
M8—1.25830401115M8 × 1.25816
M10—1.251040501520M10 × 1.251020
M12—1.251248622420M12 × 1.251224
M14—1.51040501919M14 × 1.513.922
M16—1.51664823223M16 × 1.51626
M18—1.51450642325M18 × 1.519.928
M20—1.520801024032M20 × 1.519.932
M22—1.52260803130M22 × 1.529.940
M26—1.52260803130M26 × 1.529.940

ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่
ชนิดลำดับที่ABCDEFGHIL
E—MCCRYM3—0.515.51256M3 × 0.566339
M4—0.7221688M4 × 0.7884411.5
M5—0.8282110.212M5 × 0.810126.5516.8
M6—1.032241212M6 × 1.010126616.8
M8—1.2542321616M8 × 1.2514166821
M10—1.2552402019M10 × 1.251819101026.4
M12—1.2562482425.4M12 × 1.252325.4121232.4
M14—1.551401922M14 × 1.52227.814.21034.6
M16—1.580643232M16 × 1.53032161639
M18—1.564502428M18 × 1.52839.820.21447
M20—1.5101804044M20 × 1.53944202053.4
M22—1.585653440M22 × 1.54059.830.22269.2
M26—1.585653440M26 × 1.54059.830.22269.2
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· อุปกรณ์เสริม มีให้เลือกหลายประเภท เหมาะสำหรับสไตล์การติดตั้งที่แตกต่างกัน
· รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ในตลาดมากขึ้น ซ่อมแซมและเปลี่ยนได้ง่าย
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างกระบอกสูบที่ควบคุมโซลินอยด์วาล์ว

ตัวอย่างการใช้งาน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-MCCRI-M4-0.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เกลียว M
(มิลลิเมตร)
ชนิด พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 37.66

ECONOMY_SINGLE KNUCKLE JOINT 10 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน M4ข้อต่อ รอยบาก0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MCCRI-M4-0.7 ในชุด ข้อต่อ สำหรับ กระบอกสูบ เดี่ยว/คู่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะเลือก อุปกรณ์เสริม กระบอกสูบ ให้เหมาะกับ MISUMI ได้อย่างไร
ตอบ: MISUMI มี อุปกรณ์เสริม กระบอกสูบ หลากหลายประเภท และแต่ละ ผลิตภัณฑ์ มาพร้อมกับ อุปกรณ์เสริม ที่สอดคล้องกันหลากหลายให้เลือก
เมื่อลูกค้าเลือก โปรดใส่ใจกับการเลือกกระบอกสูบในซีรีย์เดียวกันและเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ที่สอดคล้องกัน
คำถาม: คุณภาพของ กระบอกสูบ MISUMI เป็นอย่างไร?
ตอบ: กระบอกสูบ MISUMI เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เชื่อถือได้ซึ่งผ่านการทดสอบอายุ โหลดไฟฟ้า ภายใน MISUMI และปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E-MCCRI-M16-1.5
E-MCCRI-M18-1.5
E-MCCRI-M20-1.5
E-MCCRI-M5-0.8
E-MCCRI-M6-1.0
E-MCCRI-M8-1.25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เกลียว M
(มิลลิเมตร)
ชนิด พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 314.29

4 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน M16ข้อต่อ รอยบาก1.5

฿ 327.27

4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน M18ข้อต่อ รอยบาก1.5

฿ 488.96

4 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน M20ข้อต่อ รอยบาก1.5

฿ 108.44

10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน M5ข้อต่อ รอยบาก0.8

฿ 108.44

10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน M6ข้อต่อ รอยบาก1

฿ 108.44

10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน M8ข้อต่อ รอยบาก1.25