(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งออยฟรี แบบตรง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 50 และ 30
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 9 และ 38
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 8 และ 60
● วัสดุ : ทองเหลืองแบบพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
บุชชิ่งออยฟรี แบบตรง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า | L | Dm6 | ความหนาของผนัง (N) | * รหัส ตัวเสื้อ | * สต๊อปเปอร์สกรู หยุดหมุน (อ้างอิง) | ||||||||||||
ประเภท | งF7 | ||||||||||||||||
ขนาดอ้างอิง | ความเผื่อ (H7) | ||||||||||||||||
E-SHBZ | 5 | +0.022 +0.010 | 8 | 10 | 12 | 15 | 9 | 2 | 9 | +0.015 0 | M4 × 8 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
8 | +0.028 +0.013 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 12 | 12 | +0.018 0 | |||||||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 14 | 14 | |||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 18 | 3 | 18 | ||||||||
13 | 15 | 20 | 19 | 19 | +0.021 0 | ||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 21 | 21 | ||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 22 | 22 | ||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 28 | 4 | 28 | M5 × 8 | ||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 33 | 33 | +0.025 0 | |||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 38 | 38 | M6 × 16 | |||||||||
* ค่าสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ และ สต๊อปเปอร์สกรู การหมุนเป็นขนาดที่แนะนำ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.69 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 9 | 8 | |
฿ 66.23 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 9 | 10 | |
฿ 66.23 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 9 | 12 | |
฿ 74.68 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 9 | 15 | |
฿ 66.23 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 8 | |
฿ 70.13 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 10 | |
฿ 74.68 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 12 | |
฿ 75.32 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 15 | |
฿ 87.01 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 20 | |
฿ 59.09 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 8 | |
฿ 62.99 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 10 | |
฿ 63.64 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 12 | |
฿ 72.73 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 15 | |
฿ 89.61 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 20 | |
฿ 102.60 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 25 | |
฿ 59.74 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 14 | 8 | |
฿ 64.94 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 14 | 10 | |
฿ 66.88 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 12 | |
฿ 75.97 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 14 | 15 | |
฿ 80.52 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 14 | 20 | |
฿ 110.39 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 14 | 25 | |
฿ 79.87 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 18 | 10 | |
฿ 81.82 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 12 | |
฿ 91.56 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 18 | 15 | |
฿ 96.10 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 18 | 20 | |
฿ 118.83 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 18 | 25 | |
฿ 103.90 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 13 | 19 | 15 | |
฿ 121.43 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 13 | 19 | 20 | |
฿ 86.36 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 21 | 10 | |
฿ 98.05 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 21 | 12 | |
฿ 109.09 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 21 | 15 | |
฿ 120.78 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 21 | 20 | |
฿ 124.03 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 21 | 25 | |
฿ 92.86 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 22 | 10 | |
฿ 101.30 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 22 | 12 | |
฿ 112.34 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 22 | 15 | |
฿ 120.13 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 22 | 20 | |
฿ 129.22 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 22 | 25 | |
฿ 157.79 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 22 | 30 | |
฿ 194.16 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 22 | 40 | |
฿ 135.71 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 28 | 15 | |
฿ 147.40 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 28 | 20 | |
฿ 169.48 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 28 | 25 | |
฿ 182.47 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 28 | 30 | |
฿ 214.29 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 28 | 40 | |
฿ 240.91 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 28 | 50 | |
฿ 133.12 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 33 | 20 | |
฿ 161.04 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 33 | 25 | |
฿ 184.42 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 33 | 30 | |
฿ 229.22 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 33 | 40 | |
฿ 253.25 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 33 | 50 | |
฿ 181.17 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 38 | 25 | |
฿ 181.82 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 38 | 30 | |
฿ 244.81 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 38 | 40 | |
฿ 290.26 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 38 | 50 | |
฿ 324.03 | ECONOMY OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 38 | 60 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | L | Dm6 | ความหนาของผนัง (N) | * รหัส ตัวเสื้อ | * สต๊อปเปอร์สกรู หยุดหมุน (อ้างอิง) | ||||||||||||
ประเภท | งF7 | ||||||||||||||||
ขนาดอ้างอิง | ความเผื่อ (H7) | ||||||||||||||||
E-SHBZ | 5 | +0.022 +0.010 | 8 | 10 | 12 | 15 | 9 | 2 | 9 | +0.015 0 | M4 × 8 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
8 | +0.028 +0.013 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 12 | 12 | +0.018 0 | |||||||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 14 | 14 | |||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 18 | 3 | 18 | ||||||||
13 | 15 | 20 | 19 | 19 | +0.021 0 | ||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 21 | 21 | ||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 22 | 22 | ||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 28 | 4 | 28 | M5 × 8 | ||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 33 | 33 | +0.025 0 | |||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 38 | 38 | M6 × 16 | |||||||||
* ค่าสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ และ สต๊อปเปอร์สกรู การหมุนเป็นขนาดที่แนะนำ |
ชนิด | แบบตรง | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ใน น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ติดตั้ง เพลา พอดี | G6 / f8 | การหล่อลื่น | Unlubricated / การ การหล่อลื่น ปกติ | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 10 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 1.66 | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -40:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง