(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเก็บเสียงลมแบบมาตรฐาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● มีพื้นที่ระบายลมออกขนาดใหญ่ส่งผลให้ลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● ขนาดเกลียวที่ใช้ติดตั้ง : G1/8, G1/4, G3/8 และ G1/2
● ความสูง : 22.5, 26.5, 36.5 และ 40.5
● วัสดุ : ทองเหลือง
● การปรับปรุงผิวงาน: ไม่มี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวเก็บเสียงลมแบบมาตรฐาน เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในระบบนิวเมติกส์ เพื่อลดหรือรองรับเสียงที่เกิดจากการระบายลมอัดออก
รหัสรุ่น | ER | EA | EB | EL | EH | ⌀ED | |
ชนิด | หมายเลข | ||||||
E-PSB | 01 | G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
02 | G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | ||
03 | G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 | |
04 | G1/2 | 10 | 40.5 | 21 | 14 |
รหัสสินค้า |
---|
E-PSB01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.13 | ECONOMY AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ER | EA | EB | EL | EH | ⌀ED | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||||||
E-PSB | 01 | G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
02 | G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | ||
03 | G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 | |
04 | G1/2 | 10 | 40.5 | 21 | 14 |
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | R |
---|---|---|---|---|---|
ปก | ไม่ | วัสดุ องค์ประกอบ | การเผาประเภท ทองแดง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-PSB01 ในชุด ทองแดง ทองแดง เผาผนึก ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
E-PSB02 |
E-PSB03 |
E-PSB04 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | |
฿ 44.16 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | |
฿ 55.84 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง