(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||
ชนิดกลม | วัสดุ | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ |
SL-SFXFC | SUS304 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-SFXFC | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | |
SHD-SFXFC | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | — | Y | — | F | — | M |
SL-SFXFC10 | — | 30 | — | F40 | — | M4 |
SH-SFXFC25 | — | 30 | — | F40 | — | MSC25 |
SHD-SFXFC25 | — | 30 | — | F40 | — | M20 |
รหัสสินค้า | ดีจี6 | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | M (หยาบ) | V | H | T | M1 | d1 | h | P.C.D. | ||||||||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | Y | F | การเลือก | ||||||||||||||||||||
ชนิดกลม | 6 | 6 | -0.004 | 12 ถึง 60 | 5 ถึง 100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 26 | 10 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 17 | |||||||||
SL-SFXFC | 6 A | -0.012 | 32 | 23 | ||||||||||||||||||||
SH-SFXFC | 8 | 8 | -0.005 | 5 | 6 | 8 | 10 | 28 | 19 | |||||||||||||||
SHD-SFXFC | 8 A | -0.014 | 36 | M 5 | 8 | 4.4 | 26 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 32 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 23 | ||||||||||||||
10 A | 40 | M 5 | 8 | 4.4 | 30 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 | 10 ถึง 150 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 36 | 26 | ||||||||||||||
13 | 13 | -0.017 | 16 | 38 | 27 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 18 | 40 | 30 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 42 | 31 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 44 | 32 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | 46 | 34 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 | 17 ถึง 75 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | 48 | 15 | M 6 | 9.5 | 5.4 | 36 | |||||||||
22 | 22 | -0.020 | 26 | 50 | 39 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 29 | 54 | 42 | |||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 34 | 62 | M 8 | 11 | 6.5 | 49 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SH-SFXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
SH-SFXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
SH-SFXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
SH-SFXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
SH-SFXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
SH-SFXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
SH-SFXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
SH-SFXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6,8] |
SH-SFXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
SH-SFXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
SH-SFXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
SH-SFXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
SH-SFXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
SH-SFXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
SH-SFXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
SH-SFXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
SH-SFXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
SH-SFXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
SH-SFXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
SH-SFXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
SH-SFXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16] |
SH-SFXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15] |
SH-SFXFC18-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16] |
SH-SFXFC18-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15] |
SH-SFXFC20-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20] |
SH-SFXFC20-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
SH-SFXFC22-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20] |
SH-SFXFC22-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
SH-SFXFC25-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20,24] |
SH-SFXFC25-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
SH-SFXFC30-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[12,16,20,24,30] |
SH-SFXFC30-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
SHD-SFXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
SHD-SFXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
SHD-SFXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
SHD-SFXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
SHD-SFXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
SHD-SFXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
SHD-SFXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
SHD-SFXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6,8] |
SHD-SFXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
SHD-SFXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
SHD-SFXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
SHD-SFXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
SHD-SFXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
SHD-SFXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
SHD-SFXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
SHD-SFXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
SHD-SFXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
SHD-SFXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
SHD-SFXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
SHD-SFXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
SHD-SFXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16] |
SHD-SFXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15] |
SHD-SFXFC18-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16] |
SHD-SFXFC18-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15] |
SHD-SFXFC20-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20] |
SHD-SFXFC20-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
SHD-SFXFC22-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20] |
SHD-SFXFC22-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
SHD-SFXFC25-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20,24] |
SHD-SFXFC25-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
SHD-SFXFC30-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[12,16,20,24,30] |
SHD-SFXFC30-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
SL-SFXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
SL-SFXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
SL-SFXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
SL-SFXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
SL-SFXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
SL-SFXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
SL-SFXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
SL-SFXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6,8] |
SL-SFXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
SL-SFXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
SL-SFXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
SL-SFXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
SL-SFXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
SL-SFXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
SL-SFXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
SL-SFXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
SL-SFXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
SL-SFXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
SL-SFXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
SL-SFXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
SL-SFXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16] |
SL-SFXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15] |
SL-SFXFC18-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16] |
SL-SFXFC18-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15] |
SL-SFXFC20-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20] |
SL-SFXFC20-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด หน้าแปลน | เกลียวละเอียด [MSC] (mm) | การเลือก ขนาดเกลียว [M] (mm) | F (mm) | Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 26 | มาตรฐาน | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 26 | มาตรฐาน | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 32 | กว้าง | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 32 | กว้าง | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 28 | มาตรฐาน | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 28 | มาตรฐาน | 5 ~ 8 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 36 | กว้าง | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 36 | กว้าง | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | มาตรฐาน | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | มาตรฐาน | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | กว้าง | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | กว้าง | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 36 | มาตรฐาน | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 36 | มาตรฐาน | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 38 | มาตรฐาน | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 38 | มาตรฐาน | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 40 | มาตรฐาน | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 40 | มาตรฐาน | 8 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 42 | มาตรฐาน | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 42 | มาตรฐาน | 8 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 44 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 16 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 44 | มาตรฐาน | 10 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 46 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 16 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 46 | มาตรฐาน | 10 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 48 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 48 | มาตรฐาน | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 50 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 50 | มาตรฐาน | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 54 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 24 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 54 | มาตรฐาน | 10 ~ 25 | - | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 62 | มาตรฐาน | - | 12 ~ 30 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 62 | มาตรฐาน | 12 ~ 30 | - | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 26 | มาตรฐาน | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 26 | มาตรฐาน | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 32 | กว้าง | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 32 | กว้าง | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 28 | มาตรฐาน | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 28 | มาตรฐาน | 5 ~ 8 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 36 | กว้าง | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 36 | กว้าง | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | มาตรฐาน | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | มาตรฐาน | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | กว้าง | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | กว้าง | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 36 | มาตรฐาน | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 36 | มาตรฐาน | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 38 | มาตรฐาน | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 38 | มาตรฐาน | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 40 | มาตรฐาน | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 40 | มาตรฐาน | 8 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 42 | มาตรฐาน | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 42 | มาตรฐาน | 8 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 44 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 16 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 44 | มาตรฐาน | 10 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 46 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 16 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 46 | มาตรฐาน | 10 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 48 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 48 | มาตรฐาน | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 50 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 50 | มาตรฐาน | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 54 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 24 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 54 | มาตรฐาน | 10 ~ 25 | - | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 62 | มาตรฐาน | - | 12 ~ 30 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 62 | มาตรฐาน | 12 ~ 30 | - | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 26 | มาตรฐาน | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 26 | มาตรฐาน | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 32 | กว้าง | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 32 | กว้าง | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 28 | มาตรฐาน | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 28 | มาตรฐาน | 5 ~ 8 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 36 | กว้าง | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 36 | กว้าง | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | มาตรฐาน | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | มาตรฐาน | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | กว้าง | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | กว้าง | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 36 | มาตรฐาน | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 36 | มาตรฐาน | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 38 | มาตรฐาน | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 38 | มาตรฐาน | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 40 | มาตรฐาน | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 40 | มาตรฐาน | 8 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 42 | มาตรฐาน | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 42 | มาตรฐาน | 8 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 44 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 16 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 44 | มาตรฐาน | 10 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 46 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 16 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 46 | มาตรฐาน | 10 ~ 15 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 48 | มาตรฐาน | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | CLEAN_ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 48 | มาตรฐาน | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 |
กำลังโหลด …
วิธีการ ป้องกันลื่นหลุด เพลา | Flanged | รูปทรง รีเทนเนอร์ | แบบขั้นบันได เบอร์ประแจ | วิธีการ ป้องกันลื่นหลุด ตลับลูกปืน/รองลื่น | เกลียว (น็อตล็อค) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ความแข็ง | ความแข็ง ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ |
วัสดุ | SUS304 | รูปทรง หน้าแปลน | ชนิดกลม | ใบรับรอง วัสดุ | มีจำหน่าย |
ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง