(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวล็อคแบบทรงกระบอก เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดรูเจาะ (mm) : สี่เหลี่ยมจัตุรัส 19.5 ตัดกับวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5
● ด้ามจับ : สามารถเลือกได้ระหว่าง มี / ไม่มี
● รูปร่างของรูกุญแจ : ปลั๊กสามเหลี่ยม
● วัสดุ : สแตนเลส(SUS304)
● การปรับปรุงผิวงาน: ขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวล็อคแบบทรงกระบอก มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับล็อคตู้และประตู
![]() | ![]() |
SUS304 | Buffed |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-JYS | 18 | T ( กระบอกสูบ สามเหลี่ยมชนิดแบน) | — (ไม่มี อุปกรณ์เสริมชนิดแบน) L (มือจับชนิดแบน) |
28 |
รหัสสินค้า |
---|
E-JYS-18-T |
E-JYS-18-T-L |
E-JYS-28-T |
E-JYS-28-T-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หยุดความสูง H | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 640.91 | ECONOMY LOCK | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 18 | ไม่มีให้ | |
฿ 650.65 | ECONOMY LOCK | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 18 | มือจับ | |
฿ 672.08 | ECONOMY LOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | ไม่มีให้ | |
฿ 683.12 | ECONOMY LOCK | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 28 | มือจับ |
กำลังโหลด …
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-JYS | 18 | T ( กระบอกสูบ สามเหลี่ยม) | — (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) L (มือจับ) |
28 |
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | MISUMI ความคุ้มค่า Series | ||
การปรับปรุง | เมื่อไม่มีมาตรการป้องกันการคลาย ล็อค จึงคลายออกได้ง่ายระหว่างการใช้งาน เนื่องจากไม่มีการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ของผลิตภัณฑ์ สเตนเลส จึงไม่สว่างเพียงพอ | มีการเพิ่ม แหวนรอง รองฟันเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้ง ล็อค ได้อย่างปลอดภัย เพิ่ม กระบวนการแปรรูป งานลับคม/งานเจียรไน ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ส่งผลให้ พื้นผิว สว่างขึ้น | |
การปรับปรุง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | ![]() | ![]() |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
บานพับ ผีเสื้อ รุ่น ความคุ้มค่า สเตนเลส ชนิด สเตนเลส | ด้ามจับทรงกลม | ลูกล้อ รุ่นประหยัด ชนิดยูนิเวอร์ซัล ความคุ้มค่า |
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง