(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พอร์ตเชื่อมต่อระบบสุญญากาศ :เกลียวตัวผู้ / ข้อต่อท่อลม/ เกลียวตัวเมีย
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 10 และ 50
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ยางไนไตรล์ : -30 ถึง 110
ยางซิลิโคน : -50 ถึง 180
ยางซิลิโคนชนิดนำไฟฟ้า : -40 ถึง 180
● วัสดุของถ้วยดูด :
ยางไนไตรล์สีดำ ชอร์ A55
ยางซิลิโคนสีน้ำนม ชอร์ A55
ยางซิลิโคนสีดำชนิดนำไฟฟ้า ชอร์ A55
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A55 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | สีน้ำนม | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | A (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | B (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | F1 | F2 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
10 | 83.2 | 121.2 | 131.2 | 167.2 | 177.2 | 32.5 | 42.5 | 52.5 | 62.5 | 72.5 | 10 | 6 |
13 | ||||||||||||
16 | 83.7 | 121.7 | 131.7 | 167.7 | 177.7 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | ||
20 | 85.2 | 123.2 | 133.2 | 169.2 | 179.2 | 34.5 | 44.5 | 54.5 | 64.5 | 74.5 | ||
25 | ||||||||||||
32 | 85.7 | 123.7 | 133.7 | 169.7 | 179.7 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | ||
40 | 130.4 | 129.4 | 139.4 | — | 184.4 | 44.5 | 54.5 | 64.5 | — | 84.5 | 14 | 10 |
50 | 131.4 | 130.4 | 140.4 | 185.4 | 55.5 | 55.5 | 65.5 | 85.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | A (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | B (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | ชั่วโมง1 | ชั่วโมง2 | P | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
10 | 91 | 129 | 139 | 175 | 185 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 29.9 | 46 | 21.6 |
13 | |||||||||||||
16 | 91.5 | 129.5 | 139.5 | 175.5 | 185.5 | 57.5 | 67.5 | 77.5 | 87.5 | 97.5 | 30.4 | 46.5 | |
20 | 102.6 | 140.6 | 150.6 | 186.6 | 196.6 | 68.6 | 78.6 | 88.6 | 98.6 | 108.6 | 39.8 | 57.6 | 24.3 |
25 | |||||||||||||
32 | 103.1 | 141.1 | 151.1 | 187.1 | 197.1 | 69.1 | 79.1 | 89.1 | 99.1 | 109.1 | 40.3 | 58.1 | |
40 | 140.6 | 137.6 | 147.6 | — | 192.6 | 72.6 | 82.6 | 92.6 | — | 112.6 | 42.8 | 60.6 | 26.2 |
50 | 141.6 | 138.6 | 148.6 | 193.6 | 73.6 | 83.6 | 93.6 | 113.6 | 43.8 | 61.6 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ M5 (M5 × 0.8) | คอนเนคเตอร์ M6 (M6 × 1.0) | คอนเนคเตอร์ FM5 (M5 × 0.8) | คอนเนคเตอร์ FM6 (M6 × 1.0) | |||||||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | A1 | B1 | D1 | H | J | H | J | H | J | H | J | ||
E-MZC | 10 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M5 (เกลียวนอก) M6 (เกลียวนอก) FM5 (เกลียวใน) FM6 (เกลียวใน) | 12 | 13 | 13 | 38 | 21 | 43 | 26 | 21 | 6 | 21 | 6 |
13 | 15 | |||||||||||||
16 | 18 | 12.5 | 38.5 | 43.5 | 21.5 | 21.5 | ||||||||
20 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M6 (เกลียวนอก) FM5 (เกลียวใน) FM6 (เกลียวใน) | 23 | 14 | 15 | — | — | 45 | 23 | 23 | |||||
25 | 28 | |||||||||||||
32 | 35 | 14.5 | 45.5 | 23.5 | 23.5 | |||||||||
40 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M6 (เกลียวนอก) FM6 (เกลียวใน) | 43 | 18.5 | 18 | 50.5 | — | — | 32 | ||||||
50 | 53 | 19.5 | 51.5 | 33 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ประเภท ท่อต่อส่วนขยาย | ชนิด สายยาง | สกรูติดตั้ง M | ท่อ/ สายยาง สำหรับข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว OD ⌀G1 | ท่อ/ สายยาง สำหรับอุปกรณ์ที่มีหนาม ID ⌀G2 | ||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | วิธีการหมุน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | |||||
E-MZC | 10 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | K (ป้องกันการหมุน) เจ (หมุนได้) | 10 20 30 40 50 | T (ด้านบน: ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว) R (ด้านข้าง: ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว) Y (ข้อต่อมีหนามด้านบน) | M10 × 1.0 | ⌀6 | ⌀6 |
13 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | 10 20 30 50 | M14 × 1.0 | ⌀8 | |||||
50 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิโคน | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -50°C | -40°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | ◎ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม |
รหัสสินค้า |
---|
E-MZC16-GS-J10-T |
E-MZC16-GS-J20-T |
E-MZC16-GS-J30-T |
E-MZC16-GS-J40-T |
E-MZC16-GS-J50-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | มิติ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | สกรูติดตั้ง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 570.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | การแพร่กระจายคงที่ | 16 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D.ø 6 | M10X1.0 | |
฿ 603.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | การแพร่กระจายคงที่ | 16 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D.ø 6 | M10X1.0 | |
฿ 655.84 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | การแพร่กระจายคงที่ | 16 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D.ø 6 | M10X1.0 | |
฿ 705.84 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | การแพร่กระจายคงที่ | 16 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D.ø 6 | M10X1.0 | |
฿ 790.91 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | การแพร่กระจายคงที่ | 16 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D.ø 6 | M10X1.0 |
กำลังโหลด …
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A55 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | สีน้ำนม | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | A (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | B (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | F1 | F2 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
10 | 83.2 | 121.2 | 131.2 | 167.2 | 177.2 | 32.5 | 42.5 | 52.5 | 62.5 | 72.5 | 10 | 6 |
13 | ||||||||||||
16 | 83.7 | 121.7 | 131.7 | 167.7 | 177.7 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | ||
20 | 85.2 | 123.2 | 133.2 | 169.2 | 179.2 | 34.5 | 44.5 | 54.5 | 64.5 | 74.5 | ||
25 | ||||||||||||
32 | 85.7 | 123.7 | 133.7 | 169.7 | 179.7 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | ||
40 | 130.4 | 129.4 | 139.4 | — | 184.4 | 44.5 | 54.5 | 64.5 | — | 84.5 | 14 | 10 |
50 | 131.4 | 130.4 | 140.4 | 185.4 | 55.5 | 55.5 | 65.5 | 85.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | A (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | B (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | ชั่วโมง1 | ชั่วโมง2 | P | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
10 | 91 | 129 | 139 | 175 | 185 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 29.9 | 46 | 21.6 |
13 | |||||||||||||
16 | 91.5 | 129.5 | 139.5 | 175.5 | 185.5 | 57.5 | 67.5 | 77.5 | 87.5 | 97.5 | 30.4 | 46.5 | |
20 | 102.6 | 140.6 | 150.6 | 186.6 | 196.6 | 68.6 | 78.6 | 88.6 | 98.6 | 108.6 | 39.8 | 57.6 | 24.3 |
25 | |||||||||||||
32 | 103.1 | 141.1 | 151.1 | 187.1 | 197.1 | 69.1 | 79.1 | 89.1 | 99.1 | 109.1 | 40.3 | 58.1 | |
40 | 140.6 | 137.6 | 147.6 | — | 192.6 | 72.6 | 82.6 | 92.6 | — | 112.6 | 42.8 | 60.6 | 26.2 |
50 | 141.6 | 138.6 | 148.6 | 193.6 | 73.6 | 83.6 | 93.6 | 113.6 | 43.8 | 61.6 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ M5 (M5 × 0.8) | คอนเนคเตอร์ M6 (M6 × 1.0) | คอนเนคเตอร์ FM5 (M5 × 0.8) | คอนเนคเตอร์ FM6 (M6 × 1.0) | |||||||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | A1 | B1 | D1 | H | J | H | J | H | J | H | J | ||
E-MZC | 10 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M5 (เกลียวนอก) M6 (เกลียวนอก) FM5 (เกลียวใน) FM6 (เกลียวใน) | 12 | 13 | 13 | 38 | 21 | 43 | 26 | 21 | 6 | 21 | 6 |
13 | 15 | |||||||||||||
16 | 18 | 12.5 | 38.5 | 43.5 | 21.5 | 21.5 | ||||||||
20 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M6 (เกลียวนอก) FM5 (เกลียวใน) FM6 (เกลียวใน) | 23 | 14 | 15 | — | — | 45 | 23 | 23 | |||||
25 | 28 | |||||||||||||
32 | 35 | 14.5 | 45.5 | 23.5 | 23.5 | |||||||||
40 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M6 (เกลียวนอก) FM6 (เกลียวใน) | 43 | 18.5 | 18 | 50.5 | — | — | 32 | ||||||
50 | 53 | 19.5 | 51.5 | 33 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ประเภท ท่อต่อส่วนขยาย | ชนิด สายยาง | สกรูติดตั้ง M | ท่อ/ สายยาง สำหรับข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว OD ⌀G1 | ท่อ/ สายยาง สำหรับอุปกรณ์ที่มีหนาม ID ⌀G2 | ||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | วิธีการหมุน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | |||||
E-MZC | 10 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า) | K (ป้องกันการหมุน) เจ (หมุนได้) | 10 20 30 40 50 | T (ด้านบน: ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว) R (ด้านข้าง: ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว) Y (ข้อต่อมีหนามด้านบน) | M10 × 1.0 | ⌀6 | ⌀6 |
13 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | 10 20 30 50 | M14 × 1.0 | ⌀8 | |||||
50 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิโคน | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -50°C | -40°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | ◎ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | ประเภท สายยาง คลื่นขยาย | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง