(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | ประเภทท่อไอเสีย | มิติ สายยาง D | ระดับ สุญญากาศ (-kPa) | การดูด (ลิตร/นาที (ANR)) | ปริมาณการไหล (ลิตร/นาที (ANR)) | |
ประเภท | ตัวเลข | |||||
E-VMU | 5 | B ( สายยาง ร่วมไอเสีย) D (ไอเสียโดยตรง) | 6 | 90 | 7 | 11 |
7 | 93 | 12 | 22 | |||
10 | 93 | 28 | 45 |
ของไหลที่ใช้งาน | กรอง อากาศอัด |
ความดันใช้งาน (MPa) | 0.15 to 0.7 |
จัดอันดับ ความดัน (MPa) | 0.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 0 to 60 |
รหัสสินค้า |
---|
E-VMU5-B |
E-VMU5-D |
E-VMU7-B |
E-VMU7-D |
E-VMU10-B |
E-VMU10-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ปริมาณการไหล (ลิตร / นาที) | ชนิดรูระบาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.78 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -90 | 7 | 0.5 มม | 11.5 | สายยาง ใส่ท่อไอเสีย | |
฿ 337.66 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | -90 | 7 | 0.5 มม | 11.5 | ท่อไอเสียโดยตรง | |
฿ 320.78 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | -93 | 12.5 | 0.7 มม | 23 | สายยาง ใส่ท่อไอเสีย | |
฿ 337.66 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | -93 | 12.5 | 0.7 มม | 23 | ท่อไอเสียโดยตรง | |
฿ 320.78 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | -93 | 25 | 1.0 มม | 46 | สายยาง ใส่ท่อไอเสีย | |
฿ 337.66 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | -93 | 25 | 1.0 มม | 46 | ท่อไอเสียโดยตรง |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ประเภทท่อไอเสีย | มิติ สายยาง D | ระดับ สุญญากาศ (-kPa) | การดูด (ลิตร/นาที (ANR)) | ปริมาณการไหล (ลิตร/นาที (ANR)) | |
ประเภท | ตัวเลข | |||||
E-VMU | 5 | B ( สายยาง ร่วมไอเสีย) D (ไอเสียโดยตรง) | 6 | 90 | 7 | 11 |
7 | 93 | 12 | 22 | |||
10 | 93 | 28 | 45 |
ของไหลที่ใช้งาน | กรอง อากาศอัด |
ความดันใช้งาน (MPa) | 0.15 to 0.7 |
จัดอันดับ ความดัน (MPa) | 0.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 0 to 60 |
ชนิด | ประเภท ท่อเหล็ก | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | RC1 / 8 | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดข้อต่อพอร์ตสุญญากาศ One-Touch D | Ø6 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ประสิทธิภาพ | ชนิด สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง