(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พอร์ตเชื่อมต่อระบบสุญญากาศ : เกลียวตัวผู้ / ข้อต่อท่อลม/ เกลียวตัวเมีย
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 50
● วัสดุ
ตัวจับยึด - ทองเหลือง
เคลือบวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดรอย - PEEK
● วัสดุของถ้วยดูด :
ยางไนไตรล์สีดำ ชอร์ A60
ยางซิลิโคนสีขาวน้ำนม ชอร์ A60
ยางซิลิโคนสีดำชนิดนำไฟฟ้า ชอร์ A60
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
เคลือบฉนวน ไม่ทำเครื่องหมาย | PEEK | — |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | สีน้ำนม | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | A (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | B (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | F1 | F2 | ||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
6 | 61.7 | 94.7 | 99.7 | — | 109.7 | — | — | — | 12 | 24 | 29 | — | 39 | — | — | — | 8 | 6 |
8 | ||||||||||||||||||
10 | — | 87.2 | — | 125.2 | — | 135.2 | 171.2 | 181.2 | — | 36.5 | — | 46.5 | — | 56.5 | 66.5 | 76.5 | 10 | |
13 | 89.7 | 127.7 | 137.7 | 173.7 | 183.7 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | ||||||||
16 | 91.2 | 129.2 | 139.2 | 175.2 | 185.2 | 40.5 | 50.5 | 60.5 | 70.5 | 80.5 | ||||||||
20 | 94.7 | 132.7 | 168.7 | 178.7 | 188.7 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | ||||||||
25 | 95.2 | 133.2 | 169.2 | 179.2 | 189.2 | 44.5 | 54.5 | 64.5 | 74.5 | 84.5 | ||||||||
32 | 100.2 | 138.2 | 148.2 | 184.2 | 194.2 | 49.5 | 59.5 | 69.5 | 79.5 | 89.5 | ||||||||
40 | 145.9 | 144.9 | 154.9 | — | 199.9 | 60 | 70 | 80 | — | 100 | 14 | 10 | ||||||
50 | 149.9 | 148.9 | 158.9 | 203.9 | 64 | 74 | 84 | 104 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | A (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | B (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | ชั่วโมง1 | ชั่วโมง2 | P | ||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 79.5 | 110.5 | 115.5 | — | 125.5 | — | — | — | 53.5 | 56.5 | 61.5 | — | 71.5 | — | — | — | 29.4 | 45.5 | 20.6 |
8 | |||||||||||||||||||
10 | — | 95 | — | 133 | — | 143 | 179 | 189 | — | 61 | — | 71 | — | 81 | 91 | 101 | 33.9 | 50 | 21.6 |
13 | 97.5 | 135.5 | 145.5 | 181.5 | 191.5 | 63.5 | 73.5 | 83.5 | 93.5 | 103.5 | 36.4 | 52.5 | |||||||
16 | 99 | 137 | 147 | 183 | 193 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 37.9 | 54 | |||||||
20 | 112.1 | 150.1 | 160.1 | 196.1 | 206.1 | 78.1 | 88.1 | 98.1 | 108.1 | 118.1 | 49.3 | 67.1 | 24.3 | ||||||
25 | 112.6 | 150.6 | 160.6 | 196.6 | 206.6 | 78.6 | 88.6 | 98.6 | 108.6 | 118.6 | 49.8 | 67.6 | |||||||
32 | 117.6 | 155.6 | 165.6 | 201.6 | 211.6 | 83.6 | 93.6 | 103.6 | 113.6 | 123.6 | 54.8 | 72.6 | |||||||
40 | 156.1 | 153.1 | 163.1 | — | 208.1 | 88.1 | 98.1 | 108.1 | — | 128.1 | 58.3 | 76.1 | 26.2 | ||||||
50 | 160.1 | 157.1 | 167.1 | — | 212.1 | 92.1 | 102.1 | 112.1 | 132.1 | 62.3 | 80.1 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ M5 (M5 × 0.8) | คอนเนคเตอร์ M6 (M6 × 1.0) | คอนเนคเตอร์ FM5 (M5 × 0.8) | คอนเนคเตอร์ FM6 (M6 × 1.0) | |||||||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | A1 | B1 | D1 | H | J | H | J | H | J | H | J | ||
E-MZB | 6 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M5 (เกลียว) M6 (เกลียว) FM5 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 7 | 13 | 7 | 20 | 3.5 | 21 | 4.5 | 20.5 | 5 | — | — |
8 | 9 | |||||||||||||
10 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M5 (เกลียว) M6 (เกลียว) FM5 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) FM6 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 12 | 16 | 13 | 42 | 21 | 47 | 26 | 25 | 25 | 6 | |||
13 | 15 | 18.5 | 44.5 | 49.5 | 27.5 | 27.5 | ||||||||
16 | 18 | 20 | 46 | 51 | 29 | 29 | ||||||||
20 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M6 (เกลียว) FM5 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) FM6 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 22 | 23.5 | 15 | — | — | 54.5 | 32.5 | 32.5 | |||||
25 | 28 | 24 | 55 | 33 | 33 | |||||||||
32 | 34 | 29 | 60 | 38 | 38 | |||||||||
40 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M6 (เกลียว) FM6 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 43 | 34 | 66 | — | — | 40.7 | |||||||
50 | 53 | 38 | 18 | 70 | 51.5 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ประเภท ท่อต่อส่วนขยาย | ชนิด สายยาง | สกรูติดตั้ง M | ท่อ/ สายยาง สำหรับสัมผัสเดียว ฟิตติ้ง OD ⌀G1 | ท่อ/ สายยาง สำหรับมีหนาม ID ฟิตติ้ง ⌀G2 | ||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | วิธีการหมุน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | |||||
E-MZB | 6 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) | K (ป้องกันการหมุน) เจ (หมุนได้) | 6 10 15 25 | T (ด้านบน: ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว) R (ด้านข้าง: ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว) Y (ข้อต่อมีหนามด้านบน) | M8 × 1.0 | ⌀4 | ⌀4 |
8 | ||||||||
10 | 10 20 30 40 50 | M10 × 1.0 | ⌀6 | ⌀6 | ||||
13 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | 10 20 30 50 | M14 × 1.0 | ⌀8 | |||||
50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | วัสดุ | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | มิติ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | สกรูติดตั้ง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | - | - | |
฿ 221.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียวใน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 587.66 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 540.26 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 620.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 670.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 15 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 603.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 15 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 603.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 15 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 703.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 25 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 622.08 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 25 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 622.08 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 25 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 620.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 540.26 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 653.25 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 10 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 10 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 10 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 686.36 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 15 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 603.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 15 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 603.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 15 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 753.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 25 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 671.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 25 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 671.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 25 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 214.94 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 216.23 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M6X1.0 | M6X1.0 | |
฿ 87.66 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | - | - | |
฿ 188.96 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียวใน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 553.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 504.55 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 507.14 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 587.66 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 637.01 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 15 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 15 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 15 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 671.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 25 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 588.96 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 25 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 588.96 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 25 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 587.66 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 504.55 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 507.14 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 620.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 10 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 10 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 10 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 653.25 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 15 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 15 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 15 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 721.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 25 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 638.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 25 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 638.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 25 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 181.82 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 183.12 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M6X1.0 | M6X1.0 | |
฿ 87.66 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | - | - | |
฿ 188.96 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียวใน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 553.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 504.55 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 507.14 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 587.66 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 637.01 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 15 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 15 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 15 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 671.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 25 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 588.96 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 25 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 588.96 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 25 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 587.66 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 504.55 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 507.14 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 620.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 10 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 10 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 538.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 10 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 653.25 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 15 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 15 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 570.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 15 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 721.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 25 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 638.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 25 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 638.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 25 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 181.82 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 183.12 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | - | กลุ่ม ยาง | - | 6 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M6X1.0 | M6X1.0 | |
฿ 112.45 | VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 8 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | - | - | |
฿ 221.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียวใน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 8 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | เกลียว บน | M5X0.8 | M5X0.8 | |
฿ 587.66 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 569.50 | ECONOMY_VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | O.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 540.26 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [เพลาข้อต่อ] ข้อต่อหางปลาไหล | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 6 | ข้อต่อหางปลาไหล ด้านบน | I.D. ø 4 | M8X1.0 | |
฿ 620.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | กลุ่ม ยาง | - | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ หมุนได้ | 10 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | O.D. ø 4 | M8X1.0 |
กำลังโหลด …
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
เคลือบฉนวน ไม่ทำเครื่องหมาย | PEEK | — |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A60 | สีดำ |
ยางซิลิโคน | สีน้ำนม | |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | A (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | B (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | F1 | F2 | ||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
6 | 61.7 | 94.7 | 99.7 | — | 109.7 | — | — | — | 12 | 24 | 29 | — | 39 | — | — | — | 8 | 6 |
8 | ||||||||||||||||||
10 | — | 87.2 | — | 125.2 | — | 135.2 | 171.2 | 181.2 | — | 36.5 | — | 46.5 | — | 56.5 | 66.5 | 76.5 | 10 | |
13 | 89.7 | 127.7 | 137.7 | 173.7 | 183.7 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | ||||||||
16 | 91.2 | 129.2 | 139.2 | 175.2 | 185.2 | 40.5 | 50.5 | 60.5 | 70.5 | 80.5 | ||||||||
20 | 94.7 | 132.7 | 168.7 | 178.7 | 188.7 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | ||||||||
25 | 95.2 | 133.2 | 169.2 | 179.2 | 189.2 | 44.5 | 54.5 | 64.5 | 74.5 | 84.5 | ||||||||
32 | 100.2 | 138.2 | 148.2 | 184.2 | 194.2 | 49.5 | 59.5 | 69.5 | 79.5 | 89.5 | ||||||||
40 | 145.9 | 144.9 | 154.9 | — | 199.9 | 60 | 70 | 80 | — | 100 | 14 | 10 | ||||||
50 | 149.9 | 148.9 | 158.9 | 203.9 | 64 | 74 | 84 | 104 |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย | A (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | B (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์) | ชั่วโมง1 | ชั่วโมง2 | P | ||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 79.5 | 110.5 | 115.5 | — | 125.5 | — | — | — | 53.5 | 56.5 | 61.5 | — | 71.5 | — | — | — | 29.4 | 45.5 | 20.6 |
8 | |||||||||||||||||||
10 | — | 95 | — | 133 | — | 143 | 179 | 189 | — | 61 | — | 71 | — | 81 | 91 | 101 | 33.9 | 50 | 21.6 |
13 | 97.5 | 135.5 | 145.5 | 181.5 | 191.5 | 63.5 | 73.5 | 83.5 | 93.5 | 103.5 | 36.4 | 52.5 | |||||||
16 | 99 | 137 | 147 | 183 | 193 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 37.9 | 54 | |||||||
20 | 112.1 | 150.1 | 160.1 | 196.1 | 206.1 | 78.1 | 88.1 | 98.1 | 108.1 | 118.1 | 49.3 | 67.1 | 24.3 | ||||||
25 | 112.6 | 150.6 | 160.6 | 196.6 | 206.6 | 78.6 | 88.6 | 98.6 | 108.6 | 118.6 | 49.8 | 67.6 | |||||||
32 | 117.6 | 155.6 | 165.6 | 201.6 | 211.6 | 83.6 | 93.6 | 103.6 | 113.6 | 123.6 | 54.8 | 72.6 | |||||||
40 | 156.1 | 153.1 | 163.1 | — | 208.1 | 88.1 | 98.1 | 108.1 | — | 128.1 | 58.3 | 76.1 | 26.2 | ||||||
50 | 160.1 | 157.1 | 167.1 | — | 212.1 | 92.1 | 102.1 | 112.1 | 132.1 | 62.3 | 80.1 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | คอนเนคเตอร์ M5 (M5 × 0.8) | คอนเนคเตอร์ M6 (M6 × 1.0) | คอนเนคเตอร์ FM5 (M5 × 0.8) | คอนเนคเตอร์ FM6 (M6 × 1.0) | |||||||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | A1 | B1 | D1 | H | J | H | J | H | J | H | J | ||
E-MZB | 6 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M5 (เกลียว) M6 (เกลียว) FM5 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 7 | 13 | 7 | 20 | 3.5 | 21 | 4.5 | 20.5 | 5 | — | — |
8 | 9 | |||||||||||||
10 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M5 (เกลียว) M6 (เกลียว) FM5 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) FM6 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 12 | 16 | 13 | 42 | 21 | 47 | 26 | 25 | 25 | 6 | |||
13 | 15 | 18.5 | 44.5 | 49.5 | 27.5 | 27.5 | ||||||||
16 | 18 | 20 | 46 | 51 | 29 | 29 | ||||||||
20 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M6 (เกลียว) FM5 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) FM6 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 22 | 23.5 | 15 | — | — | 54.5 | 32.5 | 32.5 | |||||
25 | 28 | 24 | 55 | 33 | 33 | |||||||||
32 | 34 | 29 | 60 | 38 | 38 | |||||||||
40 | ไม่ระบุ (หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน) M6 (เกลียว) FM6 (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 43 | 34 | 66 | — | — | 40.7 | |||||||
50 | 53 | 38 | 18 | 70 | 51.5 |
รหัสสินค้า | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ประเภท ท่อต่อส่วนขยาย | ชนิด สายยาง | สกรูติดตั้ง M | ท่อ/ สายยาง สำหรับสัมผัสเดียว ฟิตติ้ง OD ⌀G1 | ท่อ/ สายยาง สำหรับมีหนาม ID ฟิตติ้ง ⌀G2 | ||
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | วิธีการหมุน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | |||||
E-MZB | 6 | N (ยางไนไตรล์) S ( ยาง ซิลิคอน ) GS ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) | K (ป้องกันการหมุน) เจ (หมุนได้) | 6 10 15 25 | T (ด้านบน: ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว) R (ด้านข้าง: ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว) Y (ข้อต่อมีหนามด้านบน) | M8 × 1.0 | ⌀4 | ⌀4 |
8 | ||||||||
10 | 10 20 30 40 50 | M10 × 1.0 | ⌀6 | ⌀6 | ||||
13 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | 10 20 30 50 | M14 × 1.0 | ⌀8 | |||||
50 |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | เบลโลว์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง