(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวดูดกระจก เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาด เกลียว (M): M4 × 0.7, M5 × 0.8, M6 × 1.0 และ R1/8
● ช่วง ความดัน ใช้งาน:
- ความดันบวก: 0 ถึง 0.7 MPa
- แรงดันลบ: 0 ถึง -100kPa
● อุณหภูมิใช้งาน (°C): 0 to 60
● วัสดุ : สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวดูดกระจก มักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
D | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการชุบผิว |
4 to 6 | สแตนเลส | — |
1 | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | ขนาดเกลียว M | A1 | A2 | B | L | P | ด้านทแยงมุม H | การดูดการทำงาน วาล์ว อัตราการไหล (ลิตร/นาที (ANR)) | สุญญากาศ ไม่ติด เครื่องวัดระดับน้ำ ลดลง (ปาสคาล) | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | ||
ประเภท | D | ไหลฟรี | อุปกรณ์ควบคุม ไหล | |||||||||
E-BAFP | 4 | M4 × 0.7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 10 | 10 | 4.2 | 1.3 | 3.14 | 0.07 |
5 | M5 × 0.8 | 5 | 16 | 4.9 | ||||||||
6 | M6 × 1.0 | 4 | 28 | 24 | ||||||||
01 | R1/8 | 6.5 | 7 | 30 | 13 | 13 | 12 | 3.3 | 7 | 0.2 |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ |
ช่วงความดันใช้งาน | ความดันบวก: 0 ถึง 0.7 MPa |
แรงดันลบ: 0 ถึง -100kPa | |
ความดันใช้งานขั้นต่ำ | -7kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 to 60°C |
รหัสสินค้า |
---|
E-BAFP01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 470.13 | ECONOMY CHECK VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | R1/8 |
กำลังโหลด …
D | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการชุบผิว |
4 to 6 | สแตนเลส | — |
1 | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | ขนาดเกลียว M | A1 | A2 | B | L | P | ด้านทแยงมุม H | การดูดการทำงาน วาล์ว อัตราการไหล (ลิตร/นาที (ANR)) | สุญญากาศ ไม่ติด เครื่องวัดระดับน้ำ ลดลง (ปาสคาล) | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | ||
ประเภท | D | ไหลฟรี | อุปกรณ์ควบคุม ไหล | |||||||||
E-BAFP | 4 | M4 × 0.7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 10 | 10 | 4.2 | 1.3 | 3.14 | 0.07 |
5 | M5 × 0.8 | 5 | 16 | 4.9 | ||||||||
6 | M6 × 1.0 | 4 | 28 | 24 | ||||||||
01 | R1/8 | 6.5 | 7 | 30 | 13 | 13 | 12 | 3.3 | 7 | 0.2 |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ |
ช่วงความดันใช้งาน | ความดันบวก: 0 ถึง 0.7 MPa |
แรงดันลบ: 0 ถึง -100kPa | |
ความดันใช้งานขั้นต่ำ | -7kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 to 60°C |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ย้อนกลับ (การรักษาสภาพสุญญากาศ) | ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | วาล์ว ป้องกันร่วง สุญญากาศ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-BAFP01 ในชุด วาล์ว ป้องกันร่วง ชนิดติดตั้งด้วยสกรู
รหัสสินค้า |
---|
E-BAFP4 |
E-BAFP5 |
E-BAFP6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 255.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4X0.7 | |
฿ 287.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | M5X0.8 | |
฿ 320.78 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | M6X1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง