(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
พอร์ตเชื่อมต่อระบบสุญญากาศ :เกลียว / ข้อต่อท่อลม
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 10 และ 50
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ยางไนไตรล์ : -30 ถึง 110
ยางซิลิโคนชนิดนำไฟฟ้า : -40 ถึง 180
● วัสดุของถ้วยดูด :
ยางไนไตรล์สีดำ ชอร์ A55
ยางซิลิโคนสีดำชนิดนำไฟฟ้า ชอร์ A60
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A55 | สีดำ |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | Shore A60 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง K) | ||||
B | L2 | ความกว้างตลอด H1 | ความกว้างตลอด H2 | M | |
10 | 43.5 | 20 | 14 | 12 | M12 × 1.0 |
20 | 46.7 | 24.6 | 17 | 14 | M14 × 1.0 |
30 | 50.7 | 28.6 | |||
40 | 57.7 | 35.6 | |||
50 | 59.7 | 37.6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง T) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
10 | 68.5 | 34 | 4.0 to 7.1 |
20 | 71.5 | 37 | 7.0 to 12.6 |
30 | 75.5 | 41 | |
40 | 82.5 | 48 | |
50 | 84.5 | 50 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง L) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
10 | 66.1 | 43 | 4.0 to 7.1 |
20 | 69.1 | 46 | 7.0 to 12.6 |
30 | 73.1 | 50 | |
40 | 80.1 | 57 | |
50 | 82.1 | 59 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง เอส) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
10 | 59 | 47.3 | 7.9 to 15.0 |
20 | 63 | 51.3 | |
30 | 67 | 55.3 | |
40 | 74 | 62.3 | |
50 | 76 | 64.3 |
รหัสสินค้า | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | ขนาดสกรู | ||||||||
ประเภท | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | B1 | d1 | d2 | B3 | D3 | ง3 | MA |
E-VP | BT (ยางไนไตรล์) พ.ศ. ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) A (พร้อม สกรู ยึด) | 10 | 16 | 10 | 10 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 |
20 | 19 | 15 | 20 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6 × 1.0 | |||
30 | 23 | 17 | 30 | 13 | 12 | |||||
40 | 30 | 25 | 40 | 16 | 10 | 4.1 | ||||
50 | 32 | 30 | 50 |
รหัสสินค้า | มิติ | ||||
ประเภท | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | d | L1 |
E-MVB | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | N (ยางไนไตรล์) E ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) | 10 | 10 | 16 |
20 | 20 | 19 | |||
30 | 30 | 23 | |||
40 | 40 | 30 | |||
50 | 50 | 32 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -40°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ◎ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 706.49 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 875.97 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 926.62 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,112.99 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,162.34 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 657.14 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 809.74 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 876.62 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,046.75 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,079.87 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 864.94 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,000.65 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,050.00 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,236.36 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,287.01 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 678.00 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 934.42 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,001.30 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,170.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,203.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 955.84 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,090.91 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,141.56 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,328.57 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,377.92 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 906.49 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,025.32 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,091.56 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,262.34 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,294.81 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 831.82 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 966.88 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,017.53 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,203.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,253.25 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 781.82 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 901.30 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 967.53 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,137.01 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,170.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 174.03 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 10 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 222.73 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 20 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 256.49 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 30 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 305.19 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 40 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 338.96 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 50 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 259.09 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 10 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 395.45 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 20 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 444.81 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 30 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 630.52 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 40 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 680.52 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ | 50 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 124.03 | ECONOMY VACUUM PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 10 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 157.14 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 20 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 206.49 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 30 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 239.61 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 40 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 256.49 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 50 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 209.09 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 10 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 327.92 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 20 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 396.10 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 30 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 564.94 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 40 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 598.05 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | 50 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - |
กำลังโหลด …
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A55 | สีดำ |
ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | Shore A60 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง K) | ||||
B | L2 | ความกว้างตลอด H1 | ความกว้างตลอด H2 | M | |
10 | 43.5 | 20 | 14 | 12 | M12 × 1.0 |
20 | 46.7 | 24.6 | 17 | 14 | M14 × 1.0 |
30 | 50.7 | 28.6 | |||
40 | 57.7 | 35.6 | |||
50 | 59.7 | 37.6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง T) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
10 | 68.5 | 34 | 4.0 to 7.1 |
20 | 71.5 | 37 | 7.0 to 12.6 |
30 | 75.5 | 41 | |
40 | 82.5 | 48 | |
50 | 84.5 | 50 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง L) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
10 | 66.1 | 43 | 4.0 to 7.1 |
20 | 69.1 | 46 | 7.0 to 12.6 |
30 | 73.1 | 50 | |
40 | 80.1 | 57 | |
50 | 82.1 | 59 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง เอส) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
10 | 59 | 47.3 | 7.9 to 15.0 |
20 | 63 | 51.3 | |
30 | 67 | 55.3 | |
40 | 74 | 62.3 | |
50 | 76 | 64.3 |
รหัสสินค้า | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | ขนาดสกรู | ||||||||
ประเภท | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | B1 | d1 | d2 | B3 | D3 | ง3 | MA |
E-VP | BT (ยางไนไตรล์) พ.ศ. ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) | ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) A (พร้อม สกรู ยึด) | 10 | 16 | 10 | 10 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 |
20 | 19 | 15 | 20 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6 × 1.0 | |||
30 | 23 | 17 | 30 | 13 | 12 | |||||
40 | 30 | 25 | 40 | 16 | 10 | 4.1 | ||||
50 | 32 | 30 | 50 |
รหัสสินค้า | มิติ | ||||
ประเภท | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | d | L1 |
E-MVB | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | N (ยางไนไตรล์) E ( ยาง ซิลิคอน อนนำไฟฟ้า) | 10 | 10 | 16 |
20 | 20 | 19 | |||
30 | 30 | 23 | |||
40 | 40 | 30 | |||
50 | 50 | 32 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -40°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ◎ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | 106 สูงถึง 109 Ω/ตร.ม |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | เบลโลว์ | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง