ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ตัวดูดกระจก สุญญากาศ ถูกใช้เพื่อให้แรงดูดซับในการยกและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
· ตัวดูดกระจก ทำจาก วัสดุ เนื้ออ่อนเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายระหว่างการใช้งาน
· หลังจากการเสียรูป สามารถติด ยางดูดจับชิ้นงาน กับ พื้นผิว ของ ชิ้นงาน และจะไม่ออกแรง ความดัน กับ ผลิตภัณฑ์ มากเกินไป ทำให้เหมาะสำหรับชิ้นงานที่แตกหักง่ายและเสียรูปได้ง่าย
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]· ผลิตภัณฑ์ที่ MISUMI พัฒนาขึ้นเองด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามและคุณภาพที่เชื่อถือได้
· ยางดูดจับชิ้นงาน ทำจาก ยาง คุณภาพสูงเป็น วัสดุ และผ่านการ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป บ่มอย่างเข้มงวดและ กระบวนการแปรรูป บ่มทุติยภูมิเพื่อให้มั่นใจถึง ความทนทาน และความแน่นของอากาศ
· ผลิตภัณฑ์ มีให้เลือกหลาย ฉากยึด คุณสามารถเลือก ตัวดูดกระจก พร้อม สกรู ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยตรงกับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ที่คุณออกแบบเอง หาก เหล็กยึด ไม่เหมาะสม
· มี วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน ให้เลือกหลากหลาย สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะต่างๆ
Drawing ระบุขนาด
|
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
|
|
10 | 37.2 | 15.1 |
15 |
20 | 43.2 | 21.1 |
25 |
30 |
35 | 55.7 | 34 |
50 |
|
|
10 | 62 | 27.5 | 7.0 to 12.6 |
15 |
20 | 68 | 33.5 |
25 |
30 |
35 | 80.1 | 46 |
50 |
|
|
10 | 59.6 | 36.5 | 7.0 to 12.6 |
15 |
20 | 65.6 | 42.5 |
25 |
30 |
35 | 78.1 | 55 |
50 |
|
|
10 | 53.5 | 41.8 | 7.9 to 15.0 |
15 |
20 | 59.5 | 47.8 |
25 |
30 |
35 | 72 | 60.3 |
50 |
ภาพรวมของสเปค
■ หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน
|
|
|
E-VPSK | 10 | 15 | 8 | 10 |
15 | 15 |
20 | 20 | 20 |
25 | 25 |
30 | 30 |
35 | 28 | 35 |
50 | 50 |
■ ชุด ยางดูดจับชิ้นงาน
|
|
|
E-MVS | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | เอส (คลอโรพรีน) | 10 | 10 | 9.5 |
15 | 15 |
20 | 20 | 15.5 |
25 | 25 |
30 | 30 |
35 | 35 | 28 |
50 | 50 |
โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สำหรับ สเปค ของชุด ยางดูดจับชิ้นงาน
■ สเปค วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อควรระวัง
รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ |
---|
|
฿ 488.31
|
ECONOMY VACUUM PAD
|
4 ชิ้น
| มีส่วนลด |
6 วัน
| - | 20 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - |
กำลังโหลด …
Drawing ระบุขนาด
|
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
|
|
10 | 37.2 | 15.1 |
15 |
20 | 43.2 | 21.1 |
25 |
30 |
35 | 55.7 | 34 |
50 |
|
|
10 | 62 | 27.5 | 7.0 to 12.6 |
15 |
20 | 68 | 33.5 |
25 |
30 |
35 | 80.1 | 46 |
50 |
|
|
10 | 59.6 | 36.5 | 7.0 to 12.6 |
15 |
20 | 65.6 | 42.5 |
25 |
30 |
35 | 78.1 | 55 |
50 |
|
|
10 | 53.5 | 41.8 | 7.9 to 15.0 |
15 |
20 | 59.5 | 47.8 |
25 |
30 |
35 | 72 | 60.3 |
50 |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
■ หน่วย ยางดูดจับชิ้นงาน
|
|
|
E-VPSK | 10 | 15 | 8 | 10 |
15 | 15 |
20 | 20 | 20 |
25 | 25 |
30 | 30 |
35 | 28 | 35 |
50 | 50 |
■ ชุด ยางดูดจับชิ้นงาน
|
|
|
E-MVS | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | เอส (คลอโรพรีน) | 10 | 10 | 9.5 |
15 | 15 |
20 | 20 | 15.5 |
25 | 25 |
30 | 30 |
35 | 35 | 28 |
50 | 50 |
โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สำหรับ สเปค ของชุด ยางดูดจับชิ้นงาน
■ สเปค วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-VPSK20 ในชุด ตัวดูดกระจก MV series ชนิด ฟองน้ำ แพ้ด เดี่ยว/ยูนิต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง