(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู และ 3 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 35, 40, 50 และ 60
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : SUS316
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัลชนิดทนต่อการขัดถู
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
![]() | ![]() | |
ตัวเครื่อง | SUS316 | Buffed |
บุชชิ่ง | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ทนการเสียดสี | — |
รหัสสินค้า | จำนวนรูด้านเดียว | L | W | W1 | L1 | T | R | t | D | d | มวล (ก.) |
รุ่น | |||||||||||
E-HNZL (แบบดึงออกด้านซ้าย) | 2 | 50 | 50 | 35 | 20 | 14 | 13.5 | 5 | 8.6 | 4.6 | 120 |
65 | 65 | 40 | 35 | 9.6 | 5.6 | 185 | |||||
E-HNZR (แบบดึงออกขวา) | 75 | 75 | 50 | 40 | 16 | 15.5 | 6 | 10.6 | 6.6 | 270 | |
3 | 100 | 100 | 60 | 30 | 450 |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ I | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ II | |
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 300N มือจับตัว T | ความคุ้มค่า ส์ประหยัด ตัวยึดแม่เหล็ก โลหะแนวตั้ง แบบอยู่กับที่ | |
![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
E-HNZR65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY DOOR PARTS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 65 | 65 | สำหรับการใช้มือขวา |
กำลังโหลด …
![]() | ![]() | |
ตัวเครื่อง | SUS316 | Buffed |
บุชชิ่ง | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ทนการเสียดสี | — |
รหัสสินค้า | จำนวนรูด้านเดียว | L | W | W1 | L1 | T | R | t | D | d | มวล (ก.) |
รุ่น | |||||||||||
E-HNZL (แบบดึงออกด้านซ้าย) | 2 | 50 | 50 | 35 | 20 | 14 | 13.5 | 5 | 8.6 | 4.6 | 120 |
65 | 65 | 40 | 35 | 9.6 | 5.6 | 185 | |||||
E-HNZR (แบบดึงออกขวา) | 75 | 75 | 50 | 40 | 16 | 15.5 | 6 | 10.6 | 6.6 | 270 | |
3 | 100 | 100 | 60 | 30 | 450 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | Counterbored | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการอบสี (สีดำ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-HNZR65 ในชุด บานพับแบบถอดได้ ชนิด โหลดหนัก ฝุ่นน้อย
รหัสสินค้า |
---|
E-HNZL50 |
E-HNZL65 |
E-HNZL75 |
E-HNZR100 |
E-HNZR50 |
E-HNZR75 |
รหัสสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 50 | 50 | สำหรับการใช้มือซ้าย | |
4 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 65 | 65 | สำหรับการใช้มือซ้าย | |
4 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 75 | 75 | สำหรับการใช้มือซ้าย | |
4 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 100 | 100 | สำหรับการใช้มือขวา | |
4 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 50 | 50 | สำหรับการใช้มือขวา | |
4 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 10 | 75 | 75 | สำหรับการใช้มือขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง