(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ MISUMI Economy Series,ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI
ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก ราคาประหยัดแบบสากลสามารถใช้กับประตูแผงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อติดตั้งโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย
ลำดับที่ | รหัสสินค้า | วัสดุ |
(1) | ตัวเรือน | สแตนเลส |
(2) | แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ |
(3) | แผ่นเพลท ดูดซับ | SUS430 |
รหัสสินค้า | แรงยึด (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||
C-MGCEN | 1 | 53.93 | 36.7 |
2 | 88.25 | 72 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MGCEN1 |
C-MGCEN2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงยึดและแรงดึง (N) | ความยาว (W) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.33 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 53.93 | 56.5 | 3.5 × 7 (รู) | |
฿ 164.39 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88.25 | 86.5 | 3.5 × 8 (รู) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15.5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การขัดมัน | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | จับ แผ่นเพลท | มี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม | SUS430 | วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่มี |
ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) | 23.5 | รุ่น | ปุ่มแม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง