(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ปรับแรงดันลมขนาดกะทัดรัด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● กลไกการรักษาแรงดันแบบดั้งเดิมเพื่อการควบคุมแรงดันที่แม่นยำและเสถียร
● ขนาดเกลียวที่ใช้ติดตั้งด้านซัพพลาย : G1/8, G1/4, G3/8 และ G1/2
● ขนาดเกลียวที่ใช้ติดตั้งด้านควบคุม : G1/8, G1/4, G3/8 และ G1/2
● เกจวัดแรงดัน : มี/ ไม่มี
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -5 ถึง 70
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ปรับแรงดันลมขนาดกะทัดรัด มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
เกจวัดความดัน และ เหล็กยึด | สไตล์ ① | มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน (2) | มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม (2) | ชนิดเกลียว (3) | ช่วงการควบคุมแรงดัน | เกลียว ยึด เกจวัดความดัน | หน่วย สเกลวัด ความดัน | กลาง | ความดันขณะใช้งานสูงสุด | อดทนต่อ ความดัน | ช่วงอุณหภูมิ | น้ำหนัก (ก.) |
กับ ( ผลิตภัณฑ์ ประกอบแล้ว) | 1 (MINI) | 1 (1/8) | 1 (1/8) | เกลียว G | 0.15 ถึง 0.9 MPa (20 to 130PSI) | พต1/8 | MPa/PSI | อากาศ | 1 MPa (145PSI) | 1.5 MPa (215PSI) | -5 to 70°C | 221 |
2 (1/4) | 2 (1/4) | |||||||||||
2 (MAXI) | 2 (1/4) | 2 (1/4) | พต1/4 | 337 | ||||||||
3 (3/8) | 3 (3/8) | |||||||||||
4 (1/2) | 4 (1/2) | |||||||||||
ไม่มี ( ผลิตภัณฑ์ เดียว ) | 1 (MINI) | 1 (1/8) | 1 (1/8) | เกลียว G | 0.15 ถึง 0.9 MPa (20 to 130PSI) | — | — | อากาศ | 1 MPa (145PSI) | 1.5 MPa (215PSI) | -5 to 70°C | 130 |
2 (1/4) | 2 (1/4) | |||||||||||
2 (MAXI) | 2 (1/4) | 2 (1/4) | 209 | |||||||||
3 (3/8) | 3 (3/8) | |||||||||||
4 (1/2) | 4 (1/2) |
ตัวกรองของตัวปรับแรงดันลมและวาล์วเพิ่มความดัน | ||
ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ | รอบ | ผลลัพธ์ |
1 | MISUMI ผลิตภัณฑ์รุ่น ความคุ้มค่า | 20,000 | OK |
2 | สินค้าที่หมุนเวียนในท้องตลาด1 | 6,000 | การรั่วไหลของอากาศ |
3 | สินค้าที่หมุนเวียนในตลาด2 | 13,000 | การรั่วไหลของอากาศ |
สไตล์ | เกลียวเชื่อมต่อ | ไหล |
MINI | 1/8 | 500 ล./นาที |
1/4 | 500 ล./นาที | |
MAXI | 1/4 | 2000 ล./นาที |
3/8 | 3000 ล./นาที | |
1/2 | 4000 ล./นาที |
รหัสสินค้า |
---|
E-MR1-1-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | น้ำหนัก (กรัม) | มี เหล็กยึด ให้/ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.00 | ECONOMY REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | 221 | มีให้ |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | G |
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | G | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม(°C) | -20 to 70 | ช่วงการควบคุม ความดัน | 0.05 ถึง 0.9 Mpa/20 ถึง 130Psi |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 เมกะปาสคาล/145Psi | อดทนต่อ ความดัน | 1.5 เมกะปาสคาล/215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MR1-1-G ในชุด หน่วยงานกำกับดูแลขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
E-MR1-2-G |
E-MR2-2-G |
E-MR2-3-G |
E-MR2-4-G |
E-MRS1-1-G |
E-MRS1-2-G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | น้ำหนัก (กรัม) | มี เหล็กยึด ให้/ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 221 | มีให้ | |
฿ 378.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 337 | มีให้ | |
฿ 378.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3/8 | 3/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | 337 | มีให้ | |
฿ 378.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/2 | 1/2 | ด้วย เกจวัดความดัน | 337 | มีให้ | |
฿ 198.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/8 | 1/8 | ไม่มี | 130 | ไม่มีให้ | |
฿ 198.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1/4 | 1/4 | ไม่มี | 130 | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง