(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||
วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SL-CBBT | เทียบเท่า SUS304 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป | |
SH-CBBT | เทียบเท่ากับ A2-50 | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | |
SHD-CBBT | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | — | L |
SL-CBBT3 | — | 10 |
SH-CBBT5 | — | 20 |
SHD-CBBT8 | — | 25 |
รหัสสินค้า | L | ℓ | A | E (สูงสุด) | B | C (ต่ำสุด) | D | ||||||
ชนิด | M | ||||||||||||
SL-CBBT SH-CBBT SHD-CBBT | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 4 | 5.5 | 1.6 | 2 | 1.04 | 2.2 | |
4 | 10 | 12 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 3 | |||
5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 6 | 9.5 | 2.7 | 3 | 1.56 | 3.9 | |||
6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 4.5 | |||
8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 10 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 6.3 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.60 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | - | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 186.60 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 10 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 186.60 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | - | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 186.60 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 186.60 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 189.47 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 10 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 189.47 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | - | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 189.47 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 189.47 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 192.34 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | - | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 192.34 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 192.34 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 192.34 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 195.22 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | - | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 195.22 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 195.22 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 195.22 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 203.83 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | - | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 203.83 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 203.83 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 203.83 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 195.22 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | - | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 195.22 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 10 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 195.22 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | - | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 195.22 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 195.22 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 198.09 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 10 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 198.09 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | - | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 198.09 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 198.09 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 200.96 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | - | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 200.96 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 200.96 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 200.96 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 203.83 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | - | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 203.83 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 203.83 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 203.83 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 212.44 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | - | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 212.44 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 15 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 212.44 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 20 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 212.44 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | |
฿ 155.02 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | - | มาตรฐาน | |
฿ 155.02 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 10 | มาตรฐาน | |
฿ 155.02 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | - | มาตรฐาน | |
฿ 155.02 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 15 | มาตรฐาน | |
฿ 155.02 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 20 | มาตรฐาน | |
฿ 157.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 10 | มาตรฐาน | |
฿ 157.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | - | มาตรฐาน | |
฿ 157.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 15 | มาตรฐาน | |
฿ 157.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 20 | มาตรฐาน | |
฿ 157.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | - | มาตรฐาน | |
฿ 157.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 15 | มาตรฐาน | |
฿ 157.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 20 | มาตรฐาน | |
฿ 157.89 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 25 | มาตรฐาน | |
฿ 160.77 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | - | มาตรฐาน | |
฿ 160.77 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 15 | มาตรฐาน | |
฿ 160.77 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 20 | มาตรฐาน | |
฿ 160.77 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 25 | มาตรฐาน | |
฿ 169.38 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | - | มาตรฐาน | |
฿ 169.38 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 15 | มาตรฐาน | |
฿ 169.38 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 20 | มาตรฐาน | |
฿ 169.38 | CLEAN_BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 25 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม หัว ฝาครอบ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | โคเวอร์สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 |
ใบรับรอง วัสดุ | มี | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง