(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||
[ M ]วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SL-ASCB | เทียบเท่า SUS304 | A2-70 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-ASCB | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-ASCB | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-ASCB5-35 |
SH-ASCB6-35 |
SHD-ASCB10-50 |
M × P | A | E | B |
5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 |
8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 |
10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 |
12 × 1.75 | 18 | 12 | 10 |
16 × 2.0 | 24 | 16 | 14 |
20 × 2.5 | 30 | 20 | 17 |
รหัสสินค้า | |
ชนิด | M—L |
SL-ASCB SH-ASCB SHD-ASCB | 5-30 35 |
6-35 40 | |
8-40 45 50 | |
10-45 50 | |
12-50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 | |
16-65 70 75 80 85 90 100 110 120 | |
20-70 75 80 85 90 100 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | Cleaning Method | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.67 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 30 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M5X30 | M5-30 | |
฿ 143.54 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 35 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M5X35 | M5-35 | |
฿ 146.41 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 35 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M6X35 | M6-35 | |
฿ 152.15 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 40 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M6X40 | M6-40 | |
฿ 160.77 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 40 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M8X40 | M8-40 | |
฿ 166.51 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 45 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M8X45 | M8-45 | |
฿ 172.25 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 50 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M8X50 | M8-50 | |
฿ 175.12 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 45 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M10X45 | M10-45 | |
฿ 177.99 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 50 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M10X50 | M10-50 | |
฿ 177.99 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 50 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X50 | M12-50 | |
฿ 183.73 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 55 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X55 | M12-55 | |
฿ 195.22 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 60 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X60 | M12-60 | |
฿ 195.22 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 65 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X65 | M12-65 | |
฿ 206.70 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 70 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X70 | M12-70 | |
฿ 255.36 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 75 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X75 | M12-75 | |
฿ 218.18 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 80 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X80 | M12-80 | |
฿ 318.86 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 85 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X85 | M12-85 | |
฿ 226.79 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 90 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X90 | M12-90 | |
฿ 235.41 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 100 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X100 | M12-100 | |
฿ 430.62 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 110 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X110 | M12-110 | |
฿ 505.79 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 120 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12X120 | M12-120 | |
฿ 383.66 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 65 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16X65 | M16-65 | |
฿ 385.49 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 70 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16X70 | M16-70 | |
฿ 389.48 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 75 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16X75 | M16-75 | |
฿ 391.74 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 80 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16X80 | M16-80 | |
฿ 418.75 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 85 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16X85 | M16-85 | |
฿ 420.57 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 90 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16X90 | M16-90 | |
฿ 440.72 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 100 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16X100 | M16-100 | |
฿ 706.20 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 110 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16X110 | M16-110 | |
฿ 726.78 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 120 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16X120 | M16-120 | |
฿ 636.36 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 70 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M20X70 | M20-70 | |
฿ 407.66 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 75 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M20X75 | M20-75 | |
฿ 751.20 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 80 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M20X80 | M20-80 | |
฿ 789.47 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 85 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M20X85 | M20-85 | |
฿ 789.47 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 90 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M20X90 | M20-90 | |
฿ 837.32 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 100 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M20X100 | M20-100 | |
฿ 149.28 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 30 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M5X30 | M5-30 | |
฿ 152.15 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 35 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M5X35 | M5-35 | |
฿ 155.02 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 35 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M6X35 | M6-35 | |
฿ 160.77 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 40 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M6X40 | M6-40 | |
฿ 169.38 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 40 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M8X40 | M8-40 | |
฿ 175.12 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 45 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M8X45 | M8-45 | |
฿ 180.86 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 50 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M8X50 | M8-50 | |
฿ 183.73 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 45 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M10X45 | M10-45 | |
฿ 186.60 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 50 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M10X50 | M10-50 | |
฿ 186.60 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 50 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X50 | M12-50 | |
฿ 192.34 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 55 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X55 | M12-55 | |
฿ 203.83 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 60 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X60 | M12-60 | |
฿ 203.83 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 65 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X65 | M12-65 | |
฿ 215.31 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 70 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X70 | M12-70 | |
฿ 260.14 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 75 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X75 | M12-75 | |
฿ 226.79 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 80 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X80 | M12-80 | |
฿ 323.64 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 85 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X85 | M12-85 | |
฿ 235.41 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 90 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X90 | M12-90 | |
฿ 244.02 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 100 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X100 | M12-100 | |
฿ 439.23 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 110 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X110 | M12-110 | |
฿ 510.56 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 120 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12X120 | M12-120 | |
฿ 388.44 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 65 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16X65 | M16-65 | |
฿ 390.26 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 70 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16X70 | M16-70 | |
฿ 394.26 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 75 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16X75 | M16-75 | |
฿ 396.52 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 80 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16X80 | M16-80 | |
฿ 423.53 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 85 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16X85 | M16-85 | |
฿ 425.35 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 90 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16X90 | M16-90 | |
฿ 445.50 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 100 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16X100 | M16-100 | |
฿ 710.97 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 110 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16X110 | M16-110 | |
฿ 731.56 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 120 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16X120 | M16-120 | |
฿ 650.72 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 70 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M20X70 | M20-70 | |
฿ 416.27 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 75 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M20X75 | M20-75 | |
฿ 765.55 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 80 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M20X80 | M20-80 | |
฿ 803.83 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 85 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M20X85 | M20-85 | |
฿ 803.83 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 90 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M20X90 | M20-90 | |
฿ 851.67 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 100 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M20X100 | M20-100 | |
฿ 134.93 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 30 | 0.8 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M5X30 | M5-30 | |
฿ 137.80 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 35 | 0.8 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M5X35 | M5-35 | |
฿ 140.67 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 35 | 1 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M6X35 | M6-35 | |
฿ 146.41 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 40 | 1 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M6X40 | M6-40 | |
฿ 155.02 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 40 | 1.25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M8X40 | M8-40 | |
฿ 160.77 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 45 | 1.25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M8X45 | M8-45 | |
฿ 166.51 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 50 | 1.25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M8X50 | M8-50 | |
฿ 169.38 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 45 | 1.5 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M10X45 | M10-45 | |
฿ 172.25 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 50 | 1.5 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M10X50 | M10-50 | |
฿ 172.25 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 50 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12X50 | M12-50 | |
฿ 177.99 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 55 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12X55 | M12-55 | |
฿ 189.47 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 60 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12X60 | M12-60 | |
฿ 189.47 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 65 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12X65 | M12-65 | |
฿ 198.09 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 70 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12X70 | M12-70 | |
฿ 200.65 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 75 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12X75 | M12-75 | |
฿ 209.57 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 80 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12X80 | M12-80 | |
฿ 206.70 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 85 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12X85 | M12-85 | |
฿ 228.60 | CLEAN_STAINLESS SOCKET CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 90 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12X90 | M12-90 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-70 |
ขนาด (-หมายเหตุ)(mm) | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง