(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||
[ M ]วัสดุ | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SL-CBSTSR | เทียบเท่า SUS304 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-CBSTSR | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | |
SHD-CBSTSR | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-CBSTSR2-6 |
SH-CBSTSR3-8 |
SHD-CBSTSR4-10 |
M × P | หัว | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ไม่สมบูรณ์ ส่วนที่ เกลียว (จ) สูงสุด | สเตม r | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง A | ความสูง E | ความกว้าง B | ความลึก t สูงสุด | |||
2 × 0.4 | 4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 ถึง 0.45 |
2.5 × 0.45 | 5 | 0.6 | 0.1 ถึง 0.45 | |||
3 × 0.5 | 6 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1.4 | 0.1 ถึง 0.50 |
4 × 0.7 | 8 | 0.9 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.2 ถึง 0.60 |
5 × 0.8 | 9 | 1 | 2.5 | 3 | 1.8 | 0.2 ถึง 0.65 |
6 × 1.0 | 10 | 1.2 | 3 | 4 | 2.2 | 0.25 ถึง 0.75 |
รหัสสินค้า | |||
ชนิด | M—L | ||
SL-CBSTSR SH-CBSTSR SHD-CBSTSR | 2 | — | 3 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
2.5 | — | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
3 | — | 4 | |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
4 | — | 5 | |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
25 | |||
5 | — | 6 | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
25 | |||
6 | — | 6 | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
25 | |||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 3 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X3 | M2-3 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 4 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X4 | M2-4 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 5 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X5 | M2-5 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 6 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X6 | M2-6 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 8 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X8 | M2-8 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 10 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X10 | M2-10 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 12 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X12 | M2-12 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 3 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X3 | M2.5-3 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 4 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X4 | M2.5-4 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 5 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X5 | M2.5-5 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 6 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X6 | M2.5-6 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 8 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X8 | M2.5-8 | |
฿ 218.18 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 10 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X10 | M2.5-10 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 4 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X4 | M3-4 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 5 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X5 | M3-5 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 6 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X6 | M3-6 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 8 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X8 | M3-8 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 10 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X10 | M3-10 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 12 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X12 | M3-12 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 14 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X14 | M3-14 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 16 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X16 | M3-16 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 5 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X5 | M4-5 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 6 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X6 | M4-6 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 8 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X8 | M4-8 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 10 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X10 | M4-10 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 12 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X12 | M4-12 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 14 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X14 | M4-14 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 16 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X16 | M4-16 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 18 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X18 | M4-18 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 20 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X20 | M4-20 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 25 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X25 | M4-25 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 6 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X6 | M5-6 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 8 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X8 | M5-8 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 10 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X10 | M5-10 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X12 | M5-12 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 14 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X14 | M5-14 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 16 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X16 | M5-16 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 18 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X18 | M5-18 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 20 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X20 | M5-20 | |
฿ 223.92 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 25 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X25 | M5-25 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 6 | 1 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X6 | M6-6 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 8 | 1 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X8 | M6-8 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 10 | 1 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X10 | M6-10 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 12 | 1 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X12 | M6-12 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 14 | 1 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X14 | M6-14 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 16 | 1 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X16 | M6-16 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 18 | 1 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X18 | M6-18 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 20 | 1 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X20 | M6-20 | |
฿ 229.67 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 25 | 1 | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X25 | M6-25 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 3 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X3 | M2-3 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 4 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X4 | M2-4 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 5 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X5 | M2-5 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 6 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X6 | M2-6 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 8 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X8 | M2-8 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 10 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X10 | M2-10 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2 | 12 | 0.4 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2 | M2X12 | M2-12 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 3 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X3 | M2.5-3 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 4 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X4 | M2.5-4 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 5 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X5 | M2.5-5 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 6 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X6 | M2.5-6 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 8 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X8 | M2.5-8 | |
฿ 226.79 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 2.5 | 10 | 0.45 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M2.5 | M2.5X10 | M2.5-10 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 4 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X4 | M3-4 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 5 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X5 | M3-5 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 6 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X6 | M3-6 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 8 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X8 | M3-8 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 10 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X10 | M3-10 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 12 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X12 | M3-12 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 14 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X14 | M3-14 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 16 | 0.5 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M3 | M3X16 | M3-16 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 5 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X5 | M4-5 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 6 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X6 | M4-6 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 8 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X8 | M4-8 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 10 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X10 | M4-10 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 12 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X12 | M4-12 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 14 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X14 | M4-14 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 16 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X16 | M4-16 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 18 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X18 | M4-18 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 20 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X20 | M4-20 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 25 | 0.7 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M4 | M4X25 | M4-25 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 6 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X6 | M5-6 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 8 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X8 | M5-8 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 10 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X10 | M5-10 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X12 | M5-12 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 14 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X14 | M5-14 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 16 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X16 | M5-16 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 18 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X18 | M5-18 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 20 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X20 | M5-20 | |
฿ 232.54 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 25 | 0.8 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M5 | M5X25 | M5-25 | |
฿ 238.28 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 6 | 1 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง | M6 | M6X6 | M6-6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว อัลตร้าต่ำ | วัสดุ | SUS316L | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง