1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางกระดูกงู สร้าง อนุภาค ต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสูงภายใน (รหัสสินค้า)

ECONOMY CABLE CARRIERS
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
    ฿ 1,266.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ตัว รางกระดูกงู - รุ่น อนุภาค ต่ำ, เสียงรบกวนต่ำ
รางกระดูกงู เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันการพันกันและการบิดของสายเคเบิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ความกว้างด้านในต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 30 และ 100
- ความกว้างภายนอก ต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 46 และ 116
- รัศมีการดัด (มม.): 55, 75, 100, 125 และ 150
- จำนวน ลิงค์ข้อต่อ (ชิ้น): สามารถเลือกได้ระหว่าง 10 ถึง 65
- วัสดุ: PA+ใยแก้ว
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหา สายไฟ พันกันและบิดงอ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-MXA30-30-55-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
ประเภทปก ชนิด จำนวน ลิงค์ข้อต่อ วัสดุของตัวเครื่อง ความสูงภายนอก B
(mm)
ความกว้างด้านนอก W
(mm)
ตัวคั่น
(ชิ้นส่วน)
คอนเนคเตอร์ ฟัน ฟัน
(ชิ้นส่วน)

฿ 1,534.42

ECONOMY CABLE CARRIERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3055[มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิททรงสี่เหลี่ยม13[พลาสติก] PA + ใยแก้ว4046ไม่มีให้ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing

 
ตารางสเปค
รหัสสินค้าพนัง
เปิดปิด
ระบบ
BCWPRตัวเลข
ของ ลิงค์ข้อต่อ
ฟัน
ตัวคั่น
ตัวเลข
ของ ฟัน
ตัวคั่น
ตัวคั่นตัวเลข
ของ
ตัวคั่น
Hจำเป็น
ช่องว่าง
ความสูง
HF
แนะนำ
ความสูง
อัตรากำไรขั้นต้นด้านความปลอดภัย
บีE
ประเภทA
ภายใน
ความสูง
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
ความสูง
ภายใน
ความกว้าง
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
ความกว้าง
ระยะพิทช์ดัดงอ
รัศมี
(บ่น.
ความสูง)
mmmm
E—MXA30อนุญาต
ทั้งคู่
ข้างใน
และ
ข้างนอก
Pening
4030462555
75
100
125
150
10 to 65Z302 to 10S304 to 65150
190
240
290
340
190
230
280
330
380
225
290
365
445
525
3046
40564056
50665066
60766076
70867086
75917591
80968096
9010690106
100116100116
* สามารถซื้อ ผลิตภัณฑ์ แบบมีแผ่นคั่นเพิ่มเติมได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตัวแยก (Z30/S30) โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ MISUMI
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูงภายใน(มิลลิเมตร) 30 คุณสมบัติ การสร้าง อนุภาค ต่ำ / เสียงรบกวนต่ำ / แรงเสียดทานต่ำ ระยะพิทช์ของลิงค์ P(มิลลิเมตร) 25
พื้นผิว สอด สายไฟ ทั้งสองพื้นผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MXA30-30-55-13 ในชุด รางกระดูกงู สร้าง อนุภาค ต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสูงภายใน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E-MXA30-100-100-10-S30-7
E-MXA30-100-100-10-Z30-10
E-MXA30-100-100-10-Z30-10-S30-10
E-MXA30-30-55-13-S30-13
E-MXA30-30-55-13-S30-5
E-MXA30-30-55-13-S30-9
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
ประเภทปก ชนิด จำนวน ลิงค์ข้อต่อ วัสดุของตัวเครื่อง ความสูงภายนอก B
(mm)
ความกว้างด้านนอก W
(mm)
ตัวคั่น
(ชิ้นส่วน)
คอนเนคเตอร์ ฟัน ฟัน
(ชิ้นส่วน)

฿ 1,657.79

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100100--10 (ความยาว 250 มม.)---7ไม่มีให้

฿ 2,170.13

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100100--10 (ความยาว 250 มม.)---ไม่มีให้10

฿ 2,329.87

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100100--10 (ความยาว 250 มม.)---1010

฿ 1,748.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3055--13 (ความยาว 325 มม.)---13ไม่มีให้

฿ 1,620.78

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3055--13 (ความยาว 325 มม.)---5ไม่มีให้

฿ 1,684.42

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3055--13 (ความยาว 325 มม.)---9ไม่มีให้