(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว รางกระดูกงู - รุ่น อนุภาค ต่ำ, เสียงรบกวนต่ำ
รางกระดูกงู เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันการพันกันและการบิดของสายเคเบิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ความกว้างด้านในต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 30 และ 100
- ความกว้างภายนอก ต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 46 และ 116
- รัศมีการดัด (มม.): 55, 75, 100, 125 และ 150
- จำนวน ลิงค์ข้อต่อ (ชิ้น): สามารถเลือกได้ระหว่าง 10 ถึง 65
- วัสดุ: PA+ใยแก้ว
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหา สายไฟ พันกันและบิดงอ
รหัสสินค้า |
---|
E-MXA30-30-55-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ประเภทปก | ชนิด | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูงภายนอก B (mm) | ความกว้างด้านนอก W (mm) | ตัวคั่น (ชิ้นส่วน) | คอนเนคเตอร์ ฟัน ฟัน (ชิ้นส่วน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,340.26 | ECONOMY CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 30 | 55 | [มาตรฐาน] ชนิดมีร่องสลิท | ทรงสี่เหลี่ยม | 22 | [พลาสติก] PA + ใยแก้ว | 40 | 46 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | พนัง เปิดปิด ระบบ | B | ![]() | W | P | ![]() | ![]() ของ ลิงค์ข้อต่อ | ![]() ตัวคั่น | ![]() ของ ฟัน ตัวคั่น | ![]() | ![]() ของ ตัวคั่น | H | จำเป็น ช่องว่าง ความสูง HF | แนะนำ ความสูง อัตรากำไรขั้นต้นด้านความปลอดภัย | บี | E | |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
ภายใน ความสูง | อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ความสูง | ภายใน ความกว้าง | อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ความกว้าง | ระยะพิทช์ | ดัดงอ รัศมี | (บ่น. ความสูง) | mm | mm | |||||||||
E—MXA | 30 | อนุญาต ทั้งคู่ ข้างใน และ ข้างนอก Pening | 40 | 30 | 46 | 25 | 55 75 100 125 150 | 10 to 65 | Z30 | 2 to 10 | S30 | 4 to 65 | 150 190 240 290 340 | 190 230 280 330 380 | 225 290 365 445 525 | 30 | 46 |
40 | 56 | 40 | 56 | ||||||||||||||
50 | 66 | 50 | 66 | ||||||||||||||
60 | 76 | 60 | 76 | ||||||||||||||
70 | 86 | 70 | 86 | ||||||||||||||
75 | 91 | 75 | 91 | ||||||||||||||
80 | 96 | 80 | 96 | ||||||||||||||
90 | 106 | 90 | 106 | ||||||||||||||
100 | 116 | 100 | 116 |
ความสูงภายใน(มิลลิเมตร) | 30 | คุณสมบัติ | การสร้าง อนุภาค ต่ำ / เสียงรบกวนต่ำ / แรงเสียดทานต่ำ | ระยะพิทช์ของลิงค์ P(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว สอด สายไฟ | ทั้งสองพื้นผิว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MXA30-30-55-22 ในชุด รางกระดูกงู สร้าง อนุภาค ต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสูงภายใน
รหัสสินค้า |
---|
E-MXA30-100-100-10-S30-7 |
E-MXA30-100-100-10-Z30-10 |
E-MXA30-100-100-10-Z30-10-S30-10 |
E-MXA30-30-55-22-S30-15 |
E-MXA30-30-55-22-S30-22 |
E-MXA30-30-55-22-S30-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ประเภทปก | ชนิด | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูงภายนอก B (mm) | ความกว้างด้านนอก W (mm) | ตัวคั่น (ชิ้นส่วน) | คอนเนคเตอร์ ฟัน ฟัน (ชิ้นส่วน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,657.79 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 | 100 | - | - | 10 (ความยาว 250 มม.) | - | - | - | 7 | ไม่มีให้ | |
฿ 2,170.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 | 100 | - | - | 10 (ความยาว 250 มม.) | - | - | - | ไม่มีให้ | 10 | |
฿ 2,329.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 | 100 | - | - | 10 (ความยาว 250 มม.) | - | - | - | 10 | 10 | |
฿ 2,570.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 30 | 55 | - | - | 22 (ความยาว 550 มม.) | - | - | - | 15 | ไม่มีให้ | |
฿ 2,681.82 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 30 | 55 | - | - | 22 (ความยาว 550 มม.) | - | - | - | 22 | ไม่มีให้ | |
฿ 2,459.09 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 30 | 55 | - | - | 22 (ความยาว 550 มม.) | - | - | - | 8 | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง