(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D1 | เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D2 | A | B | C | E | F | G | H | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม) |
6 | 4 | 21.5 | 37 | 11 | 12.5 | 3.2 | 10 | 22.4 | 16.7 | 15.3 | 12.1 |
8 | 6 | 25.5 | 39 | 13 | 14 | 3.3 | 14.7 | 26.3 | 19.1 | 16.7 | 15.7 |
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D1 | เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D2 | A | B | C | E | F | G | H | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม) |
6 | 4 | 21.5 | 37 | 11 | 12.5 | 3.2 | 10 | 22.4 | 16.7 | 15.3 | 12.1 |
8 | 6 | 25.5 | 39 | 13 | 14 | 3.3 | 14.7 | 26.3 | 19.1 | 16.7 | 15.7 |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100 kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -15 ถึง 60°C |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 ถึง 9 |
R1/4 (2) | 12 ถึง 14 | |
R3/8 (3) | 22 ถึง 24 | |
R1/2 (4) | 27 ถึง 29 |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MPRG6-4 |
E-PACK-MPRG8-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 853.90 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | |
฿ 1,029.87 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D1 | สายยาง ใช้งานได้ OD D2 | A | B | C | E | F | G | H | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม) |
6 | 4 | 21.5 | 37 | 11 | 12.5 | 3.2 | 10 | 22.4 | 16.7 | 15.3 | 12.1 |
8 | 6 | 25.5 | 39 | 13 | 14 | 3.3 | 14.7 | 26.3 | 19.1 | 16.7 | 15.7 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D1 | สายยาง ใช้งานได้ OD D2 | A | B | C | E | F | G | H | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม) |
6 | 4 | 21.5 | 37 | 11 | 12.5 | 3.2 | 10 | 22.4 | 16.7 | 15.3 | 12.1 |
8 | 6 | 25.5 | 39 | 13 | 14 | 3.3 | 14.7 | 26.3 | 19.1 | 16.7 | 15.7 |
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันเป็นสองเท่า | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง