(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D1 | เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D2 | A | B | C | E | F | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม) |
6 | 4 | 16 | 26.3 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 16.7 | 15.3 | 9 |
8 | 6 | 18 | 30 | 23.5 | 14 | 3.3 | 19.1 | 16.7 | 11.5 |
10 | 8 | 24 | 37 | 26.8 | 18 | 4.3 | 21.2 | 19.1 | 19.1 |
12 | 10 | 27 | 41 | 30.8 | 20.4 | 4.3 | 24.4 | 21.2 | 21.2 |
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D1 | เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D2 | A | B | C | E | F | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม) |
6 | 4 | 16 | 26.3 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 16.7 | 15.3 | 9 |
8 | 6 | 18 | 30 | 23.5 | 14 | 3.3 | 19.1 | 16.7 | 11.5 |
10 | 8 | 24 | 37 | 26.8 | 18 | 4.3 | 21.2 | 19.1 | 19.1 |
12 | 10 | 27 | 41 | 30.8 | 20.4 | 4.3 | 24.4 | 21.2 | 21.2 |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100 kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -15 ถึง 60°C |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 ถึง 9 |
R1/4 (2) | 12 ถึง 14 | |
R3/8 (3) | 22 ถึง 24 | |
R1/2 (4) | 27 ถึง 29 |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MPEG6-4 |
E-PACK-MPEG8-4 |
E-PACK-MPEG8-6 |
E-PACK-MPEG10-6 |
E-PACK-MPEG10-8 |
E-PACK-MPEG12-8 |
E-PACK-MPEG12-10 |
E-PACK-MPEG16-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 965.58 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,175.97 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 4 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,094.16 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,628.57 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,527.92 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 2,238.31 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 8 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,969.48 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 10 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,247.40 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 12 | รวม 20 ชิ้น |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D1 | สายยาง ใช้งานได้ OD D2 | A | B | C | E | F | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม) |
6 | 4 | 16 | 26.3 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 16.7 | 15.3 | 9 |
8 | 6 | 18 | 30 | 23.5 | 14 | 3.3 | 19.1 | 16.7 | 11.5 |
10 | 8 | 24 | 37 | 26.8 | 18 | 4.3 | 21.2 | 19.1 | 19.1 |
12 | 10 | 27 | 41 | 30.8 | 20.4 | 4.3 | 24.4 | 21.2 | 21.2 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D1 | สายยาง ใช้งานได้ OD D2 | A | B | C | E | F | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม) |
6 | 4 | 16 | 26.3 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 16.7 | 15.3 | 9 |
8 | 6 | 18 | 30 | 23.5 | 14 | 3.3 | 19.1 | 16.7 | 11.5 |
10 | 8 | 24 | 37 | 26.8 | 18 | 4.3 | 21.2 | 19.1 | 19.1 |
12 | 10 | 27 | 41 | 30.8 | 20.4 | 4.3 | 24.4 | 21.2 | 21.2 |
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน นที | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง