(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน ปลายก้านสูบ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 5 และ 20
● ขนาดเกลียวในการติดตั้ง: เกลียวตัวผู้ M5, M6, M8 , M10, M12, M14, M16 และ M20
● วัสดุ
ตัวจับยึด - S45C (ชุบสังกะสี)
วงแหวนตัวใน - เหล็กตลับลูกปืน
บุชชิ่ง - PTFE
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืน ปลายก้านสูบ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รูปทรงแบริ่งปลายก้านสูบ | ประเภท เกลียวนอก | วัสดุ | ||||
โฮลเดอร์ | แหวน ด้านใน | วงแหวนนอก | บุชชิ่ง (เคลือบฉนวน) | |||
ปราศจากสาร การหล่อลื่น | เกลียวขวา | เกลียว ซ้าย | S45C (ชุบสังกะสี) | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | H59 | PTFE |
การเชื่อมต่อ สเปค เกลียว M × P | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | รหัสสินค้า | D | L | L1 | ℓ | B | B1 | d1 | (r) | ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ ตลับลูกปืนเรเดียล cs (kN) | น้ำหนัก |
d | ||||||||||||
M5 × 0.8 | · เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย · แบริ่งปลายก้านสูบมีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | 5 | 18 | 42.5 | 33 | 19 | 6 | 8 | 7.7 | 0.3 ~ 0.5 | 6 | 13 |
M6 × 1.0 | 6 | 20 | 46.5 | 36 | 21 | 6.7 | 9 | 8.96 | 7.65 | 20 | ||
M8 × 1.25 | 8 | 24 | 54.5 | 42 | 25 | 9 | 12 | 10.4 | 12.9 | 38 | ||
M10 × 1.5 | 10 | 28 | 62.5 | 48 | 28 | 11 | 14 | 12.9 | 18 | 55 | ||
M12 × 1.75 | 12 | 32 | 70.5 | 54 | 32 | 12 | 16 | 15.4 | 24 | 85 | ||
M14 × 2.0 | 14 | 36 | 78.5 | 60 | 36 | 14 | 19 | 16.9 | 31 | 140 | ||
M16 × 2.0 | 16 | 40 | 87.5 | 66 | 37 | 15 | 21 | 19.4 | 39 | 210 | ||
M20 × 1.5 | 20 | 50 | 103 | 78 | 41 | 18 | 25 | 23 | 57 | 380 |
วัสดุแบริ่งปลายก้านสูบ | |||
โฮลเดอร์ | แหวน ด้านใน | วงแหวนนอก | บุชชิ่ง (เคลือบฉนวน) |
S45C (ชุบสังกะสี) | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | H59 | PTFE |
รหัสสินค้า |
---|
E-GZW5 |
E-GZW6 |
E-GZW8 |
E-GZW10 |
E-GZW12 |
E-GZW14 |
E-GZW16 |
E-GZW20 |
E-GZWL5 |
E-GZWL6 |
E-GZWL8 |
E-GZWL10 |
E-GZWL12 |
E-GZWL14 |
E-GZWL16 |
E-GZWL20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียวเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5×0.8 | 5 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 51.30 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6×1.0 | 6 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 64.29 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8×1.25 | 8 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 85.71 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10] M10×1.5 | 10 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 105.19 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M12] M12×1.75 | 12 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 146.75 | ECONOMY ROD END BEARING | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [M14] M14×2.0 | 14 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 194.16 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M16] M16×2.0 | 16 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 315.58 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20×1.5 | 20 | เกลียว ด้านขวา | |
฿ 46.10 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5×0.8 | 5 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 51.30 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6×1.0 | 6 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 64.29 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8×1.25 | 8 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 85.71 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10] M10×1.5 | 10 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 105.19 | ECONOMY ROD END BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M12] M12×1.75 | 12 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 146.75 | ECONOMY ROD END BEARING | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [M14] M14×2.0 | 14 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 194.16 | ECONOMY ROD END BEARING | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [M16] M16×2.0 | 16 | เกลียว ซ้าย | |
฿ 315.58 | ECONOMY ROD END BEARING | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M20×1.5 | 20 | เกลียว ซ้าย |
กำลังโหลด …
วัสดุ | |||
โฮลเดอร์ | แหวน ด้านใน | วงแหวนนอก | บุชชิ่ง (เคลือบฉนวน) |
S45C (ชุบสังกะสี) | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | H59 | PTFE |
รูปทรง | ประเภท เกลียวนอก | วัสดุ | ||||
โฮลเดอร์ | แหวน ด้านใน | วงแหวนนอก | บุชชิ่ง (เคลือบฉนวน) | |||
ปราศจากสารหล่อลื่น | เกลียวขวา | เกลียว ซ้าย | S45C (ชุบสังกะสี) | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | H59 | PTFE |
การเชื่อมต่อ สเปค เกลียว M × P | การเชื่อมต่อทิศทาง เกลียว | รหัสรุ่น/ Part number | D | L | L1 | ℓ | B | B1 | ง 1 | (r) | สามารถรับโหลดได้สูงสุด ตลับลูกปืนเรเดียล cs (kN) | น้ำหนัก |
d | ||||||||||||
M5 × 0.8 | ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | 5 | 18 | 42.5 | 33 | 19 | 6 | 8 | 7.7 | 0.3 ~ 0.5 | 6 | 13 |
M6 × 1.0 | 6 | 20 | 46.5 | 36 | 21 | 6.7 | 9 | 8.96 | 7.65 | 20 | ||
M8 × 1.25 | 8 | 24 | 54.5 | 42 | 25 | 9 | 12 | 10.4 | 12.9 | 38 | ||
M10 × 1.5 | 10 | 28 | 62.5 | 48 | 28 | 11 | 14 | 12.9 | 18 | 55 | ||
M12 × 1.75 | 12 | 32 | 70.5 | 54 | 32 | 12 | 16 | 15.4 | 24 | 85 | ||
M14 × 2.0 | 14 | 36 | 78.5 | 60 | 36 | 14 | 19 | 16.9 | 31 | 140 | ||
M16 × 2.0 | 16 | 40 | 87.5 | 66 | 37 | 15 | 21 | 19.4 | 39 | 210 | ||
M20 × 1.5 | 20 | 50 | 103 | 78 | 41 | 18 | 25 | 23 | 57 | 380 |
ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ตลับลูกปืน ปลายก้าน | วัสดุบุชชิ่ง | PTFE | วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง